Passer au contenu principal
blog | Cinq raisons majeures d'envisager de passer aux servovariateurs AKD2G |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Les progrès réalisés dans la technologie des processeurs ne cessent d'étendre les fonctionnalités et les capacités des servovariateurs. Le choix entre un nouveau variateur ou système de commande, d'une part, et un produit existant, de l'autre, dépendra en fin de compte des besoins de l'application. La plateforme du servovariateur AKD2G utilise un nouveau processeur Dual Core et offre une capacité mémoire accrue pour les applications hautes performances. Une multitude d'applications peuvent bénéficier de ses capacités avancées, de sa facilité d'utilisation et de sa flexibilité. Les fabricants de machines devraient prendre en considération les cinq raisons majeures suivantes avant de passer de l'AKD à l'AKD2G.

Fonctionnalités de sécurité embarquées

Les nouvelles règles en matière de sécurité et l'utilisation innovante d'options de mouvement sécurisé offrent aux fabricants de machines de nouvelles solutions pour intégrer des fonctionnalités de sécurité dans leurs machines et en accroître la disponibilité. Les fonctions de sécurité SafeMotion embarquées proposent un éventail complet d'options SafeStop, SafeSpeed et SafePosition répondant à la quasi-totalité des besoins. Par exemple, pour satisfaire aux exigences en matière d'hygiène, les machines classiques de transformation alimentaire sont arrêtées pendant les cycles de nettoyage. Une fonction Safe Limited Speed (SLS, ou vitesse limitée de sécurité) activée pendant le nettoyage permet de maintenir la machine en fonctionnement, de répondre aux besoins d'hygiène critiques et d'améliorer le taux de rendement global de la machine.

Gains d'espace sur les panneaux pour les applications multiaxes

L'architecture AKD2G offre un format compact et efficace, idéal pour les applications à double axe. Les applications multiaxes peuvent tirer parti de la haute densité de puissance, minimiser l'encombrement sur les panneaux et réduire le coût par axe. Il est possible de réaliser des gains d'espace supérieurs à 20 % par rapport à des systèmes à double axe similaires.

Optimisé pour la technologie de câble hybride unique

Les câbles, qui constituent un élément important de tout système de mouvement de précision, alimentent le moteur en courant et transmettent des données d'asservissement essentielles au variateur. Le servovariateur AKD2G est optimisé pour les solutions à câble hybride unique conçues pour acheminer le courant et les données d'asservissement (ainsi que la puissance de freinage) afin de simplifier l'interconnexion au niveau du moteur et du variateur. La conception à câble unique minimise les besoins de câblage de la machine et réduit le poids et le coût globaux des câbles.

Configurable pour votre application

Le servovariateur AKD2G est hautement configurable et idéal pour les applications nécessitant une certaine flexibilité. Avec ses capacités d'E/S accrues, son port d'asservissement optimisé, ses multiples niveaux de sécurité, ses nombreux bus de terrain et sa mémoire amovible, le servovariateur AKD2G peut être intégré dans une multitude d'applications complexes.

Écran pour la mise en service et le diagnostic

Le premier écran numérique couleur embarqué du secteur fournit des informations importantes au niveau même du variateur, ce qui contribue à diminuer le temps de mise en service et simplifie le diagnostic. Les informations sur les défauts d'axe, l'état activé et la source de commande apportent les données nécessaires pour résoudre rapidement les problèmes du système.

Applications idéalement adaptées à la plateforme AKD

Grâce aux fonctionnalités clés mentionnées ci-dessus, le servovariateur AKD2G est le meilleur choix pour les nouvelles applications, en plus des applications existantes qui ont besoin d'étendre les capacités et les options de sécurité intégrées de la plateforme AKD. Toutefois, le servovariateur AKD continue de jouer un rôle important dans les applications nécessitant un haut degré de flexibilité. Les applications mono-axes sont bien adaptées au format compact de l'AKD, notamment la variante AKD BASIC qui inclut un contrôleur de mouvement programmable intégré, idéal pour ce type d'applications. Les machines actuelles équipées de divers moteurs et capteurs d'asservissement Kollmorgen peuvent profiter des nombreuses options de connexion et d'asservissement disponibles dans le servovariateur AKD. Les applications ayant un besoin supplémentaire de puissance peuvent bénéficier des courants nominaux supérieurs disponibles dans la gamme AKD.

Conclusion

Le choix entre les servovariateurs AKD2G et AKD dépend des besoins spécifiques de la machine et de la plateforme la mieux adaptée. Les servovariateurs AKD et AKD2G sont des solutions fiables et efficaces pour toutes les applications de mouvement hautes performances. Kollmorgen propose un document FAQ qui détaille les modifications nécessaires en cas de changement de plateforme de variateur.

Consulter un expert

Motion Système 2G - Contrôleur de mouvement pour servomoteur

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.

Learn More

Servovariateur AKD

La famille AKD® a fait ses preuves en termes de performance et sa base de clientèle est la plus vaste au monde. Elle offre notamment :

  • des boucles de régulation du mouvement à la pointe du marché ;
  • un asservissement étendu des moteurs et une compatibilité avec de nombreux bus de terrain des variateurs, parmi lesquels EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT, etc. ;
  • une fonctionnalité plug-and-play avec les moteurs Kollmorgen ;
  • l'interface utilisateur graphique (GUI) WorkBench, reconnue pour son expérience utilisateur et sa facilité d'utilisation.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor

Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor >

Ce micrologiciel amélioré intègre la prise en charge de l'asservissement sécurisé EnDat 2.2 pour les applications de moteurs linéaires, étendant ainsi les capacités de sécurité fonctionnelle et permettant la conformité SIL3
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube  >

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.