Passer au contenu principal
 
Kollmorgen Assorted Motors

Vous ne savez pas par où commencer ?

Trouvez le moteur adapté à vos besoins à l'aide de notre outil autoguidé de sélection de moteurs.

En savoir plus

 

Les moteurs pas-à-pas divisent chaque rotation entière en un nombre de pas égaux. Ces moteurs pas-à-pas, à courant continu, biphasé (two phase) et sans balais, fournissent un positionnement de charge rapide et précis ainsi qu'un couple de maintien exceptionnel, quelles que soient les pas incrémentaux. Chaque pas représente 1,8° ou 200 pas par révolution. Lors de l'utilisation d'un variateur pas-à-pas, chaque pas de 1,8° peut être scindé en incréments encore plus petits pour atteindre des performances de positionnement similaires à celles des servovariateurs, sans nécessiter de capteurs d'asservissement complexes ou de système de commande en boucle fermée.

Une gamme complète de produits

Les moteurs pas-à-pas Kollmorgen sont utilisés dans des applications telles que des dispositifs médicaux essentiels au maintien de la vie, des lignes de production à haut rendement ou encore des environnements d'exploration d'huile et de gaz explosifs. Forts de dix années d'expérience dans le concept de moteurs pas à pas, nous avons développé des séries de moteurs qui répondent aux besoins des équipementiers de presque tous les secteurs où le mouvement est essentiel, que l'application exige un rapport valeur/coût élevé, des performances haut de gamme dans des environnements extrêmes ou des capacités et une compatibilité spéciales.

Des performances élevées

Tous les moteurs pas-à-pas perdent en couple utile lorsque la vitesse de fonctionnement augmente. Il s'agit de l'affaiblissement de couple. Kollmorgen réduit l'affaiblissement de couple grâce à une optimisation haut de gamme de la conception électromagnétique. Plusieurs familles de moteurs pas-à-pas proposent également une technologie avancée. Les moteurs améliorés comprennent un aimant à base de terres rares qui a été ajouté au stator du moteur, ce qui entraîne une augmentation du couple jusqu'à 25 % sur toute la plage de vitesse.

Grâce à l'expertise inégalée de Kollmorgen dans le domaine des mouvements, vous pouvez atteindre des vitesses élevées tout en maintenant le couple dont vous avez besoin. Votre machine peut être plus petite, plus rapide, plus écoénergétique et offrir des coûts de construction et de fonctionnement plus abordables, ce qui représente des avantages non négligeables par rapport aux machines alimentées par les moteurs de nos concurrents.

Modifications et prototypes personnalisés conçus en collaboration

Kollmorgen offre une large sélection de tailles, de constructions, de bobines et d'options standard, notamment des pas hélicoïdaux, des arbres et des connecteurs personnalisés ainsi que des milliers de modifications standard pour vous aider à trouver ce qui convient parfaitement à votre application.

D'autre part, nous pouvons collaborer avec vous pour concevoir ensemble des fonctionnalités comme des modifications d'arbres et de joints, des bobines spéciales, des câbles et des connecteurs spécifiques à l'application, des encodeurs intégrés, etc. Nous pouvons même offrir des solutions entièrement spécialisées présentant un investissement et un délai d’exécution supplémentaire minimal, grâce à notre prototypage rapide, nos processus de fabrication optimisés et notre chaîne d'approvisionnement mondiale.

Une fiabilité et une assistance qui ont fait leurs preuves

Fabriqués aux États-Unis, nos moteurs pas-à-pas hybrides avancés incorporent des grands roulements, une isolation haute tension, de larges diamètres de rotor, des tolérances supérieures d'entrefer, des aimants haute énergie et des bobines que les autres fabricants ne proposent pas. Ces caractéristiques de conception robuste ont été éprouvées à maintes reprises sur le terrain. Elles assurent une durée de vie fiable et longue que nous soutenons grâce à une garantie de deux ans.

Lorsque vous avez besoin d'une assistance technique, vous pouvez toujours compter sur nos outils de sélection de produits et de conception en self-service, sur l'expertise de notre équipe d'ingénieurs et une assistance, une fabrication et sur une conception de produits locales.

Série PMX - Image moyenne

Série PMX >

La gamme PMX des moteurs pas-à-pas hybrides offre une flexibilité inégalée pour une large plage d'options standard et personnalisables, une valeur incomparable en matière de performances exceptionnelles à un coût abordable et une fiabilité inégalée grâce à l'expertise haut de gamme de Kollmorgen en matière de mouvements et de qualité de construction.

Moteurs pas-à-pas à couple élevé POWERMAX II®, séries M et P - Kollmorgen

POWERMAX , séries M et P >

Les séries M et P POWERMAX II® sont des moteurs pas-à-pas NEMA 23 équipés d'un logement octogonal et sont disponibles selon trois configurations : demi-empilement, empilement simple et empilement double. Ces unités offrent une grande variété d'options standard et des modifications conçues mutuellement abordables, sans pour autant sacrifier la flexibilité et le délai d'exécution.

Moteurs pas-à-pas hybrides POWERPAC® K & N Series de Kollmorgen

POWERPAC K & N Series  >

Les séries POWERPAC incluent des moteurs pas-à-pas hybrides NEMA 34 et 42 robustes conçus pour atteindre des couples extrêmement élevés. Ces unités sont disponibles avec des options standard et des modifications conçues mutuellement pour obtenir un ajustement parfait de l'application.

E & H – Moteur pas-à-pas – Kollmorgen

Moteurs hybrides de la gamme E&H Series >

Ces moteurs pas-à-pas à haut rendement et à faible perte sont dotés d'un châssis rond classique et offrent une inertie du rotor plus faible et une accélération plus élevée que les autres moteurs de leur catégorie. Ils sont disponibles les tailles NEMA 34 et 42.
Couple élevé

Couple élevé >

Nos moteurs pas-à-pas des séries T2, T, et KM fournissent un couple maximum dans un large choix de tailles. Ces moteurs offrent une alternative économique et hautes performances aux systèmes pneumatiques, hydrauliques et à servomoteur.
CT Series

CT Series >

Les moteurs Nema 17 et 23 de la gamme CT Series intègrent une technologie de refroidissement innovante, des conceptions magnétiques à couple élevé, des roulements robustes et des systèmes d'isolation haute tension. Ces moteurs supportent des charges mécaniques importantes et peuvent être utilisés avec n'importe quel entraînement pas-à-pas.

Gamme MX Series pour environnements dangereux >

Les moteurs pas-à-pas de la gamme MX Series sont certifiés antidéflagrants et conçus pour répondre aux exigences des zones dangereuses de Classe I, Divisions 1 et 2, Groupe D. Ils sont disponibles en diamètre 34 et 42 NEMA et offrent des couples de maintien minimum compris entre 1,27 et 9,82 N-m (180 à 1 390 oz-po).

Moteurs pas-à-pas Kollmorgen obsolètes

Moteurs pas-à-pas obsolètes >

Bien que ces moteurs pas-à-pas ne soient plus disponibles pour de nouvelles applications, Kollmorgen continue de fournir des moteurs de remplacement et une assistance pour les clients existants.

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus