Passer au contenu principal

Depuis plus de 100 ans, les moteurs, variateurs et commandes Kollmorgen fournissent aux constructeurs de machines-outils des solutions innovantes pour tous les aspects de l'usinage : fraisage, perçage, détourage et découpe à l'alésage, meulage, cisaillement, moletage, surfaçage, tournage, et bien d'autres encore. Si une machine-outil nécessite une commande précise des mouvements, Kollmorgen a la solution.

Les capacités des machines-outils dépendent des performances de mouvement conçues et réglées en fonction de la tâche spécifique. Les clients de ces machines recherchent davantage de précision, à des vitesses plus élevées, avec un mouvement parfaitement adapté aux exigences de leur application. Chez Kollmorgen, nous comprenons ces défis. Et nous vous aidons à les relever grâce à une conception, une intégration et des performances de mouvement optimales pour chaque machine

Une conception de machine plus ambitieuse

Le progrès passe par les performances. Nos servomoteurs haute performance comprennent des moteurs rotatifs à accouplement direct, linéaires, frameless, antidéflagrants, lavables et d'autres options permettant de fournir des performances de mouvement supérieures pour chaque technologie de machine, chaque application et chaque environnement d'exploitation.

Une intégration, une personnalisation et des performances supérieures

Kollmorgen offre des produits de la plus haute qualité pour chaque besoin. Grâce à nos capacités de co-conception et de co-développement, nous pouvons personnaliser les produits selon les besoins et vous aider à concevoir des machines plus légères et plus efficaces utilisant des pièces plus petites et moins nombreuses. Comme nous maîtrisons les équipements de formage de matériaux, nos produits s'intègrent en toute transparence aux contrôleurs standard de l'industrie et personnalisés, ou utilisent Kollmorgen Automation Suite pour combiner le meilleur d'une solution de commande standard avec vos exigences de machines personnalisées. Pour un temps d'arrêt minimal et la sécurité de l'opérateur, nous proposons des variateurs avec des options SafeMotion avancées intégrées. Il s'agit de construire le système idéal pour toute application de machine-outil

Plus de confiance dans l'ingénierie et la livraison

Kollmorgen est plus qu'un simple fournisseur. Nous sommes votre partenaire, dédié à votre réussite. Nous vous donnons un accès direct d'ingénieur à ingénieur aux concepteurs qui créent nos systèmes de mouvement et qui savent répondre aux exigences de formage de matériaux spécialisés. Nos outils guidés de conception vous aident à modéliser, choisir et optimiser les produits en ligne. Et grâce à la présence mondiale de nos centres de production, de conception, d'application et de service, vous avez toujours accès à un approvisionnement fiable, à une expertise de co-conception et à un support personnalisé qu'aucun autre partenaire ne peut vous offrir.

Les meilleurs produits pour les applications de machine-outil

Composants KAS inclus dans les machines

Vue d'ensemble de Kollmorgen Automation Suite™ >

Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclut tous les logiciels et matériels dont vous avez besoin pour commercialiser plus rapidement des machines réellement distinctes et performantes. Il a été prouvé que KAS accélère le développement, augmente le débit, minimise les pertes et maximise l'efficacité globale de l'équipement, de manière mesurable.

Servovariateur décentralisé AKD-N

Servovariateur Industriel Décentralisé AKD-N - Multiaxe - Kollmorgen >

Le servovariateur AKD-N décentralisé  réduit l'espace occupé dans le tableau électrique et permet une automatisation plus intelligente des machines avec 80 % de câblage en moins. Les applications courantes pour le modèle AKD-N sont les machines d'emballage et de production dans l'industrie agroalimentaire.

  • Les variateurs IP67 peuvent être montés sur les machines en dehors du panneau de commande
  • Câblage réduit puisque tout est réuni dans un câble unique : CC, réseau, alimentation électrique, niveau E/S et sécurité (STO)
  • Davantage de flexibilité dans la conception des machines, possibilité de montage sur une « plaque de refroidissement »
Moteurs linéaires à accouplement direct

Moteurs linéaires à entraînement direct >

Avec les moteurs linéaires à entraînement direct DDL de Kollmorgen, votre machine peut être plus simple, plus rapide, plus précise et plus fiable. Associez votre moteur linéaire « ironless » à profil bas ou « ironcore » à un servovariateur AKG ou AKG2G pour bénéficier d'une densité de puissance à la pointe de l'industrie.
Série KBM sans boîtier

Moteurs Frameless - Série KBM™ >

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standards et de modifications rentables garantit une intégration parfaite à votre machine.

Système 2G

Motion Système 2G - Contrôleur de mouvement pour servomoteur >

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.