Passer au contenu principal

Les servovariateurs Kollmorgen sont conçus pour fournir une commande précise, un couple optimal ainsi qu'un vaste ensemble de fonctionnalités pour compléter notre vaste éventail de servomoteurs rotatifs et de systèmes de positionnement linéaire. Nous offrons une connectivité et une technologie de commande de pointe. La mise en service de nos produits est simple et leurs dimensions sont compactes, assurant un positionnement précis, une régulation de vitesse ou un contrôle de couple optimal. 

Nos servovariateurs sont fréquemment jumelés avec notre vaste gamme de servomoteurs Kollmorgen qui offre les options d’asservissement les plus en demande sur le marché (résolveurs, codeurs incrémentaux, BiSS, EnDat, Hiperface, codeurs sinus).

Nos servovariateurs ont une puissance de sortie continue allant de 300 à 50 000 watts. Certains de nos produits  offrent un pic de fonctionnement de 5 secondes avec 3 fois le courant continu nominal . Cela permet d'utiliser de plus petit servovariateurs et d'améliorer les performances dynamiques du système. 

La connectivité est un aspect clé dans le domaine des machines. Par conséquent nous prenons en charge de nombreux bus de terrain Ethernet tels que EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet et SynqNet. La prise en charge des bus de terrain classiques est disponible également sur certains modèles, dont Profibus, Devicenet, CanOpen, RS485, RS232 et Sercos II. 

La sécurité fonctionnelle intégrée dans les servovariateurs est une nouvelle technologie qui rend les machines plus sûres. Les servovariateurs S700 et AKD2G de Kollmorgen sont  offerts avec la sécurité fonctionnelle. Cette fonctionnalité innovante permet aux constructeurs de créer des machines intrinsèquement plus sécurisées avec des zones de sécurité flexibles nécessitant moins de câblage et moins de configuration.

Système 2G

Motion Système 2G - Contrôleur de mouvement pour servomoteur >

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.

Servocommande AKD2G

Servocommande AKD2G >

Né du riche héritage de l'AKD, l'AKD2G, le tout dernier-né de la technologie des servocommandes, intègre les fonctions suivantes :

  • technologie à axe double pour un gain d'espace supplémentaire ;
  • options de sécurité fonctionnelle intégrée via SafeMotion™ Monitor (SMM) (y compris FSoE) ;
  • écran couleur ;
  • optimisé pour l'alimentation et l'asservissement à câble unique.
Servocommande Kollmorgen Essentials

Servocommande Kollmorgen Essentials >

Flexibilité ET fonctionnalités. Avec Kollmorgen Essentials, vous bénéficiez de trois options Ethernet industriel majeures dans un seul et même variateur, ainsi que de fonctionnalités rarement proposées dans les variateurs à prix avantageux.
Servovariateurs de la gamme AKD de Kollmorgen

Gamme AKD >

La famille de produits AKD® est commercialisée depuis de nombreuses années et offre les qualités suivantes : Meilleures circuits de régulation de mouvement du marché Compatibité avec de nombreux capteurs moteur et bus de terrain EtherCAT,…

Serviced Servovariateurs >

Le soutien pour ces variateurs n'est offert qu'aux clients actuels. Pour les nouvelles applications, nous recommandons la série S700.

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus