Gamme EP à l'épreuve des explosions
Ces moteurs CC à aimants permanents (PMDC) sont homologués SCR et conformes aux normes NEMA. Ils sont disponibles dans une variété de tensions continues, de 1/4 à 3/4 HP.
Caractéristiques
- 1/4 à 3/4 HP, 90 volts, 1 750 tr/min
- 1/4 à 3/4 HP, 180 volts, 1 750 tr/min
- 1/3 HP, 12 volts, 1 750 tr/min
- 1/3 à 3/4 HP, 24 volts, 1 750 tr/min
- Aimants anti-cogging pour un fonctionnement fluide à basse vitesse
- Armature imprégnée de polyester pour l'intégrité électrique et mécanique
- Haute capacité de surintensité et de freinage dynamique
- Commutateur robuste avec fusible
- Configurations TEFC et TENV
- Ressorts de balais à force constante et longue durée, avec balais remplaçables sur site.
- Boîte de dérivation avec joint d'étanchéité et grand compartiment de câblage
- Montage NEMA ou métrique
- Grands roulements étanches, standard
- Isolation de classe H
- Kits d'adaptateur de tachymètre disponibles
Specifications
Boîtier PMDC EP Series, NEMA 56C, TENV
| Courant continu | Couple continu | Courant de crête | Constante de couple | Résistance | Inertie | Inductance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Tension | HP | A | lb1-po | A | lb1-po/A | Ω | lb1-po/A | mH |
| EP3624-1434-7-56BC-CU | 90 V | 1/4 | 2,6 | 9,0 | 52,0 | 4,07 | 2,63 | 4,0 | 10,50 |
| EP3632-1435-7-56BC-CU | 90 V | 1/3 | 3,5 | 12,0 | 71,0 | 3,94 | 1,76 | 5,0 | 6,60 |
| EP3640-1436-7-56BC-CU | 90 V | 1/2 | 4,7 | 18,0 | 87,0 | 4,24 | 1,03 | 6,4 | 5,10 |
| EP3758-5151-7-56BC-CU | 90 V | 3/4 | 7,0 | 27 | 113,0 | 4,15 | 0,74 | 8,0 | 3,80 |
| EP3624-5269-7-56BC-CU | 180 V | 1/4 | 1,3 | 9,0 | 26,0 | 8,10 | 10,50 | 4,0 | 51,80 |
| EP3644-5214-7-56BC-CU | 180 V | 1/2 | 2,3 | 18,0 | 34,0 | 8,10 | 4,00 | 6,7 | 24,20 |
| EP3752-5215-7-56BC-CU | 180 V | 3/4 | 3,3 | 27 | 38,0 | 8,10 | 3,10 | 11,4 | 17,40 |
| EP3620-1954-7-56BC-CU | 12 V | 1/3 | 28,0 | 12,0 | s/o | 0,52 | 0,04 | 3,5 | 0,18 |
| EP3624-2757-7-56BC-CU | 24 V | 1/3 | 13,4 | 12,0 | s/o | 1,02 | 0,16 | 4,0 | 0,66 |
| EP3648-4952-7-56BC-CU | 24 V | 3/4 | 28,2 | 27 | s/o | 1,02 | 0,06 | 7,1 | 0,22 |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| PMDC Troubleshooting and Installation | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/PMDC-Troubleshooting-and-Installation.pdf |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Explosion Proof Motor Brochure | English | Partager l'URLvue | |
| Permanent Magnet DC Motor Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| PMDC EX Certification Letter | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-10/PMDC%20EX%20Certification%20Letter.pdf |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| PMDC EX Certification Letter | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-10/PMDC%20EX%20Certification%20Letter.pdf |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.