Servomoteurs Kollmorgen Essentials™
Options flexibles. Fonctionnalités à valeur ajoutée.
Les servomoteurs Kollmorgen Essentials offrent une performance et une polyvalence exceptionnelles dans huit plages de puissance allant de 200 à 4 000 watts et des tailles de boîtier allant de 58 à 138 mm. Chaque moteur est doté de notre codeur absolu multitour SFD-M de pointe avec technologie de récupération d'énergie qui élimine le besoin de batteries de secours tout en assurant une performance de positionnement comparable à celle des systèmes Hiperface et EnDat. Grâce à un montage CEI aux normes de l'industrie, à un kit de clavettes d'arbre innovant pour une souplesse d'installation maximale et à la compatibilité plug-and-play, ces moteurs sont conçus pour réduire la complexité, les coûts d'inventaire et le temps de configuration tout en offrant la fiabilité et la performance exigées par vos applications.
Caractéristiques
Les servomoteurs Kollmorgen Essentials répondent à un large éventail de besoins, éliminant la nécessité pour les concepteurs de stocker un inventaire excédentaire spécifique.
- Faites votre choix parmi huit plages de puissance allant de 200 à 4 000 watts et des tailles de boîtier allant de 58 à 138 mm
- Bobinages adaptés pour 120, 240, 400 ou 480 Vca
- Vitesse nominale de 3 000 tr/min avec une vitesse maximale de 6 000 tr/min
- Option pour un frein de 24 Vcc intégré
- Le montage standardisé réduit la nécessité d'un stock excédentaire et améliore la flexibilité sur le terrain
- Grâce à un kit de clavettes d'arbre simple, les utilisateurs peuvent adapter la configuration à n'importe quel type d'accouplement à arbre lisse ou claveté, prêt à l'emploi, pour n'importe quelle application
SFD-M
Grâce au codeur SFD-M intégré qui fournit au variateur un asservissement absolu multitour très réactif, les clients peuvent s'attendre à des performances de positionnement comparables à un asservissement Hiperface® ou EnDat® sans coût supplémentaire.
- Résolution monotour de 24 bits et résolution multitour de 16 bits
- La technologie de récupération de l'énergie élimine le besoin de câbles de batterie de secours, ce qui évite les arrêts coûteux liés aux interruptions imprévues résultant de la défaillance des batteries, tout en conservant les informations de positionnement absolu même lorsque le système est hors tension ou en cas de panne ou d'arrêt d'alimentation
- La mémoire intégrée permet le paramétrage en plug-and-play du moteur avec les variateurs Kollmorgen compatibles, ce qui réduit le temps de configuration et permet une mise en service plus rapide

Spécifications
- 4 tailles de boîtier : 58, 84, 108, 138 mm
- 2 options de puissance nominale par taille de boîtier
- Fonctionne avec toutes les plages de tension mondiales standard : 120, 240, 400 ou 480 Vca
- Vitesse nominale : 3 000 tr/min (vitesse max. : 6 000)
- Couple de décrochage continu de 0,74 à 17,4 Nm (6,55 à 154 lb-po) dans 14 combinaisons de boîtier/empilement/bobinage
- Le codeur absolu multitour SFD-M (capteur d'asservissement intelligent) offre une résolution monotour de 24 bits et multitour sans batterie de 16 bits
- Montage CEI courant dans l'industrie
- Kit de clavettes innovant pour le montage sur arbre unique :
- Demi-insertion de la clavette pour un arbre lisse
- Clavette entière pour un arbre claveté
- Option de frein 24 Vcc
- Norme IP54 standard avec disponibilité d'un kit de joint d'arbre IP65 en option installable sur le terrain
Modèles optimisés pour 240 Vca
| Modèle | KEM-2V020 | KEM-2V040 | KEM-2V075 | KEM-2V100 | KEM-2V150 | KEM-2V250 | KEM-2V300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de bride, en mm | 58 | 58 | 84 | 84 | 108 | 108 | 138 |
| Puissance nominale à 120 Vca, en kW | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Vitesse nominale à 120 Vca, en tr/min | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Vitesse méc. max, en tr/min | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 |
| Couple cont. max, Nm (lb-po) | 0,74 (6,5) | 1,4 (12,4) | 2,74 (24,2) | 3,63 (32,1) | 5,9 (52) | 10,1 (89) | 11,5 (102) |
| Couple de crête, en Nm (lb-po) | 2,09 (18,5) | 3,96 (35) | 7,2 (64) | 9,7 (86) | 13,3 (118) | 23,4 (207) | 26,8 (237) |
| Intertie du rotor, en kg-cm2 | 0,118 | 0,209 | 0,95 | 1,35 | 4,1 | 7,8 | 15,8 |
| Poids (sans frein), en kg (lb) | 1,08 (2,4) | 1,48 (3,3) | 2,61 (5,8) | 3,11 (6,9) | 4,4 (9,7) | 6,4 (14,1) | 6,5 (14,3) |
Modèles optimisés pour 400/480 Vca
| Modèle | KEM-4V040 | KEM-4V075 | KEM-4V100 | KEM-4V150 | KEM-4V250 | KEM-4V300 | KEM-4V400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de bride, en mm | 58 | 84 | 84 | 108 | 108 | 138 | 138 |
| Puissance nominale à 400/480 Vca, en kW | 0,4 | 0,77 | 1,03 | 1,57 | 2,67 | 3,08 | 4,24 |
| Vitesse nominale à 400/480 Vca, en tr/min | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Vitesse méc. max, en tr/min | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| Couple cont. max, Nm (lb-po) | 1,37 (12,1) | 2,68 (23,7) | 3,64 (32,2) | 5,8 (51) | 10,1 (89) | 11,8 (104) | 17,4 (154) |
| Couple de crête, en Nm (lb-po) | 3,89 (34,4) | 7,0 (62) | 9,7 (86) | 13,1 (116) | 23,4 (207) | 27,3 (242) | 40,5 (358) |
| Intertie du rotor, en kg-cm2 | 0,209 | 0,95 | 1,35 | 4,1 | 7,8 | 15,8 | 22,9 |
| Poids (sans frein), en kg (lb) | 1,48 (3,3) | 2,61 (5,8) | 3,11 (6,9) | 4,4 (9,7) | 6,4 (14,1) | 6,5 (14,3) | 10,1 (22,3) |
Aperçu des dimensions du moteur Essentials
| Gamme Essentials* | Bride CEI | Longueur, sans frein | Longueur, avec frein | A Arbre L | ØB Arbre D (sur clavette) | C Pilote L | ØD Pilote D | ØE jusqu'à | F Centre de l'arbre | ØG BCD | Clavette amovible – Lxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-2V020-KE9xCB (200 W) | 58 | 104,9 | 139,0 | 30 | 14h6 (16) | 2,5 | 50h6 | 5,8 | M5 | 70 | 20 × 5 (ouverte) |
| KEM-xV040-KE9xCB (400 W) | 58 | 133,4 | 167,5 | 30 | 14h6 (16) | 2,5 | 50h6 | 5,8 | M5 | 70 | 20 × 5 (ouverte) |
| KEM-xV075-KE9yCB (750 W) | 84 | 124,8 | 158,3 | 40 | 19h6 (21,5) | 3 | 70h6 | 7 | M6 | 90 | 32 × 6 (fermée) |
| KEM-xV100-KE9xCB (1 kW) | 84 | 142,3 | 175,8 | 40 | 19h6 (21,5) | 3 | 70h6 | 7 | M6 | 90 | 32 × 6 (fermée) |
| KEM-xV150-KE9xCB (1,5 kW) | 108 | 133,5 | 178,5 | 50 | 24h6 (27) | 3 | 95h7 | 9 | M8 | 115 | 40 × 8 (fermée) |
| KEM-xV250-KE9xCB (2,5 kW) | 108 | 170,5 | 215,5 | 50 | 24h6 (27) | 3 | 95h7 | 9 | M8 | 115 | 40 × 8 (fermée) |
| KEM-xV300-KE9xCB (3 kW) | 138 | 148,7 | 195,7 | 50 | 24h6 (27) | 3,5 | 110h7 | 9 | M8 | 145 | 40 × 8 (fermée) |
| KEM-4V400-KE9xCB (4 kW) | 138 | 171,2 | 218,2 | 50 | 24h6 (27) | 3,5 | 110h7 | 9 | M8 | 145 | 40 × 8 (fermée) |

Remarque : toutes les dimensions sont exprimées en unités métriques (mm), sauf indication contraire
*Où « x » correspond soit à 2 - optimisé pour 120/240 Vca, soit à 4 - optimisé pour 400/480 Vca, et « y » correspond soit à N - sans frein, soit à 2 - frein 24 Vcc
Taille et choix
Kollmorgen fournit des outils intuitifs qui simplifient la conception des systèmes de mouvement et vous aident à sélectionner en toute confiance les produits adéquats afin d'optimiser votre système dès le départ.
- Le sélecteur de produits permet de comparer les options en fonction des spécifications réelles en matière de couple, de vitesse, de puissance, de tension d'alimentation et de courant.
- Kollmorgen Motioneering permet de dimensionner les systèmes en fonction des données mécaniques, électriques et de performance
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Essentials Cable Drive Feedback Connector Field Termination Instructions | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-11/KEC%20Field%20Termination%20Instructions.pdf |
| Kollmorgen Essentials Documentation Portal | English | |
Partager l'URL https://webhelp.kollmorgen.com/essentials/english/ |
| Kollmorgen Essentials Motor Installation Manual | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-11/Essentials-Motor-Installation-RevA-EN.pdf |
| Kollmorgen Essentials Quick Start | English, German, Spanish, French | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-10/Essentials-Quick-Start-Guide-Print-1_0.pdf |
| Kollmorgen Essentials EMC Single-Phase Filters Datasheet | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/KED-1MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf |
| Kollmorgen Essentials EMC Three-Phase Filters Datasheet | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/KED-3MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf |
| Kollmorgen Essentials Regen Resistors Datasheet | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/Essentials-Regen-Resistors-Data-Sheet.pdf |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Essentials Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen Essentials™ Motion Systems Brochure | English | Partager l'URLvue |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
Système de mouvement 1G de Kollmorgen
Systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.