D et DH logés
Les moteurs rotatifs logés à entraînement direct (DDR) de Kollmorgen offrent des performances élevées et ne nécessitent aucun entretien dans une solution servo de précision. Ces moteurs offrent une densité de couple exceptionnelle grâce à leur grand diamètre, leur faible longueur et leur nombre élevé de pôles magnétiques, éliminant ainsi le besoin de réducteurs, de courroies de distribution et d'autres composants de transmission. Nos ressources en matière de co-ingénierie garantissent une solution parfaitement adaptée à votre application.
Caractéristiques
Caractéristiques
- Série D : alimentation secteur de 240 Vca
- Série DH : alimentation secteur de 400/480 Vca
- Le couple continu de 5,3 à 115 Nm (3,9 à 85 lb-ft) s'adapte à un large éventail de besoins d'applications
- Les vitesses pouvant atteindre 800 tours/minute répondent aux besoins de la plupart des applications en termes de couple élevé/basse vitesse
- L'asservissement par codeurs sinus haute résolution intégrés offre une précision et une reproductivité exceptionnelles, inférieure à une seconde d'arc
- Le résolveur robuste à plusieurs vitesses en option assure un fonctionnement fiable dans les environnements difficiles
- Les joints d'arbre IP65 et IP67 protègent contre la poussière et les jets d'eau
- La thermistance intégrée fournit une protection contre les surchauffes
- Conforme CE, homologation UL pour l'acceptation mondiale
Avantages
- Fournit une fonctionnalité programmable dans les systèmes d'indexation qui dépassent largement le débit des technologies à réluctance mécanique ou variable
- La connexion directe à la charge élimine le jeu, la compliance, la maintenance et le remplacement des réducteurs, courroies ou poulies
- L'absence de jeu et la compliance garantissent une performance plus réactive du système
- Élimine les dispositifs de couplage, ce qui réduit la taille globale de la machine
- Les conceptions à un ou deux roulements réduisent la friction statique
Specifications
Systèmes à 240 volts
| Servovariateur AKD | Performance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Couple continu1 | Couple de crête | Vitesse maximale | |||
| Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Tr/min | ||||
| D061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 500 | ||
| D062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 500 | ||
| D063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 500 | ||
| D081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| D082 | x | 25,9 | 19,1 | 92,2 | 68,0 | 300 | ||
| D083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 250 | ||
| D101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
| D102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 200 | ||
| D103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 120 | ||
Systèmes à 400/480 volts
| Servovariateur AKD | Performance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Couple continu1 | Couple de crête | Vitesse maximale | |||
| Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Tr/min | ||||
| DH061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 800 | ||
| DH062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 800 | ||
| DH063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 800 | ||
| DH081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| DH082 | x | 25,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| DH083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 500 | ||
| DH101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
| DH102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 300 | ||
| DH103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 250 | ||
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| DDR Indexer Presentation.zip | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/DDR_Indexer_Presentation.zip |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen Housed DDR Motors Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| Housed D&DH UL Certification | English | |
Partager l'URL http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=PRHZ2.E136406&ccnshorttitle=Servo+and+Stepper+Motors+-+Component&objid=1080552628&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1079907253&sequence=1 |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline D-DH | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-D-DH.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.