Servomoteurs Industriel AKM™ Qualité Alimentaire
Les moteurs Kollmorgen des séries AKM™ Washdown et Washdown Food sont disponibles dans les tailles 2 à 6. Ces moteurs innovants utilisent le design électromagnétique des moteurs AKM, leader du secteur, dans un boîtier protégé par un revêtement 2-K et une étanchéité IP67. Le matériel en acier inoxydable est utilisé sur toutes les interfaces de précision. Le modèle de qualité alimentaire intègre des graisses qui sont sans danger en cas de contact et de consommation accidentels.
Caractéristiques
Caractéristiques
- Tailles de 2 à 6
- Couples statiques de 1 à 25 N-m
- Disponible en plusieurs longueurs, bobinages, capteurs et connexions standard
- Résistant aux produits chimiques corrosifs, y compris aux produits de nettoyage fortement alcalins ou acides
- La version de qualité alimentaire est conforme aux exigences de la FDA, notamment en ce qui concerne les lubrifiants et les matériaux sans danger en cas de contact et de consommation accidentels
- Conception du joint IP67 avec joint d'arbre en PTFE
- Arbre en acier inoxydable
Avantages
- Idéal pour les applications soumises à des règles d'hygiène strictes
- Solution rentable pour toute application qui nécessite un lavage périodique
- Durée de vie des moteurs allongée
- Taux de nettoyage plus élevé
- Aucun capot ni aucune protection spéciale supplémentaire n'est nécessaire pour le boîtier du moteur
- Répond aux besoins d'un large éventail d'applications sans nécessiter d'acier inoxydable coûteux et de haute qualité pour le boîtier du moteur
- Arbre du moteur, vis et connecteurs en acier inoxydable
Spécifications
| Taille de boîtier | unités | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'empilement | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | |
| Enroulements | C,D,E,F,G | C,D,E,H | C,E,G,H,J,K | E,G,K,L,M,N | G,K,L,M,N,P | |
| BUS max | VCC | 640 | ||||
| Tc de démarrage max | Nm (lb-in) | 1,4 (12,6) | 2,88 (25,5) | 6,0 (53,1) | 14,1 (125) | 25,0 (221) |
| Tp max | Nm (lb-in) | 4,82 (42,7) | 10,22 (90,5) | 20,4 (181) | 38,4 (340) | 65,2 (577) |
| N nominal | max | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Puissance nominale max au BUS max | kW (Hp) | 0,54 (0,72) | 1,19 (1,59) | 1,73 (2,32) | 3,87 (5,19) | 6,16 (8,25) |
| Résistance chimique | (Ph) | 2–12 | ||||
| Indice de protection | IP67 | |||||
| Arbre | Acier inoxydable | |||||
| Boîtier du connecteur | Acier inoxydable* | |||||
La modification : notre norme
Nous comprenons que les moteurs de série ne peuvent pas répondre à toutes les exigences de conception et de performance. Voilà pourquoi nous offrons des milliers de modifications standard.
| Caractéristiques du moteur | Modifications standard |
|---|---|
| Dimensions de l'arbre avant | Dimensions de l'arbre propres au client (y compris longueur et diamètre); ou caractéristiques de l'arbre telles que clavettes ouvertes, rainures de clavettes ou caractéristiques spécialement usinées |
| Enroulement spécial | Enroulements spéciaux pour optimiser l'efficacité du servomécanisme |
| Connecteurs et câbles | Exigences relatives aux configurations, brochages et câbles du connecteur moteur définies par le client |
| Dimensions du montage avant | Usinage spécial de la tête de câble avant (bride A) pour répondre aux exigences de montage du client |
| Autres capteurs d'asservissement | Le mode de production de la série AKMH permet d'installer et de tester de nombreux capteurs d'asservissement tiers, spécifiés par le client |
| Capteur thermique | Dispositifs de type PTC ou thermistance linéaire |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKM Installation Manual | English, French, German, Italian, Spanish | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-06/AKM-Install-Manual-Multilingual.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Partager l'URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Washdown Data Sheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Washdown%20Data%20Sheet_en-US_revC.pdf |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| AKM Washdown Datasheet EN revC | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen AKM Servomotor Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKM EU RoHS Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20ROHS%20Declaration.pdf |
| AKM REACH_R241 Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20REACH%20Declaration.pdf |
| AKM Servomotor EU Declaration of Conformity US EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKM%20CE%20Declaration%2009APR20.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
La différence entre les valeurs nominales continues et le maintien de charges continues
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.