Passer au contenu principal
NDC Flex de Kollmorgen

NDC Flex

NDC Flex est un système innovant qui allie l'efficacité des véhicules à guidage automatique (AGV) et l'adaptabilité des robots mobiles autonomes (AMR). Cette approche hybride garantit une productivité optimale du site tout en atténuant les risques liés aux perturbations potentielles. Que les partenaires soient confrontés à un défi logistique spécifique ou souhaitent optimiser leurs opérations, NDC Flex est conçu pour répondre à leurs besoins.

Global
Produit disponible partout dans le monde

Caractéristiques

  • Adaptation à l'environnement
    • Accostage dynamique.
    • Évitement des obstacles.
  • Navigation utilisant l'environnement existant
    • Surveillance facile à l'aide de SLAM.
    • Aucun repère artificiel nécessaire.
    • Gère les environnements dynamiques.
  • Mise en service facile avec Cirrus
    • Tous les utilisateurs peuvent modifier la présentation pour permettre une automatisation rapide et facile, mais c'est vous, en tant que fournisseur, qui gardez le contrôle.
    • Des techniciens d'entretien peuvent participer à la phase de mise en service.
    • Vous pouvez utiliser la position du véhicule pour mettre à jour les stations et les parcours du tracé.

Accostage dynamique : les véhicules peuvent ajuster leur trajectoire de manière dynamique pendant le « dernier kilomètre » de leur parcours. Les véhicules s'adaptent à la position de chargement réelle, ce qui garantit un débit maximal du système.

Évitement des obstacles : permet un fonctionnement ininterrompu en permettant aux véhicules de contourner les objets imprévus et de poursuivre leur trajet sans encombre. Navigation naturelle : notre formation complète, nos meilleures pratiques éprouvées et notre solution de localisation et cartographie simultanées (SLAM) garantissent des performances élevées au fil du temps.

Mise en service rapide : Cirrus est une solution infonuagique qui permet une collaboration efficace entre les employés sur le terrain et ceux qui se trouvent au bureau. Cirrus simplifie le réglage et la vérification des configurations pendant la mise en service, ce qui réduit considérablement le temps de configuration et accélère le déploiement.

 

En savoir plus sur NDC Flex

Des entrepôts efficients grâce à NCD Flex

Documentation et téléchargements

Titre Langue Date Partager l'URL
AC7 Datasheet English Partager l'URLvue
Cirrus Datasheet English Partager l'URLvue
CVC700 Vehicle Controller Brochure English Partager l'URLvue
CVC700HW Datasheet English Partager l'URLvue
CVC700SW Datasheet English Partager l'URLvue
DC7 Datasheet English Partager l'URLvue
Kollmorgen AGV - Timeline English Partager l'URLvue
LS2000 Datasheet English Partager l'URLvue
LS2000 Navigation Sensor Brochure English Partager l'URLvue
MCD8 and MCD8 HS Datasheet English Partager l'URLvue
NDC 8 Visualizer Datasheet English Partager l'URLvue
NDC Flex Datasheet English Partager l'URLvue
NDC Layout Assistant Datasheet English Partager l'URLvue
OPT X2 Pro 7 Datasheet English Partager l'URLvue
System Manager NG Datasheet English Partager l'URLvue
The Kollmorgen NDC Partner Program English Partager l'URLvue
U-Zone Datasheet English Partager l'URLvue
Vehicle Automation Brochure English Partager l'URLvue

Logistique de la construction automobile

La construction automobile exige de la précision. Les AGV garantissent un flux de matériaux fiable, réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité. Ils favorisent la production « juste à temps » et améliorent la précision ainsi que les performances globales.
En savoir plus

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus