Passer au contenu principal

Ces moteurs pas-à-pas fournissent un couple maximum dans un large choix de tailles. Pour de nombreuses applications, ces moteurs offrent une alternative économique et hautes performances aux systèmes pneumatiques, hydrauliques et à servomoteur.

Moteur pas-à-pas à couple élevé – Série KM de Kollmorgen

Série KM >

Les moteurs pas-à-pas à couple élevé de la série KM disponibles dans les tailles NEMA 23, 34 et 42 (60, 90 et 110 mm) offrent une large gamme de modèles adaptés à la plupart des applications pas-à-pas. Ces moteurs constituent une excellente alternative économique aux systèmes pneumatiques, hydrauliques et à servomoteur.

Moteurs à couple élevé, gamme T2 Series de Kollmorgen

T2 Series >

Les moteurs pas-à-pas de la gamme T2 Series offrent un couple élevé dans une taille NEMA 23 (60 mm), avec des couples de maintien jusqu'à 3,0 Nm (421 oz-po). Ils sont disponibles avec des câbles ouverts ou un bornier.

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus