Servomoteur AKM2G
Le moteur AKM2G est la dernière évolution de la gamme AKM, leader du marché
Grâce à un couple significativement plus élevé pour des dimensions identiques, ce moteur permet aux fabricants d'améliorer substantiellement les performances de leurs machines sans avoir à modifier le montage du moteur ni utiliser davantage d'espace machine.
Les concepteurs qui cherchent réduire la taille de leurs machines bénéficient de la capacité de l'AKM2G à fournir une puissance et une densité de couple accrues, dans un encombrement réduit.
- Un vaste choix de capteurs pour répondre aux besoins d'applications et de performances, et en particulier d'options pour la sécurité fonctionnelle
- Choix d'arbres, de boîtiers et de connecteurs
- Choix de freins et de capteurs de température
- Les modèles AKM2G basse tension sont idéals pour les applications portables, mobiles et alimentées par batterie où un haut niveau de rendement se traduit par un moteur plus compact et une faible consommation d'énergie
Nouveau : SFD-M (codeur absolu multitour)
Le SFD-M (codeur absolu multitour) est le capteur de position le plus avancé de Kollmorgen. Il a été conçu avec précision pour s'intégrer au servomoteur AKM2G. Avec une résolution de 24 bits et un suivi de 16 bits sur 65 536 rotations, il offre un asservissement multitour de très haute précision pour les applications industrielles exigeantes.
Sa conception sans batterie à récupération d'énergie élimine la maintenance et réduit les coûts de câblage. Sa technologie monocâble innovante simplifie l'installation et permet de réduire les frais. Associé au servomoteur AKM2G, le SFD-M offre une précision, une fiabilité et une efficacité incomparables pour un contrôle de mouvement complexe.


Simplification du câblage
Un câble hybride qui combine le câble de puissance et le câble d’asservissement pour l’encodeur digital SFD de Kollmorgen (Smart Feedback Device), Hiperface DSL, ou EnDat 2.2. Deux câbles indépendants pour l'alimentation et le résolveur sont disponibles en version standard. D'autres configurations sont également disponibles. Les câbles 2G de Kollmorgen sont conçus pour être utilisés avec les systèmes 2G Kollmorgen qui comprennent des capteurs de retour avec sécurité fonctionnelle.
Caractéristiques
- Choix de bobinages standards pour alimentation 120 Vac à 480 Vac, et choix de bobinages basse tension pour 24 à 96 volts (Vcc ou Vac) qui offrent différentes courbes de performances vitesse/couple
- Choix de capteurs pour répondre aux besoins des applications et des contrôleurs de mouvement
- Kollmorgen SFD3
- HIPERFACE DSL (compatible avec la sécurité fonctionnelle)
- EnDat 2.2 (compatible avec la sécurité fonctionnelle)
- Résolveur
- Codeur de commutation disponible en option standard pour les moteurs à basse tension
- Possibilité d'intégrer d'autres capteurs pour répondre à vos besoins
- Choix de connecteurs (selon le type de capteur et la taille de moteur)
- SpeedTec (standard pour les câbles uniques ou doubles)
- ytec (connecteur double avec insertion unique sur moteur, pour moteurs de taille 2)
- Choix de câbles pour le servovariateur AKD2G et autres servovariateurs de la gamme AKD
- Câble unique SFD3/HIPERFACE DSL/EnDat 2.2
- Version à deux câbles pour résolveur, y compris moteurs à connecteur ytec et codeur de commutation
- Indice IP54 standard, IP65 avec joint d'arbre en option. Autres normes de protection disponibles en option par co-conception
- Montage conforme aux normes internationales avec choix entre arbre lisse ou rainure de clavette fermée
- Autres options de montage et d'arbre disponibles par co-conception
- Option de frein de maintien mécanique 24 Vcc
- Options de capteur thermique pour une protection maximale du moteur et compatibilité avec les servovariateurs
- Options de joint d'arbre à faible friction pour les applications à fonctionnement à sec ou en milieu mouillé
Spécifications
Données de performance du AKM2G (par dimension du châssis)
| AKM2G-2x | AKM2G-3x | AKM2G-4x | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Symb. | Unité | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Couple en continu à l'arrêt | Tc | Nm | 0,65 | 1,12 | 1,51 | 1,85 | 1,70 | 2,90 | 3,86 | 2,87 | 5,12 | 6,98 | 8,51 |
| Vitesse nominale | Nrtd | rpm | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8000 | 8000 | 7600 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 |
| Inertie du rotor | Jn | kg-cm2 | 0,0930 | 0,1549 | 0,2169 | 0,2789 | 0,4264 | 0,8130 | 1,200 | 0,774 | 1,36 | 1,95 | 2,53 |
| AKM2G-5x | AKM2G-6x | AKM2G-7x | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Symb. | Unité | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Couple en continu à l'arrêt | Tc | Nm | 6,83 | 12,0 | 16,2 | 20,1 | 15,3 | 21,5 | 27,0 | 32,7 | 23,0 | 41,1 | 57,8 | 72,1 |
| Vitesse nominale | Nrtd | rpm | 6 000 | 5 600 | 5 100 | 4 800 | 5 000 | 4 500 | 4 200 | 3 800 | 4 900 | 3 400 | 3 200 | 3 000 |
| Inertie du rotor | Jn | kg-cm2 | 2,52 | 4,58 | 6,64 | 8,70 | 9,10 | 13,0 | 16,9 | 20,8 | 25,9 | 46,8 | 67,7 | 88,6 |
Ces données sont représentatives de chaque modèle. Pour obtenir des informations plus précises, se reporter au Catalogue, au Manuel d'installation ou à nos outils de Motioneeering et de génération de courbes.
Obtenir un devis Catalogue pour tension standard Catalogue pour basse tension
Vue d'ensemble des dimensions de l'AKM2G

| Série AKM2G | Bride CEI | Longueur du stator | A | Ø B | C | Ø D | Ø E | F | Ø G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| AKM2G2x | 58 | 111 | 130 | 149 | 168 | - | 23,0 | 11,0 | 2,50 | 63,0 | 5,5 | M4 DIN 332 | 40,0 |
| AKM2G3x | 72 | 121 | 153 | 184 | - | - | 30,0 | 14,0 | 2,50 | 75,0 | 5,5 | M5 DIN 332 | 60,0 |
| AKM2G4x | 88 | 125 | 151 | 177 | 203 | - | 40,0 | 19,0 | 3,00 | 100,0 | 6,6 | M6 DIN 332 | 80,0 |
| AKM2G5x | 114 | 143 | 172 | 202 | 231 | - | 50,0 | 24,0 | 3,00 | 130,0 | 9,0 | M8 DIN 332 | 110,0 |
| AKM2G6x | 142 | - | 168 | 190 | 212 | 234 | 58,0 | 32,0 | 3,50 | 165,0 | 10,19 | M12 DIN 332 | 130,0 |
| AKM2G7x | 192 | 169 | 203 | 237 | 271 | - | 80,0 | 38,0 | 4,00 | 215,0 | 13,4 | M12 DIN 332 | 180,0 |
Toutes les mesures sont en millimètres. Dimensions nominales indiquées pour les moteurs de moins de 20 A continu avec résolveur et capteur intelligent SFD3. Se reporter aux schémas des différents moteurs pour les tolérances et les dimensions complètes, y compris les autres capteurs et moteurs de plus de 20 A en continu.
Obtenir un devis Catalogue pour tension standard Catalogue pour basse tension
Consulter un expert
Partout dans le monde, vous pouvez compter sur l'assistance Kollmorgen pour vous aider à concevoir et à fabriquer une machine fiable et productive. Nos experts en co-conception collaboreront avec vous pour élaborer une solution personnalisée qui répondra à vos besoins en matière de contrôle de mouvements.
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKM2G Installation Manual | English, German, Spanish, French, Italian | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-07/AKM2G-Install-Manual-Multilingual.pdf |
| AKM2G Part Number Scheme | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-05/AKM2G-Part-Scheme-Connectivity.pdf |
| AKM2G Part Number Scheme and Connectivity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-03/AKM2G-Part-Scheme-Connectivity.pdf |
| AKM2G Performance Curves | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKM2G%20Performance%20Curves_0.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Partager l'URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| 2G Motion System Brochure | English | Partager l'URLvue | |
| AKM2G Low Voltage Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| AKM2G Servo Motor Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKM2G CAProp65 Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_CAProp65.pdf |
| AKM2G EU Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKM2G_CE_20June19.pdf |
| AKM2G EU RoHS Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_RoHS10W.pdf |
| AKM2G PFAS Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_PFAS.pdf |
| AKM2G POP Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_POP.pdf |
| AKM2G Product Notice on Functional Safety | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/TN-975425%20AKM%20family%20Functional%20Safety%20Customer%20Notice%20_%20Rev%20A%201.pdf |
| AKM2G REACH_R250 Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_REACH_R250_Declaration.pdf |
| AKM2G TSCA PBT Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_TSCA.jpg |
| AKM2G UKCA Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-12/AKM2G_DoC_UKCA_USA.pdf |
| AKM2G UL Certificate of Compliance | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKM2G%20Certificate%20of%20Compliance.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube
Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.
Les bases de la sécurité fonctionnelle : le quoi, le pourquoi et le comment
Même si certaines entreprises sont basées dans des pays qui n’imposent pas le respect des normes de sécurité fonctionnelle, leurs clients, eux, sont susceptibles d’exiger des équipements conformes à ces normes. Protection es employés et de la réputation en passant par la stimulation de la productivité et des résultats, plusieurs raisons motivent les entreprises à exiger des équipements de sécurité fonctionnelle.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.



