Passer au contenu principal
Gamme Goldline EB/EBH

Gammes Goldline EB/EBH

Basée sur nos moteurs Goldline des gammes 230 VAC B et 480 VAC BH, la gamme Kollmorgen EB et EBH fournit un servomoteur antidéflagrant haute performance adapté aux applications où des vapeurs ou des gaz inflammables créent un environnement potentiellement dangereux. Ces moteurs ont été testés et éprouvés pour être capables de supporter une explosion interne sans éclater ou sans permettre aux flammes de sortir du boîtier du moteur.

Global
Disponibilité limitée en dehors de l'Amérique du Nord

Caractéristiques

CE ATEX IECEx cETL - ou -  UL
  • Homologation UL ou ATEX/IECEx*
  • 230 VAC/480 VAC antidéflagrant (Classe I, Division 1 et 2, Groupes C et D)
  • Testés et capables de supporter une explosion interne sans éclater ni permettre aux flammes de sortir du boîtier du moteur.
  • 0,84 à 158 Nm (0,62 à 116,0 lb-ft)
  • Châssis carré 75,4 à 195,5 mm (2,97 à 7,70 pouces) (supports NEMA disponibles)
  • Retour résolveur robuste
  • Vitesses jusqu'à 7 500 tr/min
  • Compact (rapport couple/volume élevé)
  • Thermostat intégré
  • Isolation de catégorie F

* Les moteurs EB peuvent être commandés dans les configurations ULus (châssis de taille 1, 4, 6 et 8), cULus (châssis de taille 2 seulement) ou ATEX/IECEx + cETLus. Les moteurs EBH peuvent être commandés uniquement en configuration ATEX/IECEx. Ces configurations, et leurs certifications correspondantes, sont mutuellement exclusives. Les configurations UL n'ont pas de certification ATEX/IECEx. Les configurations ATEX/IECEx+cETLus portent le marquage ETL au lieu du marquage UL, en utilisant les normes UL et CSA équivalentes.

Spécifications

Gamme EB UL ou ATEX

Taille du châssisEB10xEB20xEB40xEB60xEB80x
Longueur de pile2, 4, 62, 4, 62, 4, 62, 4, 62, 4, 6
EnroulementsA, BA, B, C, DA, B, C, DA, B, C, DA, B, C
Tension nominale (Vrms)230230230230230
Couple de décrochage max. cont. (Nm)2,226,4418,644,8108,5
Couple de crête max. (Nm)6,3619,9649,5131,9362
Vitesse nominale max. (tr/min)7 5007 0005 0004 3003 000
Puissance nominale max. (hp)24,539,614,221,2

* à une température ambiante de 40 °C

Gamme EBH ATEX

Taille du châssisEBH12xEBH22xEBH42xEBH62xEBH82x
Longueur de pile2, 4, 62, 4, 62, 4, 62, 4, 62, 4, 6
EnroulementsA, BA, B, C, D, EA, B, C, DA, B, C, D, EA, B, C, D
Tension nominale (Vrms)480480480480460
Couple de décrochage max. cont. (Nm)1,895,5915,8036,793,5
Couple de crête max. (Nm)6,3520,249,5126,0322,8
Vitesse nominale max. (tr/min)7 5007 0005 0004 5003 000
Puissance nominale max. (hp)1,54,07,8911,5616,2

* à une température ambiante de 40 °C

  • UL, Fichier E120721 Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C et D UL
  • ATEX, FileITS12ATEX17548X Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb –40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C IECEx ETL 12.0006X ATEX

Documentation et téléchargements

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
Goldline BH MH Part Number EN.pdf English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf
Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual English
Partager l'URL /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf
Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf
Titre Langue Date Partager l'URL
Kollmorgen Full-line Catalog English Partager l'URLvue
Explosion Proof Motor Brochure English Partager l'URLvue
Goldline-S Submersible Motor Data Sheet English Partager l'URLvue

Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf
EU Type-Examination Certificate English
Partager l'URL /sites/default/files/2025-04/ITS12ATEX17548X%20R.1.pdf
Goldline Servo Motor EU Declaration of Conformity English
Partager l'URL /sites/default/files/2025-09/ce_goldline-b-bh-m-mh_e%2001May19.pdf
Goldline_CE_ATEX Declaration English
Partager l'URL /sites/default/files/2025-04/GoldlineATEX%20Declaration%2011JULY2024.jpg

Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
Goldline bh mh Series 2D CAD.zip English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip
Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf

Travailler dans des environnements dangereux : comment sélectionner des moteurs certifiés ATEX et UL

Il s'agit d'un guide complet de conformité visant à concilier les exigences ATEX et UL avec les performances, afin d'optimiser le choix des servomoteurs destinés aux environnements HazLoc.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus