Passer au contenu principal
Série KBM sans boîtier

Moteurs Frameless - Série KBM™

La série KBM™ propose des moteurs basse et haute tension (120-480 Vac) conçus pour être directement intégrés dans votre machine en utilisant les propres paliers de la machine pour supporter le rotor. Grâce à un vaste choix de moteurs standards et à notre capacité à modifier rapidement et à moindre coût les câbles, les enroulements, les longueurs d'empilement et autres, vous pouvez choisir un moteur sans boîtier parfaitement adapté qui offre une installation simple, une longue durée de vie et les meilleures performances dans l'encombrement le plus compact.

Obtenir un devis Guide de sélection

Global
Produit disponible partout dans le monde

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Bobinages du stator entièrement encapsulés
  • Température maximum continue du bobinage à 155 °C
  • Protection contre les surcharges par thermistance CTP (type avalanche)
  • Aimants en terres rares néodyme-fer-bore
  • Enrobage de sécurité autour des aimants du rotor
  • Homologation RoHS
  • Aide à la certification des agences UL et CE
  • Les optimisations concernent les dimensions du moyeu du rotor, la longueur et le diamètre du moteur, les caractéristiques de montage, les enroulements, l'isolation, le type de connexion et bien plus encore
  • Les capteurs numériques à effet Hall à verrouillage optionnel sont pré-alignés et installés en usine avec une longueur de rotor axial supplémentaire pour obtenir un déclenchement correct

Avantages

  • La connexion directe de la charge élimine la maintenance des boîtes d'engrenages, des courroies ou des poulies
  • L'absence de jeu et la conformité fournissent une meilleure réactivité du système
  • Élimine les dispositifs de couplage, réduisant ainsi la taille globale de la machine
  • Le moteur incorporé permet de concevoir des machines compactes et permet de protéger votre propriété intellectuelle
  • Un vaste choix de moteurs standards et de modifications de co-conception pour un ajustement parfait, sans le temps passé, les dépenses et les risques d'un moteur entièrement personnalisé
  • Modifiez les caractéristiques de tout produit standard — dimensions mécaniques, options électriques et connexions, optimisation thermique et de bobinage pour l'accélération ou la décélération, le couple, la vitesse, la puissance, la fluidité, et bien plus encore — pour répondre à vos besoins spécifiques.

Spécifications

Tailles KBM(S) Diamètre extérieur Diamètre d'alésage Couple de démarrage continu Couple de démarrage de crête Sortie continue KW
Facteur de forme « servo »
KBM(S)-10 59,96 mm
(2,95 po)
16,01 mm
(0,63 po)
0,49 - 1,45 Nm 1,17 - 4,91 Nm 0,55 - 0,910 KW
KBM(S)-14 74,96 mm
(2,95 po)
20,01 mm
(0,79 po)
1,22 - 2,92 Nm 3,28 - 10,50 Nm 0,58 - 1,23 KW
KBM(S)-17 84,96 mm
(3,34 po)
30,01 mm
(1,18 po)
2,06 - 6,20 Nm 5,95 - 24,00 Nm 0,715 - 1,55 KW
KBM(S)-25 109,96 mm
(4,33 po)
50,01 mm
(1,97 po)
4,85 - 11,1 Nm 14,4 - 54,8 Nm 0,73 - 3,255 KW
KBM(S)-35 139,96 mm
(5,51 po)
65,01 mm
(2,56 po)
12,4 - 25,9 Nm 40,8 - 93,0 Nm 2,75 - 5,75 KW
KBM(S)-45 189,96 mm
(7,48 po)
85,02 mm
(3,35 po)
29,7 - 54,6 Nm 119 - 218 Nm 4,525 - 7,670 KW
Facteur de forme « générateur de couple »
KBM(S)-43 159,78 mm
(6,29 po)
76,28 mm
(3,00 po)
6,11 - 44,2 Nm 18,0 - 153 Nm 1,23 - 2,875 KW
KBM(S)-57 202,90 mm
(7,99 po)
104,17 mm
(4,10 po)
18,8 - 109 Nm 60 - 441 Nm 2,31 - 3,00 KW
KBM(S)-60 229,85 mm
(9,05 po)
105,05 mm
(4,14 po)
29,4 - 154 Nm 69,1 - 393 Nm 2,96 - 8,42 KW
KBM(S)-79 259,63 mm
(10,22 po)
152,43 mm
(6,00 po)
43,5 - 222 Nm 152 - 1 075 Nm 2,585 - 3,75 KW
KBM(S)-88 331,46 mm
(13,05 po)
155,01 mm
(6,10 po)
102 - 545 Nm 197 - 1 200 Nm 3,87 - 16,0 KW
KBM(S)-118 361,11 mm
(14,22 po)
225,04 mm
(8,86 po)
172 - 672 Nm 498 - 2 400 Nm 7,78 - 19,85 KW
KBM(S)-163 605,0 mm
(23,82 po)
315,50 mm
(12,42 po)
764 - 1 329 Nm 1 966 - 3 932 Nm 7,3 - 20,1 KW
KBM(S)-260 850,0 mm
(33,46 po)
557,85 mm
(21,96 po)
1 932 - 3 445 Nm 6 494 - 12 812 Nm 13,7 - 18,5 KW

Guide de sélection Outils de conception

Sélecteur de produit rotatif à entraînement direct

Kollmorgen Product Selector

Media & Downloads

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
科尔摩根KBM电机选型手册_2016_RevG Chinese, Simplified
Partager l'URL /sites/default/files/2024-03/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9KBM%E6%97%A0%E6%A1%86%E7%94%B5%E6%9C%BA%E9%80%89%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%8D%97_2016_RevG.pdf
KBM Part Number Scheme English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/kbm_partnumber_e_0.pdf
KBM Typenschlüssel German
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/kbm_d.pdf
科尔摩根KBM安装指导_2016_使用结构胶粘合 Chinese, Simplified
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9KBM%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%8C%87%E5%AF%BC_2016_%20%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%BB%93%E6%9E%84%E8%83%B6%E7%B2%98%E5%90%88.pdf
科尔摩根KBM安装指导_2016_夹固和螺栓连接 Chinese, Simplified
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9KBM%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%8C%87%E5%AF%BC_2016_%E5%A4%B9%E5%9B%BA%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%A0%93%E8%BF%9E%E6%8E%A5_0.pdf
Title Langue du fichier Date Partager l'URL
Blue Guide English, German
Partager l'URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Partager l'URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf
KBM General RoHS10 Certification English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%20general%20RoHS10%20certification%20REV%2006_24_2019.pdf
KBM Reach SVHC Certificate of Compliance English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20KBM.pdf
KBM/KBMS UL Certification EN English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM_KBMS%20UL-Certificate_of_Compliance.pdf
Kollmorgen CE Technical Notice - KBM English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20KBM.pdf
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf
科尔摩根KBM电机CE认证 Chinese, Simplified
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9KBM%E7%94%B5%E6%9C%BACE%E8%AE%A4%E8%AF%81.pdf
科尔摩根KBM电机EAC认证 Chinese, Simplified
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9KBM%E7%94%B5%E6%9C%BAEAC%E8%AE%A4%E8%AF%81.pdf
科尔摩根KBM电机REACH认证 Chinese, Simplified
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9KBM%E7%94%B5%E6%9C%BAREACH%E8%AE%A4%E8%AF%81.pdf
科尔摩根KBM电机RoHS认证 Chinese, Simplified
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9KBM%E7%94%B5%E6%9C%BARoHS%E8%AE%A4%E8%AF%81.pdf
科尔摩根KBM电机UL认证 Chinese, Simplified
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9KBM%E7%94%B5%E6%9C%BAUL%E8%AE%A4%E8%AF%81.pdf

Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
2D/3D Models for All KBM Series English
Partager l'URL https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/kollmorgen/assistant/pcomm.html?series=kbm
KBM 2D Outline Drawing (KBM-10) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-10%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-118) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-118%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-14) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-14%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-163).pdf English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-163%29.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-17) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-17%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-25) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-25%20Rev%20E%29.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-260) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-260%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-35) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-35%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-43) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-43%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-45) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-45%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-57) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-57%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-60) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-60%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-79) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-79%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBM-88) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBM-88%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-10) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-10%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-118) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-118%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-14) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-14%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-163).pdf English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-163%29.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-17) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-17%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-25) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-25%20Rev%20F%29.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-260) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-260%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-35) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-35%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-43) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-43%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-45) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-45%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-57) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-57%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-60) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-60%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-79) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-79%29_0.pdf
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-88) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KBM%202D%20Outline%20Drawing%20%28KBMS-88%29_0.pdf

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries

Alors que les véhicules électriques promettent un transport plus propre et plus durable, le besoin de batteries lithium-ion fiables monte en flèche. Les fabricants de batteries recherchent des moyens innovants pour maximiser la qualité et la rapidité de la production.
En savoir plus

Comment l'outillage robotique compliant assure la sécurité et la précision des opérations de finition

Les opérations de mélange ou de finition à force contrôlée reposent généralement sur des opérateurs humains qui peuvent assurer une conformité subtile lors du meulage, de l'ébavurage ou du polissage. Malheureusement, ces opérations créent des risques inhérents pour ces travailleurs, des blessures aux problèmes de mouvements répétitif
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus