Passer au contenu principal
Solutions mobiles autonomes de Kollmorgen, contrôleur de véhicule CVC700

CVC700

Contrôle et navigation efficaces pour les véhicules

Le CVC700 est un contrôleur de véhicule puissant qui combine un matériel robuste et des logiciels intelligents. Grâce à ses fonctionnalités AGV et AMR avancées, il est parfaitement conçu pour les environnements de navigation libre, au sol et multiples. Construit selon un format classé IP65, le contrôleur de véhicule est équipé d'un processeur ARM quadricœur, de 4 Go de mémoire flash et de 1 Go de SRAM, afin de délivrer la puissance de calcul nécessaire pour les environnements industriels exigeants.

Au cœur du CVC700, un logiciel coordonne chaque aspect des opérations AGV et AMR. Le logiciel garantit des performances fiables et une réactivité en temps réel, depuis la navigation précise jusqu'à la communication fluide avec les contrôleurs, capteurs et actionneurs du système AGV. L'échange continu de données avec le contrôleur de système AGV permet une gestion dynamique des tâches et la coordination du trafic, prenant en charge une automatisation efficace et évolutive.

Ensemble, le matériel et le logiciel du CVC700 composent une solution unifiée conçue pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain en matière de systèmes automatisés pour véhicules.

Global
Produit disponible partout dans le monde

Caractéristiques et avantages

Fonctionnalités du matériel

  • Processeur ARM quadricœur haute performance
  • 1 port Ethernet et 1 port USB pour l'expansion du système dans le véhicule
  • Wi-Fi et Bluetooth intégrés
  • IMU intégré
  • Communication avec les systèmes RS232, RS422 et RS485
  • 3 bus CAN
  • Système d'exploitation Linux
  • Conçu pour l'environnement des véhicules électriques à batterie
  • E/S flexibles pour s'adapter à un large spectre de commandes de véhicules et de capteurs gérés par un processeur distinct
  • Large plage de tensions de fonctionnement de 24 V à 48 V avec protection intégrée contre les sous-tensions, les surtensions et la polarité inversée
  • Détection des défaillances de mise à la terre
  • Relais « All OK »
  • Voyants LED

Fiche technique du matériel

Fonctions logicielles

  • Techniques de navigation libre :
    • naturelle ;
    • laser ;
    • portée ;
    • laser et naturelle combinées.
  • Techniques de navigation au sol :
    • câble inductif ;
    • ruban magnétique ;
    • par points ;
    • câble inductif associé aux points ;
    • câble inductif associé à un ruban magnétique ;
    • par code-barres.
  • Techniques multinavigation :
    • combinaison de navigation libre et au sol.
  • Prise en charge de nombreux types de véhicules :
    • SD ;
    • quad ;
    • roues multiples.
  • Soft PLC IEC 61131-3 intégré
  • Commandes à bord du véhicule avec ou sans contrôle du système
  • Prise en charge des produits Kollmorgen tels que les variateurs, les écrans et les produits auxiliaires
  • Connectivité :
    • produits CANopen standard faciles à intégrer à votre véhicule ;
    • prise en charge de PLC pour les communications série, TCP/IP et UDP/IP.
  • Interface U-Zone : développement et utilisation d'applications personnalisées
  • Évitement des obstacles : contournement des obstacles qui bloquent le parcours du véhicule
  • Prise en charge de l'immatriculation du véhicule
  • Prise en charge de la norme VDA 5050
     

Fiche technique du logiciel

Specifications

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement–30 à +55 °C
Température de stockage–40 à +70 °C
Humidité relative, en fonctionnement95 % sans condensation
Humidité relative, pour le stockageMax 95 %
Indice de protectionIP65

Dimensions

Largeur × hauteur × profondeur125 × 50 × 195 mm
Poids0,8 kg

Documentation et téléchargements

Titre Langue Date Partager l'URL
AC7 Datasheet English Partager l'URLvue
Cirrus Datasheet English Partager l'URLvue
CVC700 Vehicle Controller Brochure English Partager l'URLvue
CVC700HW Datasheet English Partager l'URLvue
CVC700SW Datasheet English Partager l'URLvue
DC7 Datasheet English Partager l'URLvue
Kollmorgen AGV - Timeline English Partager l'URLvue
LS2000 Datasheet English Partager l'URLvue
LS2000 Navigation Sensor Brochure English Partager l'URLvue
MCD8 and MCD8 HS Datasheet English Partager l'URLvue
NDC 8 Visualizer Datasheet English Partager l'URLvue
NDC Flex Datasheet English Partager l'URLvue
NDC Layout Assistant Datasheet English Partager l'URLvue
OPT X2 Pro 7 Datasheet English Partager l'URLvue
System Manager NG Datasheet English Partager l'URLvue
The Kollmorgen NDC Partner Program English Partager l'URLvue
U-Zone Datasheet English Partager l'URLvue
Vehicle Automation Brochure English Partager l'URLvue

Logistique de la construction automobile

La construction automobile exige de la précision. Les AGV garantissent un flux de matériaux fiable, réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité. Ils favorisent la production « juste à temps » et améliorent la précision ainsi que les performances globales.
En savoir plus

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus