Passer au contenu principal
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Les servovariateurs Kollmorgen Essentials offrent des performances servo à un prix abordable pour les environnements lavables et les environnements hygiéniques

Les servovariateurs Kollmorgen Essentials offrent des performances servo à un prix abordable pour les environnements lavables et les environnements hygiéniques  >

Associés aux servomoteurs Kollmorgen Essentials™, les moteurs lavables en aluminium AKMA et les moteurs hygiéniques en acier inoxydable AKMH offrent un contrôle de mouvement à la fois économique et hautement performant.
Kollmorgen élargit son portefeuille de produits destinés aux zones dangereuses avec les servomoteurs AKME

Kollmorgen expands hazardous location portfolio with AKME servo motors >

Grâce aux certifications ATEX et IECEx, la nouvelle série AKME offre les performances et la polyvalence de Kollmorgen aux zones dangereuses, dont les zones 2 et 22.
Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor

Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor >

Ce micrologiciel amélioré intègre la prise en charge de l'asservissement sécurisé EnDat 2.2 pour les applications de moteurs linéaires, étendant ainsi les capacités de sécurité fonctionnelle et permettant la conformité SIL3
Gamme Kollmorgen Essentials

Présentation du système Kollmorgen Essentials™ pour un mouvement de précision haute performance et abordable pour tous les types d'axes industriels.  >

Simplifier l'ingénierie du mouvement, accélérer la configuration et minimiser les coûts. Les systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials™ sont optimisés pour proposer un asservissement précis, performant et économique.

Kollmorgen présente un nouveau moteur linéaire à entraînement direct (DDL) ironcore haute tension >

Découvrez le nouveau moteur linéaire à accouplement direct de Kollmorgen, conçu pour déplacer des charges lourdes avec rapidité et précision et pour simplifier la conception des machines destinées au marché mondial.
Le nouveau codeur absolu multitour haute résolution SFD-M de Kollmorgen offre un asservissement à un coût différentiel nul

Le nouveau codeur absolu multitour haute résolution SFD-M de Kollmorgen offre un asservissement à un coût différentiel nul >

Le codeur SFD-M sans batterie de Kollmorgen offre des données de positionnement multitour absolues de 16 bits au démarrage du système sans le moindre surcoût. Éliminez les séquences de positionnement et préservez la précision du positionnement…
Kollmorgen étend son soutien à la sécurité fonctionnelle avec la mise à niveau du moniteur SafeMotion™

Kollmorgen étend son soutien à la sécurité fonctionnelle avec la mise à niveau du moniteur SafeMotion™  >

Kollmorgen, leader mondial des systèmes de contrôle de mouvement, annonce aujourd'hui la dernière mise à jour de son micrologiciel SafeMotion™ Monitor (SMM) : SMM2.0.
Kollmorgen annonce son contrôleur PCMM2G de prochaine génération

Kollmorgen annonce son contrôleur PCMM2G de prochaine génération  >

Le contrôleur PCMM2G est compatible avec les contrôleurs PDMM et PCMM de génération précédente de Kollmorgen, offrant un chemin de migration simple tout en permettant une plus grande flexibilité et un taux de cycle de bus de terrain de 1,5 à 3,5 fois…

Kollmorgen élargit la polyvalence de l'AKD2G avec le lancement de nouveaux protocoles de communication synchronisés  >

Le servovariateur AKD2G de Kollmorgen est doté de nouveaux protocoles de communication qui facilitent l'intégration avec des contrôleurs tiers tout en offrant des performances de pointe.
Kollmorgen présente le variateur pas-à-pas P80360 avec contrôle de position en boucle fermée

Kollmorgen présente le variateur pas-à-pas P80360 avec contrôle de position en boucle fermée  >

Le dernier-né de la plateforme d'entraînement pas-à-pas P8000 offre une correction de position en temps réel et des capacités de programmation polyvalentes.

Kollmorgen élargit les performances et la flexibilité de sa série phare de servovariateurs AKD2G avec le nouveau variateur 24A  >

Les clients ont désormais la possibilité d'obtenir plus de puissance et de contrôle dans un servovariateur compact à haut ampérage qui offre des possibilités d'intégration étendues pour prendre en charge des capacités de mouvement complexes dans une…