Passer au contenu principal
Cartridge DDR

Servomoteur Industriel Cartridge DDR®

Nos servomoteurs Cartridge DDR® exclusifs allient les avantages en termes de performances d'un moteur sans boîtier à la facilité d'installation d'un moteur à boîtier intégral. Ils intègrent un capteur d'asservissement haute résolution aligné en usine dans une conception unique dépourvue de roulements directement couplée à la charge, qui utilise les propres roulements de la machine pour soutenir le rotor. La plupart des modèles s'installent en moins de cinq minutes.

Global
Produit disponible partout dans le monde

Caractéristiques

Caractéristiques

  • 5 tailles de boîtier, plusieurs longueurs
  • Bobinages de 230/400/480 VCA disponibles (tensions élevée et basse)
  • Le couple continu de 4,5 à 510 Nm (3,3 à 376 lb-ft) permet de satisfaire un large éventail d'exigences d'applications haute puissance
  • Des régimes pouvant aller jusqu'à 2 500 tr/min répondent à la plupart des exigences d'applications à couple élevé et vitesse moyenne
  • Les puissances nominales comprises entre 775 et 11 700 watts satisfont aux exigences de puissance élevée de la plupart des applications
  • L'asservissement par codeur sinus intégré fournit une résolution de plus de 134 millions d'impulsions par tour
  • La thermistance intégrée offre une protection contre la surchauffe
  • Conformité UL pour une acceptation mondiale

Avantages

  • Allie les avantages en termes de gain de place et de performances d'un moteur DDR sans boîtier à la facilité d'installation d'un moteur à boîtier intégral
  • Raccord à compression et matériel d'expédition inclus : rend inutiles les pièces et la main-d'œuvre pour un modèle de machine plus rapide et plus économique à fabriquer
  • S'installe en 5 minutes
  • Jusqu'à 50 % de densité de couple en plus que les servomoteurs classiques de taille comparable
  • L'accouplement direct à la charge élimine le jeu, la compliance et la maintenance des réducteurs, courroies ou poulies
  • Faible cogging pour une rotation régulière à faible vitesse
  • L'absence de jeu et de compliance permet un fonctionnement plus réactif du système
  • L'installation et le démarrage sont simplifiés par des amplificateurs et des dispositifs d'asservissement pré-configurés

Spécifications

 C04x, C05x, C06xC09x, C13x
Technologie d'accouplementMoyeu divisé à boulon unique, accès au moteur par l'avantCompression à plusieurs boulons, accès au moteur par l'arrière
Exigences de montage Arbre TIR0,005" (0,13 mm)0015" (0,038 mm)
Perpendicularité de la surface de montage de la machine004" (0,10 mm)002" (0,051 mm)
Concentricité du pilote de la machine par rapport à l'arbre0,004" (0,10 mm)0,002" (0,051 mm)
Matériel d'expéditionBoulon d'alignement et vis d'assemblage4 vis de réglage et 4 boulons d'expédition
Procédure de montageProcédure n° M-RT-S19-0Procédure n° M-RT-019-07

Documentation et téléchargements

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
Cartridge DDR Motor Mounting Guide English, German, Italian
Partager l'URL /sites/default/files/2026-06/CDDR-Motor-Mounting-Guide-EN-DE-IT-REV-D.pdf
Cartridge DDR Product Manual English, German, Italian, Spanish
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ddc_deis%20rev06_2015.pdf
Cartridge DDR Product Safety Guide_EN_2020 English, German, Italian, Spanish
Partager l'URL /sites/default/files/2023-09/ddc_deis_4.pdf
Titre Langue Date Partager l'URL
Kollmorgen Full-line Catalog English Partager l'URLvue
Kollmorgen Cartridge DDR Motors Catalog English Partager l'URLvue

Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) REACH SVHC Certification English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_R209.pdf
1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) RoHS Certification English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_RoHS10.pdf
1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) REACH SVHC Certification English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_R209.pdf
1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) RoHS Certification English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_RoHS10.pdf
Cartridge DDR (C and CH series) EU Declaration of Conformity English
Partager l'URL /sites/default/files/2023-10/C%20Series%20CE%20Declaration%2025Oct2022.pdf
Cartridge DDR EU RoHS Declaration (RoHS10W) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_Standard%20Cartridge%20DDR.pdf
Cartridge DDR REACH SVHC Certificate of Compliance English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20Cartridge%20DDR.pdf
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf
Kollmorgen CDDR UL Certification English
Partager l'URL http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=PRHZ2.E136406&ccnshorttitle=Servo+and+Stepper+Motors+-+Component&objid=1080552628&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1079907253&sequence=1

Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
2D/3D Product Model English
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen améliore la précision et la productivité des coucheuses de batteries lithium-ion

La technologie d'entraînement direct améliore la qualité et la précision de fabrication des batteries lithium-ion destinées aux véhicules électriques et à d'autres produits qui changent le monde.
En savoir plus

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries

Alors que les véhicules électriques promettent un transport plus propre et plus durable, le besoin de batteries lithium-ion fiables monte en flèche. Les fabricants de batteries recherchent des moyens innovants pour maximiser la qualité et la rapidité de la production.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus