Passer au contenu principal
Pétrole et gaz – Applications sous-marines

Propulsion fiable pour les applications sous-marines

Les véhicules submersibles téléguidés (ou VTG) sont fréquemment utilisés dans l'exploration, la production et la distribution pétrolières et gazières. Ils permettent de faire la recherche de gisements, l'entretien des plateformes de forage sous-marin, l'inspection des pipelines et plus encore. Les systèmes de propulsion des VTG doivent supporter l'exposition à des températures élevées, des composés corrosifs, des pressions sous-marines intenses et d'autres conditions environnementales extrêmes. Découvrez comment concevoir le système de propulsion le plus compact et le plus puissant tout en garantissant une protection supérieure contre les éléments.

Des moteurs antidéflagrants avec les certifications dont vous avez besoin

Sur les sites dangereux exposés à des gaz inflammables, l'utilisation de moteurs antidéflagrants disposant des certifications adéquates est indispensable. C'est à vous de décider si vous souhaitez ou non recourir à des moteurs haute performance d'une fiabilité digne de confiance au bout d'un train de forage ou à l'aide d'un VTG. Mais pourquoi chercher un compromis ? Avec les moteurs antidéflagrants de Kollmorgen, vous disposez de la performance et de la fiabilité dont vous avez besoin avec les certifications requises.

Télécharger la brochure

Bande 1

Image 2

Des robots de terrain toujours opérationnels

Les opérations pétrolières et gazières connaissent une croissance transformatrice qui passe par l'utilisation de robots pour les sondages, la gestion des matériaux, les travaux, l'inspection, la maintenance, les réparations et bien d'autres tâches. L'amélioration de la puissance, de la précision et de l'efficacité aboutit à une augmentation de la productivité. Toutefois, un robot qui se retrouve bloqué ou qui tombe en panne sur le chantier peut engendrer des interruptions de travail coûteuses et être difficile à récupérer et à remettre en marche. Optez pour des robots de chantier qui iront jusqu'au bout de leur tâche avec une performance optimale.

EXPLOREZ LES MOTEURS POUR LES ROBOTS DE CHANTIER

Envie de passer à l'électrification ?

Grâce aux améliorations apportées aux matériaux à aimant permanent, à des conceptions électromagnétiques plus performantes et à d'autres innovations technologiques, les moteurs électriques avancés peuvent désormais rivaliser avec la densité de puissance des moteurs hydrauliques. À ce titre, les moteurs électriques procurent de nombreux avantages dont manquent les moteurs hydrauliques : plus grande fiabilité, pas ou peu d'entretien, pas de risque de fuites nuisibles à l'environnement. Pour en savoir plus, lisez notre article : « La commande électrique remplace l'hydraulique. Prêt à franchir le pas ? »

Lire le blogue

Bande 3

Moteurs antidéflagrants et pour travaux dangereux

Gamme MX Series pour environnements dangereux >

Les moteurs pas-à-pas de la gamme MX Series sont certifiés antidéflagrants et conçus pour répondre aux exigences des zones dangereuses de Classe I, Divisions 1 et 2, Groupe D. Ils sont disponibles en diamètre 34 et 42 NEMA et offrent des couples de maintien minimum compris entre 1,27 et 9,82 N-m (180 à 1 390 oz-po).

Gammes Goldline EB et EBH de Kollmorgen

Gammes Goldline EB/EBH >

Basée sur les gammes 230 VAC B et M, la gamme EM Series offre un servomoteur antidéflagrant haute performance, classé UL pour une utilisation dans des sites dangereux de Classe I, Division 1, Groupes C et D.

Ressources associées

La commande électrique remplace l'hydraulique. Prêt à franchir le pas ?   >

Le besoin urgent de remplacer les combustibles fossiles, les chocs répétés dans la chaîne d'approvisionnement en pétrole et en gaz et les avancées techniques combinées à la diminution des coûts des systèmes électriques sont autant de facteurs qui…

Pourquoi utiliser des moteurs à l'épreuve des explosions? >

Les moteurs électriques génèrent de la chaleur dans des conditions normales d'utilisation et risquent de produire une étincelle en cas de défaillance d'un bobinage du moteur. Une surchauffe du boîtier du moteur ou une étincelle qui n'est pas…