Moteurs pas-à-pas hybrides – Gamme E&H Series
Ces moteurs pas-à-pas à haut rendement et à faible perte sont dotés d'un châssis rond classique, disponible dans les tailles NEMA 34 et 42 (90 et 110 mm). Un large choix de bobinages, de connecteurs et d'options standard est disponible pour répondre aux besoins des applications générales, avec des couples de maintien pouvant atteindre 27,95 Nm (3 958 oz-po). La gamme E Series intègre la technologie SIGMAX® pour un couple et une accélération supérieurs.
Caractéristiques
- Conception classique à châssis rond disponible dans les tailles NEMA 34 et NEMA 42
- Couples de maintien allant jusqu'à 27,95 Nm (3 958 oz-po)
- Hautement personnalisables pour s'adapter à pratiquement toutes les applications
- Les moteurs de la gamme E&H Series offrent tous deux les performances à grande vitesse requises pour les applications à déplacement rapide
- Les moteurs universels de la gamme E Series sont dotés de notre technologie SIGMAX™, qui permet d'obtenir un couple et des taux d'accélération plus élevés
- Choix parmi les options suivantes : raccordements sur bornier via un conduit, connecteurs MS ou raccordements par câble volant dans des boîtiers étanches ou standard.
- Les modèles NEMA 34 et 42 sont homologués UL et disposent d'une isolation de classe B
- Les modèles NEMA 34 et 42 sont classés IP65 avec une construction « C » (connecteur MS), « L » (bornier) ou « M » (bornier) avec joint d'arbre
Specifications
| Modèle de moteur | Couple de maintien maximal (biphasé activé) (Nm) ±10 % | Inertie du rotor (kg-m2 × 10−3) | Poids (kg) | Taille de châssis NEMA |
|---|---|---|---|---|
| H31 | 1,12 | 0,0586 | 1,45 | 34 |
| E31 | 1,57 | 0,0586 | 1,45 | 34 |
| H32 | 2,32 | 0,120 | 2,40 | 34 |
| E32 | 3,29 | 0,120 | 2,40 | 34 |
| H33 | 3,49 | 0,177 | 3,45 | 34 |
| E33 | 4,87 | 0,177 | 3,45 | 34 |
| H34 | 4,41 | 0,247 | 4,40 | 34 |
| E34 | 6,21 | 0,247 | 4,40 | 34 |
| H41 | 4,19 | 0,565 | 4,94 | 42 |
| E41 | 6,88 | 0,565 | 4,94 | 42 |
| H42 | 8,26 | 1,13 | 8,26 | 42 |
| E42 | 13,4 | 1,13 | 8,26 | 42 |
| H43 | 13,1 | 1,69 | 11,70 | 42 |
| E43 | 19,5 | 1,69 | 11,70 | 42 |
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| E/H Series Stepper Motor Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| E & H Series Stepper Motor EU Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-12/E%20and%20H%20Stepper%20Motors%20CE%20Declaration.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.