Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Équipement de soudage pour batteries au lithium

Le marché des batteries au lithium connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale. Les fabricants d'équipements élargissent leurs chaînes d'approvisionnement mondiales afin de répondre à la demande croissante. La croissance des commandes à l'étranger continue de stimuler le développement à l'international. Les équipements de soudage, qui constituent un élément essentiel de la production de batteries au lithium, reflètent cette tendance. Cependant, l'exportation d'équipements pose plusieurs défis, tels que la diversité des réglementations régionales, des exigences strictes en matière de certification et la nécessité d'adapter les fonctions de sécurité aux normes locales. Par conséquent, la sécurité fonctionnelle est devenue un obstacle majeur au déploiement mondial, mais aussi un facteur clé de l'accès aux marchés mondiaux et de la compétitivité.

Défi

Les équipements de soudage à haute vitesse pour batteries au lithium doivent faire preuve d'une extrême précision tout en garantissant la sécurité des opérateurs travaillant à proximité de machines de grand format. Alors que la production des batteries se mondialise, les constructeurs sont confrontés à plusieurs défis techniques.

Tout d'abord, les exigences en matière de sécurité fonctionnelle varient selon les régions. Pour accéder au marché, l'équipement doit être conforme aux normes internationales, telles qu'ISO et CE dans l'UE.

Dans le même temps, les systèmes doivent assurer un juste équilibre entre sécurité et productivité. Les machines grand format sont nettement plus volumineuses que les soudeuses standard et les opérateurs doivent souvent pénétrer dans la zone de travail pour effectuer des opérations de maintenance. Certes, les approches classiques, telles que l'arrêt de sécurité du couple (STO), protègent le personnel, mais elles peuvent provoquer des arrêts complets et, par conséquent, réduire la productivité.

Pour être compétitives à l'échelle mondiale, les entreprises doivent disposer de capacités de pointe, notamment en matière de surveillance de la vitesse et de gestion fiable des pannes, afin de répondre à la demande croissante en Europe et sur d'autres marchés fortement réglementés. Ces fonctions vont au-delà des mesures de sécurité élémentaires basées sur des arrêts et ne sont généralement pas prises en charge par les systèmes conventionnels.

Solution

Kollmorgen a élaboré une solution intégrée qui associe la servocommande AKD2G, la fonctionnalité SafeMotion™ Monitor (SMM 3.0) et des moteurs linéaires IC pour répondre aux exigences en matière de conformité mondiale, de sécurité et de productivité.

Le SMM 3.0 intègre directement dans le variateur 16 fonctions de sécurité certifiées, éliminant les intégrations externes complexes tout en prenant en charge les normes de sécurité mondiales. Associé à des moteurs linéaires IC, le système offre les performances dynamiques et la réactivité nécessaires au soudage à haute vitesse. Associée à des codeurs et à des systèmes de réseau de mesure certifiés « sécurité » par des tiers, cette solution offre un asservissement précis et une surveillance de la sécurité en temps réel, permettant d'atteindre une précision de positionnement de l'ordre du micromètre et une qualité de soudure stable.

Pendant les opérations d'entretien, le système active automatiquement un mode sécurisé à vitesse limitée. Cela permet aux opérateurs de conserver les fonctionnalités essentielles de la machine tout en limitant le mouvement des axes à des seuils de sécurité prédéfinis, réduisant ainsi le risque de contact accidentel. En outre, une indication visuelle claire de l'état de fonctionnement à basse vitesse améliore la visibilité et la confiance de l'opérateur pendant son intervention.

Résultats

En intégrant le SMM 3.0 à l'architecture du mouvement, l'équipement de soudage offre à la fois une performance élevée et une conformité en matière de sécurité.

Les vitesses de soudage atteignent 300 mm/s tout en garantissant une qualité de soudure constante. Avec une batterie de 360 mm × 40 mm, le rendement atteint 34 ppm. La variation maximale de vitesse est plafonnée à 5,6 ‰ et ramenée à 2,8 ‰ en régime permanent. On obtient ainsi une production stable et hautement efficace alliée à une amélioration de la régularité des soudures.

La fonction « Safe Limited Speed » (SLS) intégrée prend en charge le contrôle de vitesse conforme dans l'UE et simplifie la validation pour le déploiement en Europe et en Amérique du Nord, renforçant la compétitivité sur les marchés mondiaux réglementés. Cette solution établit une nouvelle référence en matière de soudage d'étanchéité des couvercles des cellules prismatiques, en alliant sécurité et productivité.

La sécurité constitue non seulement une protection robuste pour le personnel et l'équipement, mais aussi un renforcement de la valeur intrinsèque de l'équipement. Elle apporte aux entreprises des avantages concurrentiels, représentant pour les constructeurs d'équipements une occasion majeure de se démarquer sur le marché.

Moteur à noyau de fer (ironcore) DDL Kollmorgen
Servovariateur AKD2G Kollmorgen
Télécharger le PDF

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.

En savoir plus

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut vous aider à affronter les problèmes de séquençage de phases du moteur.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor

Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor >

Ce micrologiciel amélioré intègre la prise en charge de l'asservissement sécurisé EnDat 2.2 pour les applications de moteurs linéaires, étendant ainsi les capacités de sécurité fonctionnelle et permettant la conformité SIL3
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube  >

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur >

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut…