Passer au contenu principal
MCD8 de Kollmorgen

MCD8 et MCD8 HS

Le MCD8 et le MCD8 HS sont des dispositifs de contrôle manuel portables pour véhicules à guidage automatique (AGV). Les commandes sont faciles à utiliser et ergonomiques, manipulant/contrôlant la direction, la conduite et le chargement. Utile lors de la mise en service du système et pour la gestion des situations particulières.

La version MCD8 est utilisée pour les applications nécessitant des vitesses modérées et remplit les exigences de la norme EN-1525 relative à la sécurité des AGV.

La version MCD8 HS est recommandée pour la nouvelle norme de sécurité des applications AGV ISO 3691-4 et lorsque les opérations sous commande manuelle sont plus dangereuses que la normale (c'est-à-dire pour les manœuvres des gros camions et de ceux qui transportent des charges dangereuses). Il est également recommandé lorsque les autorités locales (ou les clients) exigent un interrupteur de sécurité à trois positions sur le dispositif de commande manuelle.

Global
Produit disponible partout dans le monde

Caractéristiques

  • Avec sa conception robuste, le MCD8 est adapté à une utilisation dans les environnements industriels.
  • Les fonctions de direction, de conduite et de gestion des charges du MCD8 sont programmables par l'utilisateur.
  • Tous les dispositifs de commande, y compris le potentiomètre de direction et les interrupteurs de sélection du mode/manutention de la charge sont de haute qualité mécanique avec une longue durée de vie utile.
  • Les dispositifs de commande sont bien protégés contre les dommages mécaniques.
  • Voyants à DEL pour ESTOP, ON TRACK et le statut de communication.
  • Fonctions supplémentaires du système MCD8 HS :
    • interrupteur de sécurité à trois positions câblé au connecteur ;
    • commande d'arrêt forcé câblée au connecteur.

Specifications

Données techniques

Tension d'alimentation, nominale24 à 48 Vcc
Tension d'alimentation, min/max16,8 à 72 Vcc
ConsommationMax 0,2 W
CommunicationCommunication multipoint EIA RS485
Sélection de l'adresseInterne (Adresse 1 ou 8)
Dispositifs de commande, direction1 potentiomètre de direction
Dispositifs de commande, conduite1 interrupteur AUT-SEA-MAN (activé-activé-activé)
1 interrupteur AV-AR (activé-activé)
Dispositifs de commande, gestion de la charge et commande d'arrêt forcé2 commutateurs de CHARGE (activé)-désactivé-(activé)
1 bouton poussoir ARRÊT FORCÉ désactivé-(activé)
IndicateursVoyants à DEL pour ESTOP, COM, ON TRACK.
Dispositifs de sécurité (MCD8 HS seulement)1 interrupteur de sécurité à trois positions intégré à la poignée. Commande d'arrêt forcé câblée au connecteur.

Normes

Dispositifs de sécuritéISO 13850
ISO 10218 
Iinterrupteur de sécurité à trois positions : jusqu'à ISO 13849-1 PLe 
Commande d'arrêt forcé câblée : jusqu'à ISO 13849-1 PLc 
(selon la manière dont ils sont câblés sur le camion.)

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement–0 à +50 ˚C
Humidité relative de fonctionnement10 à 90 %, sans condensation
Indice de protectionIP40

Documentation et téléchargements

Titre Langue Date Partager l'URL
AC7 Datasheet English Partager l'URLvue
Cirrus Datasheet English Partager l'URLvue
CVC700 Vehicle Controller Brochure English Partager l'URLvue
CVC700HW Datasheet English Partager l'URLvue
CVC700SW Datasheet English Partager l'URLvue
DC7 Datasheet English Partager l'URLvue
Kollmorgen AGV - Timeline English Partager l'URLvue
LS2000 Datasheet English Partager l'URLvue
LS2000 Navigation Sensor Brochure English Partager l'URLvue
MCD8 and MCD8 HS Datasheet English Partager l'URLvue
NDC 8 Visualizer Datasheet English Partager l'URLvue
NDC Flex Datasheet English Partager l'URLvue
NDC Layout Assistant Datasheet English Partager l'URLvue
OPT X2 Pro 7 Datasheet English Partager l'URLvue
System Manager NG Datasheet English Partager l'URLvue
The Kollmorgen NDC Partner Program English Partager l'URLvue
U-Zone Datasheet English Partager l'URLvue
Vehicle Automation Brochure English Partager l'URLvue

Logistique de la construction automobile

La construction automobile exige de la précision. Les AGV garantissent un flux de matériaux fiable, réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité. Ils favorisent la production « juste à temps » et améliorent la précision ainsi que les performances globales.
En savoir plus

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus