

Moteurs pas-à-pas – Séries K et N POWERPAC®
Les moteurs pas-à-pas hybrides POWERPAC® offrent plus de puissance dans un format plus compact. Ces moteurs robustes NEMA 34 et 42 (90 et 110 mm) combinent des caractéristiques magnétiques optimales dans un châssis sans boîtier avec un rotor de grand diamètre et une conception rotor-stator innovante pour produire plus de couple et un micropas plus fluide. La série K intègre la technologie SIGMAX® à focalisation de flux pour une meilleure accélération avec 25 % de couple en plus.

Caractéristiques
- Large éventail d'options standard
- Modifications en co-conception abordables avec un délai d'exécution court pour répondre aux exigences uniques des applications
- Les moteurs modèle N3, NEMA 34 (90 mm) sont disponibles en 4 longueurs d'empilement avec des couples de maintien nominaux de 3,2 à 15,4 N-m (454 à 2 180 oz-po).
- Les moteurs modèle K3, NEMA 34 (90 mm) sont disponibles en 4 longueurs d'empilement avec des couples de maintien nominaux de 4,08 à 19,7 N-m (578 à 2 790 oz-po).
- Les moteurs modèle N4, NEMA 42 (110 mm) sont disponibles en 3 longueurs d'empilement avec des couples de maintien nominaux de 8,12 à 30,8 N-m (1 150 à 4 365 oz-po).
- Les moteurs modèle N4, NEMA 42 (110 mm) sont disponibles en 3 longueurs d'empilement avec des couples de maintien nominaux de 10,4 à 40,3 N-m (1 470 à 5 700 oz-po).
- Large choix de configurations d'arbres, de terminaisons, de bobinages et de modifications en co-conception pour répondre aux besoins de votre application, à vos délais et à votre budget
- Des vitesses allant jusqu'à 3 000 tr/min répondent aux exigences de vitesse de la plupart des applications à couple élevé
- Linéarité du couple optimisée (supérieure au courant nominal) offrant un couple de crête élevé pour stimuler l'accélération dans les applications à usage intermittent
- Couple élevé à des vitesses modérées pour permettre une alternative rentable aux servomoteurs
- Faible taux d'harmoniques du couple de détente permettant d'obtenir des performances de micro-pas plus fluides
- Série K intégrant la technologie SIGMAX® pour 25 % de couple en plus que la série N
- Fonctionnement plus froid que celui des moteurs pas-à-pas comparables, pour une durée de vie du moteur plus longue et plus fiable
- Conception spéciale du rotor permettant une accélération élevée
- Châssis carré robuste sans boîtier permettant d'obtenir davantage de couple dans un logement plus compact.
- Étanchéité IP65 pour une protection contre les éclaboussures
- Conception biphasée compatible avec la plupart des variateurs et permettant un micropas plus fluide et une puissance absorbée plus faible que les moteurs triphasés
- Possibilité de montage d'un codeur en option
Media & Downloads
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
POWERPAC Installation bulletin en-EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/POWERPAC_Installation_bulletin_en-EN_RevA.pdf |
Nema 34 N3 K3 Stepper Systems TB | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Nema_34_N3_K3_Stepper_Systems_TB.pdf |
Nema 42 N4 K4 Stepper Systems TB | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Nema_42_N4_K4_Stepper_Systems_TB.pdf |
Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen Stepper Motor Selection Guide | English | Partager l'URLvue | |
POWERPAC® K/N Series Stepper Motor Selection Guide | English | Partager l'URLvue |
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
EU Declaration of Conformity PowerPac K-N-SN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%20PowerPac%20K-N-SN.pdf |
UL Declaration of Conformity PowerPac K-N-SN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-10/UL_Declaration_of_Conformity_PowerPac_K-N-SN.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.