Moteurs sans boîtier TBM™2G
Êtes-vous prêt? Il est temps de relever vos défis de conception les plus exigeants avec un niveau supérieur de performances, d'évolutivité et de flexibilité de conception. Les moteurs sans boîtier TBM2G (TBM2G) sont le fruit d'années de recherche et développement rigoureuses, de tests et de commentaires des clients. Vous pouvez désormais concrétiser vos idées de machines et de robotique grâce à un couple hautes performances dans l'ensemble électromagnétique le plus compact et le plus léger possible.

Performances du moteur couple sans boîtier à la demande
La série TBM2G offre d'excellentes performances avec un couple élevé dans un ensemble électromagnétique extrêmement compact tout en intégrant des matériaux, des bobinages et une flexibilité avancés dans un large éventail d'applications.
Optez pour ces moteurs sans boîtier et sans balais à couple élevé pour bénéficier d'avantages clés, notamment :
- d'une capacité de charge élevée;
- d'une efficacité énergétique;
- de mouvements plus rapides;
- d'une plus grande fluidité de mouvement.
Quelles que soient vos exigences en matière de vitesse et d'énergie, vous trouverez des moteurs couples sans boîtier plus efficaces, avec un échauffement nettement moindre.
Compact, précis, résilient
Lorsque vous avez besoin du facteur de forme le plus compact, des performances de mouvement les plus précises et de la plus grande résilience dans des conditions environnementales difficiles, l'intégration d'un moteur sans boîtier peut être votre meilleur choix.
Découvrez comment ces moteurs vous donnent la liberté de concevoir selon les exigences spécifiques de votre application. Ils permettent d’intégrer le mouvement le plus compact possible, d’éliminer les composants de transmission compliants et sujets au jeu et de fournir une protection ultime contre le lavage à haute pression, l'immersion en eaux profondes, les radiations ionisantes, le vide poussé et d'autres défis environnementaux. En savoir plus.


Votre prochaine conception robotique commence ici
La série de moteurs sans boîtier TBM2G est la dernière-née de la gamme complète de moteurs robotiques de Kollmorgen. Conçus pour un large éventail d'applications exigeantes dans des secteurs allant du médical à l'aérospatiale en passant par la défense, ces moteurs avancés répondront à vos besoins uniques.
Caractéristiques
- Sept tailles de boîtier adaptées aux conceptions les plus courantes des équipements embarqués et des robots collaboratifs (cobots)
- Conçus pour un fonctionnement à 48 Vcc et moins
- Capteurs à effet Hall intégrés en option n'augmentant pas la longueur du moteur
- Plusieurs options de capteurs thermiques standard pour s'adapter aux options de variateurs les plus populaires sur le marché des cobots
- Bobinages optimisés pour répondre aux exigences de vitesse et de couple dans les applications de robots collaboratifs de 3,5 et 15 kg
- Conçus pour d'excellentes performances jusqu'à 85 °C, mais également capables de maintenir leurs pleines performances en continu jusqu'à une température d'enroulement de 155 °C.
Spécifications

| Boîtier | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | « A » max. | « B » REF ± 0,35 | « C » ± 0,08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | |||
| 050 | 50 | 24,75 | 19,84 | 24,34 | 37,94 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 060 | 60 | 30 | 17,71 | 22,21 | 35,81 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 068 | 68 | 34 | 18,34 | 22,84 | 36,44 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 076 | 76 | 38 | 18,59 | 23,09 | 36,69 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 085 | 85 | 42,5 | 19,34 | 23,84 | 37,44 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 094 | 94 | 47 | 19,69 | 24,19 | 37,79 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 115 | 115 | 57,5 | 26,29 | 30,79 | 44,39 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
*Millimeters
| TBM2G-050xx | TBM2G-060xx | TBM2G-068xx | TBM2G-076xx | TBM2G-085xx | TBM2G-094xx | TBM2G-115xx | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Unités | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 |
| Couple continu à l'arrêt | Nm | 0,27 | 0,38 | 0,64 | 0,45 | 0,60 | 0,96 | 0,63 | 0,86 | 1,54 | 0,89 | 1,23 | 2,06 | 1,21 | 1,65 | 2,69 | 1,58 | 2,05 | 3,67 | 1,90 | 3,04 | 6,03 |
| Vitesse nominale | rpm | 8000 | 8000 | 6600 | 8000 | 8000 | 4400 | 8000 | 6900 | 3400 | 8000 | 5600 | 2800 | 7500 | 5300 | 2600 | 8000 | 5900 | 2700 | 5800 | 4900 | 3100 |
| Constante du moteur | Nm/√W | 0,061 | 0,082 | 0,128 | 0,087 | 0,114 | 0,176 | 0,119 | 0,157 | 0,251 | 0,156 | 0,201 | 0,324 | 0,203 | 0,271 | 0,419 | 0,263 | 0,331 | 0,528 | 0,310 | 0,464 | 0,802 |
| Puissance nominale | kW | 0,205 | 0,271 | 0,363 | 0,329 | 0,415 | 0,380 | 0,468 | 0,561 | 0,521 | 0,586 | 0,601 | 0,544 | 0,717 | 0,734 | 0,650 | 0,860 | 0,874 | 0,897 | 0,711 | 0,969 | 1,430 |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| TBM2G Installation Guide | English, German, Italian, Spanish, French, Chinese, Simplified, Japanese, Korean | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-08/TBM2G_Installation-ge-en-it-sp-fr_0.pdf |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| TBM2G Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| TBM2G Frameless Motors - Robot Ready Brochure | English | Partager l'URLvue | |
| TBM2G Frameless Motors Brochure | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| TBM2G CE Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CE%20Technical%20Notice%20-%20TBM2G.pdf |
| TBM2G EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-05/RoHS10W_Standard%20TBM2G%20models.pdf |
| TBM2G REACH SVHC Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-05/Reach_R233_Standard%20TBM2G%20models.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement
Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer un servomoteur sans boîtier. Lisez ce livre blanc pour savoir comment procéder.
Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier
Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un entraînement direct et d'une conception compacte. Découvrez comment intégrer un moteur sans boîtier à votre mécanisme.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.