Servomoteurs en acier inoxydable de la gamme AKMH Series
Les servomoteurs AKMH en acier inoxydable sont conçus pour offrir une performance d'asservissement fiable dans les applications exposées aux lavages et soumises à des exigences strictes en matière d'hygiène. Grâce à une fabrication robuste en acier inoxydable et à une protection IP69K, les moteurs AKMH s'adaptent aux conceptions de machine ouvertes tout en aidant les constructeurs à simplifier le nettoyage, l'intégration du système et la mise en service.
Conçue pour un nettoyage efficace
Le boîtier du moteur AKMH est conçu pour minimiser les surfaces plates, les interstices et les fixations exposées qui pourraient piéger l'humidité ou les agents contaminants. Les surfaces inclinées et les joints étanches facilitent les opérations de lavage, réduisant ainsi l'effort de nettoyage et améliorant la disponibilité des machines. Cela permet d'utiliser des machines de conception ouverte, sans capot de protection.

Performance d'asservissement flexible
La AKMH Series est disponible dans plusieurs tailles de châssis et avec différentes options de bobinage afin de répondre à un large éventail d'exigences en matière de couple, de vitesse et de puissance. Cette souplesse permet aux constructeurs de machines d'appliquer une solution cohérente de moteurs hygiéniques sur plusieurs axes tout en adaptant la performance aux besoins spécifiques de chaque application.
Caractéristiques
- Le moteur et le câble, certifiés IP69K, sont conçus pour résister à des lavages fréquents à haute pression et à haute température, ainsi qu'à l'exposition à des détergents agressifs
- Boîtier lisse et arrondi en acier inoxydable 316L, garantissant hygiène et résistance à la corrosion
- Pas de boulons, de rondelles, de fixations, ni d'interstices externes qui pourraient piéger les agents contaminants
- Le capot arrière incliné empêche le liquide de s'accumuler, même dans un montage vertical
- Conception hygiénique conforme EHEDG et 3A
- Matériaux et joints de qualité alimentaire approuvés par la FDA
SFD-M
Grâce au codeur SFD-M intégré qui fournit un asservissement absolu multitour, les clients peuvent s'attendre à des performances de positionnement comparables à un asservissement Hiperface® ou EnDat® sans coût supplémentaire.
- Résolution monotour de 24 bits et résolution multitour de 16 bits
- La technologie de récupération de l'énergie élimine le besoin de câbles de batterie de secours, ce qui évite les arrêts coûteux liés aux interruptions imprévues résultant de la défaillance des batteries, tout en conservant les informations de positionnement absolu même lorsque le système est hors tension ou en cas de panne ou d'arrêt d'alimentation
- La mémoire intégrée permet le paramétrage en plug-and-play du moteur avec les variateurs Kollmorgen compatibles, ce qui réduit le temps de configuration et permet une mise en service plus rapide
Spécifications
| Plage de puissance nominale (kW) | Plage de couple continu (Nm) | Plage de couple maximal (Nm) | Vitesse max (tours/min) | Diamètre du moteur (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AKMH2 | 0,18 à 0,44 | 0,31 à 1,15 | 1,47 à 4,69 | 8 000 | 74 |
| AKMH3 | 0,41 à 0,90 | 0,91 à 2,6 | 3,95 à 10,43 | 8 000 | 85 |
| AKMH4 | 0,77 à 1,24 | 1,8 à 5,4 | 6,23 à 20,2 | 6 000 | 114 |
| AKMH5 | 1,08 à 2,55 | 4,17 à 13,2 | 11 à 38,5 | 5 500 | 132 |
| AKMH6 | 2,1 à 5,5 | 10,4 à 21,5 | 27,3 à 58,7 | 4 000 | 186 |
Résumé des 19 tailles de moteurs AKMH disponibles. Pour plus de détails, voir le catalogue AKMH
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKMH Bulkhead Adapter Installation Bulletin | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Bulkhead%20Adapter%20FA0019H.pdf |
| AKMH Flying Leadas Dual Cables Thermal in Power Installation Bulletin | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Leadas%20Dual%20Cables%20Thermal%20in%20Power%20FA0013H.pdf |
| AKMH Flying Option Installation Bulletin - Dual Cables | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Option%20-%20Dual%20Cables%20FA0006H.pdf |
| AKMH Installation Manual EN DE | English, German | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-06/AKMH-Install-Manual-Multilingual-RevH.pdf |
| AKMH Vented Connector Dual Cables R Option Installation Bulletin | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20Dual%20Cables%20R%20Option%20FA0005H_0.pdf |
| AKMH Vented Connector Installation Bulletin | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20FA0003H.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Partager l'URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| AKMH Stainless Steel Washdown Motor Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKMH Certification NSF/ANSI 169 | English | |
Partager l'URL https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0175105&Standard=169 |
| AKMH EU Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_CE_04DEC23.pdf |
| AKMH REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20AKMH.pdf |
| AKMH Regulation RoHS EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-11/AKMH-Regulation-RoHS-EU-EN.pdf |
| AKMH UKCA Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_UKCA_USA.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Systèmes de mouvement durables et faciles à nettoyer pour l'industrie de la transformation et de l'emballage des aliments
La différence entre les valeurs nominales continues et le maintien de charges continues
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.