Passer au contenu principal
Variateur pas-à-pas P5 – Large

Variateur pas-à-pas P5000

Le P5000 est un variateur à micropas compact optimisé pour des performances élevées avec les moteurs pas-à-pas POWERMAX II de Kollmorgen, leader sur le marché. Il s'agit d'un ajout impressionnant mais simple à la famille des variateurs pas-à-pas de Kollmorgen. Le couplage d'un système pas-à-pas est un véritable jeu d'enfant ! Le P5000 et les moteurs pas-à-pas Kollmorgen sont conçus pour collaborer. Les potentiomètres de lissage et de profil sont faciles d'accès pour optimiser les performances.

Global
Disponibilité limitée en dehors de l'Amérique du Nord

Caractéristiques

  • Courant de sortie de 0,7 à 3,5 A en crête ; réglable par commutateur DIP par incréments de 0,2 A
  • Tension de bus de 20 à 75 Vcc
  • Adaptation de l'onde via des potentiomètres pour les moteurs Kollmorgen afin de fournir des performances optimales pour les familles de moteurs pas-à-pas Kollmorgen.
  • Toutes les entrées et sorties sont isolées optiquement
  • Source de commande provenant d'entrées externes de pas et de direction ou d'un oscillateur interne à vitesse variable (VCO) ; sélectionnable via des commutateurs DIP
  • Commande externe de pas et de direction simple
    • Entrée de désactivation
    • Sortie de défaut ou d'activation
  • Mode VCO
    • Le mode VCO permet de contrôler la vitesse via deux potentiomètres distincts pour la rotation horaire et antihoraire et un troisième potentiomètre pour l'accélération.
    • Entrée pas-à-pas antihoraire
    • Entrée marche/arrêt
    • Sortie marche/arrêt
    • Potentiomètre trimmer horaire
    • Potentiomètre trimmer antihoraire
    • Potentiomètre trimmer d'accélération/décélération
  • Le multiplicateur d'impulsions lisse le micropas
  • Réduction du courant de repos avec sélection par commutateur DIP
  • Compensation de l'instabilité dans la plage moyenne
  • Certification RoHS et CE

Specifications

PropriétéDescription
Plage de tension d'entrée (Vcc)24 à 75 Vcc
TypeCommande à micropas à alimentation CC haute performance pour les moteurs pas-à-pas POWERMAX II
Modes de fonctionnementPas et direction
InterfacesGénérateur de formes d'onde
Logiciel de mise en serviceNon
Autres caractéristiquesRéduction du courant de repos, adaptation de l'onde pour les moteurs Kollmorgen POWERMAX II, configurable par commutateur DIP.
CertificationsCE, RoHS
Plage d'inductance du moteur (mH)1 à 50
Module d'alimentation inclusNon
Courant de sortie maximum (ARMS)2,5
Courant de sortie minimum (ARMS)0,7
Réduction du courant de reposSélectionnable de 0 ou 30 pour cent
Plage de résolution d'entrée (impulsions/tour)200, 400 ou 2 000
Délai de réglage de la direction (µs)0,4
Fréquence maximale de pas (MHz)0,2
Température de stockage (°C)0 à 70
Poids (kg)0,097

Documentation et téléchargements

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
P50330 DC Stepper Drive Installation Manual EN English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/P50330-%28DC-Installation-Manual.pdf
P5000 Stepper Drive Data Sheet en-US English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/P5000_Stepper_Drive_Data_Sheet_en-US_revB.pdf
Titre Langue Date Partager l'URL
Kollmorgen Full-line Catalog English Partager l'URLvue

Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
P5000 EU RoHS Declaration (RoHS10) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_P50330-SDN-PMX.pdf
P5000 REACH SVHC Certificate of Compliance English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_R211N_P50330-SDN-PMX.pdf

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus