Série PMX
Kollmorgen reste fidèle à son héritage et à son succès dans le domaine des moteurs pas à pas hybrides avec la famille de moteurs PMX. La série PMX offre un large éventail de tailles et d'options à des coûts abordables. Consultez notre livre interactif dédié à la série PMX pour plus d'informations.
Caractéristiques
Les moteurs pas-à-pas PMX de Kollmorgen offrent :
- un rapport couple/coût élevé : des performances de haute qualité dans une solution abordable;
- une large gamme d'options standard, notamment : enroulements bipolaires et unipolaires, connecteurs intégrés, méplats d'arbre et rainures de clavette, arbres arrières, étanchéité IP65;
- des options pour des angles de pas de 1,8 et 0,9 degré (PMX17 et PMX23);
- une facilité d'application dans le monde entier – CE, RoHS, REACH.
- De nombreuses options peuvent être certifiées UL pour répondre aux normes de sécurité et de durabilité reconnues au niveau national.
L'assistance locale de Kollmorgen permet d'accéder à une expertise technique immédiate. La production flexible de Kollmorgen permet la co-conception Notamment :
- modifications des arbres – dimensions spéciales des arbres, caractéristiques spéciales, dont : méplats, arbres cannelés, engrenages cylindriques et filetage métrique;
- modifications du bobinage – bobinages spéciaux pour répondre aux exigences de courant, de résistance ou d'inductance;
- connecteurs et fils de raccordement – couleurs spéciales des fils conducteurs et connecteurs spécifiés par le client;
- codeurs – codeurs incrémentaux ou absolus montés en usine avec nombre de lignes varié;
- réducteurs – réducteurs planétaires montés en usine et réducteurs à engrenage droit (décalés) montés en usine.
Kollmorgen offre des délais de livraison compétitifs pour les moteurs standard et personnalisés. Grâce aux prix compétitifs de Kollmorgen, les équipementiers n'ont plus à faire de compromis sur la qualité des moteurs, les performances ou l'assistance technique.
Spécifications
La nouvelle série PMX comprend des tailles plus petites (08, 11 et 14) que les tailles traditionnelles (17, 23 et 34) proposées par Kollmorgen. Ces moteurs sont de haute qualité de construction, très fiable et ont un longue durée de vie.
| Modèle de moteur | Taille NEMA (mm) | Nombre d'options de longueur | Couple de maintien à haut régime (oz-in) | Couple de maintien à haut régime (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| PMX08 | 08 (20,2) | 2 | 4,0 | 0,028 |
| PMX11 | 11 (28,0) | 3 | 16,8 | 0,119 |
| PMX14 | 14 (35,2) | 3 | 26,4 | 0,186 |
| PMX17 | 17 (42,3) | 5 | 107 | 0,756 |
| PMX23 | 23 (56,4) | 4 | 378 | 2,67 |
| PMX34 | 34 (85,9) | 4 | 1 739 | 12,28 |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| PMX Stepper Motor Installation Brief | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/PMX%20Installation%20Brief%20EN%20REV%20A.pdf |
| PMX Series Data Sheet | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/PMX-KM_DS_000245_RevB_EN-mobile.pdf |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen PMX Series Stepper Motor Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| PMX (08, 11, 14, 17) Stepper Motor EU Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%20PMX%208-11-14-17_0.pdf |
| PMX (23, 34) Stepper Motor EU Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%20PMX%2023-34.pdf |
| PMX Stepper Motor RoHS Declaration of Compliance | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10_Standard%20PMX%20motors.pdf |
| PMX Stepper Motors REACH Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_R223N_Standard%20PMX%20motors.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Imagerie Diagnostique: du Mouvement pour Tous les Systèmes
Une population vieillissante, un fardeau croissant des maladies, le développement continu de nouvelles applications cliniques et des avancées mondiales au niveau des normes de prévention des maladies, de détection précoce, de diagnostic et de traitement. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, les fabricants d'équipements d'imagerie diagnostique subissent une pression extraordinaire pour produire des machines plus innovantes, capables de fournir des images plus précises, à destination d'établissements de soins de toutes tailles et de tous types, partout dans le monde.
Moteur pas-à-pas ou servomoteur : lequel choisir?
Cet article présente une comparaison générale des fonctionnalités des moteurs pas-à-pas et des servomoteurs comme critères de sélection entre ces deux technologies.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.