Passer au contenu principal

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus grande flexibilité. Découvrez comment une plateforme de mouvement évolutive, avec une capacité haute tension jusqu’à 480 V, un retour absolu multitours sans batterie et la prise en charge des principaux protocoles Ethernet industriels, peut contribuer à réduire le délai de mise sur le marché, à diminuer les efforts d’ingénierie et à simplifier l’ensemble du système. 

Points clés : 

  • Comment simplifier la conception des machines grâce à moins de composants, moins d’interfaces, moins de variantes et une seule plateforme d’entraînement prenant en charge EtherCAT®, EtherNet/IP et PROFINET
  • Des architectures performantes et économiques avec des capacités de synchronisation multi-axes
  • Des conseils d’experts pour sélectionner la solution de contrôle de mouvement optimale pour votre application spécifique 
Loading

À propos du/des présentateur(s)

Jean-Claude Rius
Jean-Claude Rius

Jean-Claude est un Regional Sales Manager en Europe pour Kollmorgen. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du contrôle de mouvement, il possède une expertise approfondie en gestion des ventes, développement commercial et vente technique dans divers secteurs industriels. Il collabore étroitement avec les clients pour améliorer les performances, l’efficacité et la productivité des machines, apportant de la valeur grâce à la collaboration et à son expertise technique. Jean-Claude est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique ainsi que d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en mécanique et automatisme industriel.

Langue de présentation: Français

Produit:

Kollmorgen Essentials

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos webinaires. Nous proposons des dizaines de webinaires et de formations, et de nouveaux sont ajoutés chaque mois.