Servomoteurs AKMA
Conçus pour les environnements difficiles, tels que ceux de l'industrie agroalimentaire, ou pour les applications soumises à des conditions météorologiques variables, les servomoteurs légers de la gamme AKMA offrent les performances et la fiabilité dont vous avez besoin. Ces moteurs robustes sont dotés d'un revêtement en aluminium anodisé à la fois économique et durable, ainsi que d'un format pouvant être adapté à vos besoins spécifiques dans les environnements soumis à des lavages moyens et intensifs. Notre gamme de moteurs AKMA est conçue pour offrir des performances optimales, alliant durabilité, facilité d'entretien et polyvalence.
Conçus pour durer
Les moteurs AKMA sont conçus pour offrir performance et longévité dans des environnements de lavage difficiles et des conditions extérieures incertaines.
Cette durabilité inégalée repose tout d'abord sur le revêtement en aluminium trempé et anodisé des moteurs, qui offre une excellente résistance chimique sur une large plage de pH. Ce revêtement résiste aux produits de nettoyage courants utilisés dans les applications nécessitant un lavage à haute pression. Caractéristiques :
- revêtement moins sensible aux éraflures, aux bosses et à l'écaillage de la peinture que l'époxy conventionnel;
- l'arbre en acier inoxydable avec couche d'oxyde de chrome maximise la durée de vie du joint d'arbre;
- la conception aérée et la structure monobloc du boîtier éliminent le joint torique pour réduire le risque d'infiltration d'eau.


Conçus pour faciliter le nettoyage
Les moteurs AKMA sont conçus pour offrir performance et longévité dans des environnements de lavage difficiles et des conditions extérieures incertaines.
Dans les zones de contact avec les aliments et les boissons et dans les environnements de nettoyage à sec, les moteurs AKMA intègrent des éléments de conception critiques pour un nettoyage plus efficace :
- la surface lisse permet un nettoyage facile dans les environnements où la propreté est essentielle;
- le boîtier rond empêche les gouttelettes de contamination de s'accumuler;
- l'étanchéité IP69K permet une exposition à des pressions plus élevées dans les environnements alimentaires.
Conçus pour allier légèreté et polyvalence
La conception légère des moteurs AKMA facilite leur installation et leur entretien, tandis que leur densité de couple élevée dans un format réduit permet d'améliorer les performances dans les applications exigeantes, notamment dans les domaines suivants :
- transformation des aliments et boissons;
- laboratoires pharmaceutiques et médicaux;
- stations radar et positionneurs d'antenne.

SFD-M
Grâce au codeur SFD-M intégré qui fournit un asservissement absolu multitour, les clients peuvent s'attendre à des performances de positionnement comparables à un asservissement Hiperface® ou EnDat® sans coût supplémentaire.
- Résolution monotour de 24 bits et résolution multitour de 16 bits
- La technologie de récupération de l'énergie élimine le besoin de câbles de batterie de secours, ce qui évite les arrêts coûteux liés aux interruptions imprévues résultant de la défaillance des batteries, tout en conservant les informations de positionnement absolu même lorsque le système est hors tension ou en cas de panne ou d'arrêt d'alimentation
- La mémoire intégrée permet le paramétrage en plug-and-play du moteur avec les variateurs Kollmorgen compatibles, ce qui réduit le temps de configuration et permet une mise en service plus rapide
Caractéristiques
- Quatre tailles de châssis pour une grande variété de conceptions de machines
- Conçu pour un couple continu de 0,5 Nm à 14,5 Nm avec un couple de crête de 1,4 Nm à 38 Nm
- Compatibilité plug-and-play avec les commandes et variateurs Kollmorgen
- Conforme aux normes UL, CE, RoHS, UKCA
- Arbre en acier inoxydable 316L
- Le connecteur hybride en acier inoxydable avec joint Viton intégré permet de raccorder un câble unique au servomoteur.
- Les capteurs d'asservissement comprennent le codeur intelligent monotour/multitour (SFD3/SFD-M), Hiperface DSL (FS) et EnDat 2.2 (FS).
Spécifications
| AKMA2x | AKMA3x | AKMA4x | AKMA5x | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Symb. | Unités | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Couple continu | Tc | Nm | 0,45 | 0,82 | 1,13 | 1,36 | 1,18 | 2,05 | 2,84 | 1,89 | 3,39 | 4,63 | 5,63 | 4,62 | 8,20 | 10,9 | 13,4 |
| Vitesse nominale | Nrtd | tr/min | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Inertie du rotor | Jr | kg·cm2 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,59 | 0,85 | 0,81 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 6,2 | 9,1 | 12,0 |
* Les valeurs indiquées sont représentatives de chaque modèle. Pour obtenir des informations plus précises, se reporter au Guide de sélection, au Manuel d'installation ou aux outils Motioneering et de conception
Aperçu des dimensions du moteur AKMA

| Série AKMA | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N; par longueur de pile | O; par longueur de pile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| AKMA2x-AN | 40 | 11 | 30 | 74 | 63 | 79 | 4,8 | M4 | -- | -- | -- | -- | 166 | 185 | 204 | 223 | 118 | 137 | 156 | 175 |
| AKMA2x-AC | 40 | 11 | 30 | 74 | 63 | 79 | 4,8 | M4 | 4,0 | 12,5 | 3,5 | 16 | 166 | 185 | 204 | 223 | 118 | 137 | 156 | 175 |
| AKMA3x-AN | 60 | 14 | 30 | 85 | 75 | 89 | 5,8 | M5 | -- | -- | -- | -- | 166 | 297 | 228 | -- | 118 | 149 | 180 | -- |
| AKMA3x-AC | 60 | 14 | 30 | 85 | 75 | 89 | 5,8 | M5 | 5,0 | 16,0 | 21,5 | 27 | 166 | 297 | 228 | -- | 118 | 149 | 180 | -- |
| AKMA4x-AN | 80 | 19 | 40 | 113 | 100 | 117 | 7,0 | M6 | -- | -- | -- | -- | 171 | 200 | 229 | 258 | 123 | 152 | 181 | 210 |
| AKMA4x-AC | 80 | 19 | 40 | 113 | 100 | 117 | 7,0 | M6 | 6,0 | 21,5 | 4,0 | 25 | 171 | 200 | 229 | 258 | 123 | 152 | 181 | 210 |
| AKMA5x-GN | 95 | 24 | 50 | 132 | 115 | 137 | 9,0 | M8 | -- | -- | -- | -- | 186 | 217 | 248 | 279 | 138 | 169 | 200 | 231 |
| AKMA5x-GC | 95 | 24 | 50 | 132 | 115 | 137 | 9,0 | M8 | 8,0 | 27 | 4,0 | 36 | 186 | 217 | 248 | 279 | 138 | 169 | 200 | 231 |
* Toutes les dimensions sont en millimètres
Prêts à vous lancer?
Quel que soit le lieu d'utilisation de votre machine, vos moteurs AKMA bénéficieront toujours de l'expertise et de l'assistance totale de Kollmorgen.
Notre équipe d'ingénieurs internationaux possède des dizaines d'années d'expérience dans le domaine du mouvement et collabore avec vous pour garantir que vos servomoteurs offrent la fiabilité et les performances escomptées.
Comptez sur l'assistance Kollmorgen dans les cas suivants :
- fiabilité globale;
- conception dans la région/pour la région;
- chaîne d'approvisionnement durable pour un partenariat à long terme;
- outils autoguidés pour une conception simplifiée.
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKMA Installation Manual | English, German, French, Italian | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-06/AKMA-Install-Manual-Multilingual-RevB.pdf |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKMA Anodized Washdown Motor Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| AKMA Servo Motor Brochure | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKMA EU Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-11/AKMA%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%2029NOV2023.pdf |
| AKMA Product Notice on Functional Safety | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-03/TN-975425%20AKM%20family%20Functional%20Safety%20Customer%20Notice%20_%20Rev%20A%201_1.pdf |
| AKMA REACH R240 SVHC Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-10/AKMA_REACH_R240_SVHC_Declaration.pdf |
| AKMA RoHS10W Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-10/AKMA_RoHS10W_Declaration.pdf |
| AKMA UKCA Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-01/DoC_UKCA_AKMA.pdf |
| AKMA UL Certificate of Compliance | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-01/AKMA_UL_Certificate_of_Compliance.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Servomoteurs de la gamme AKME Series
Quel capteur de position servo convient à votre application ?
Choisissez le capteur d'asservissement adéquat pour votre application. Découvrez comment obtenir une performance, une efficacité et une valeur optimales avec un codeur rotatif absolu multitour.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.