Passer au contenu principal
Servomoteurs de la gamme AKME Series

Servomoteurs de la gamme AKME Series

Les servomoteurs AKME s'appuient sur les performances éprouvées de la plateforme de servomoteurs AKM. Ils présentent des caractéristiques de conception supplémentaires qui leur permettent d'obtenir les certifications ATEX et IECEx pour une utilisation dans des lieux dangereux, classés zone 2 pour le gaz et zone 22 pour la poussière. Pour s'adapter à un large éventail d'applications, ces moteurs sont disponibles dans des châssis de taille 2 à 7 pouvant fonctionner avec des variateurs alimentés par une tension de 75 Vcc, 120, 240 ou 400 Vca, à des vitesses pouvant atteindre 5 000 tours/min. et avec une sélection complète de capteurs de positionnement absolu.

Associés aux servovariateurs AKD, AKD2G et Kollmorgen Essentials™ (KED), les servomoteurs AKME produisent une densité de couple, une réactivité et une précision optimales dans une solution de mouvement riche en fonctionnalités pour les zones qui peuvent occasionnellement être exposées à des gaz ou des poussières combustibles.

Global
Produit disponible partout dans le monde

Certifié pour les lieux dangereux

Exemple d'environnement dangereux

AKME Series, certifiée ATEX et IECEx, élargit la gamme AKM et prend en charge un plus grand nombre d'applications HazLoc. De la production pharmaceutique à la transformation alimentaire en passant par les silos à grains, les servomoteurs AKME offrent une solution compacte et évolutive pour les zones où des gaz explosifs ou des poussières combustibles peuvent parfois être présents.

Obtenir la brochure du produit

Caractéristiques

  • Six tailles des châssis (de 54 à 188 mm) pour une compatibilité avec de nombreuses machines
  • Conçus pour un couple continu de 0,37 Nm à 50,4 Nm
  • Vitesses jusqu'à 5 000 tr/min
  • Compatibles avec les servovariateurs AKD, AKD2G et Kollmorgen Essentials™ (KED)
  • Prend en charge les systèmes à 75 Vcc, 120, 240 et 400 Vca
  • Les capteurs d'asservissement à un et deux connecteurs comprennent SFD-M ; Hiperface DSL ; Resolver ; Comcoder ; EnDat 2.2 ; BiSS B
  • Protection IP64 pour les environnements industriels difficiles
  • Câbles standard pour moteur Kollmorgen (1 à 25 m)

Specifications

Taille du châssisAKME2AKME3AKME4AKME5AKME6AKME7
Longueur(s) de pile1, 2, 3, 41, 2, 31, 2, 3, 41, 2, 3, 42, 3, 4, 52, 3, 4
Tension nominale75 Vcc, 120-400 Vca75 Vcc, 120-400 Vca75 Vcc, 120-400 Vca75 Vcc, 120-400 Vca75 Vcc, 240-400 Vca240-400 Vca
Couple de décrochage continu maximal (Nm) à une température ambiante de 40 °C1,32,85,814,124,452,0
Couple de crête max. (Nm)4,810,120,138,265,0143,0
Vitesse nominale max (tr/min)5 0005 0004 5003 5002 5002 500
Puissance nominale maximale (kW)0,61,21,53,54,87,6

 

 ATEXIECEx
Marquage
II 3G Ex ec mc IIC T4 Gc 
II 3D Ex tc IIIC T130 °C Dc
Ex ec mc IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T130 °C Dc

 

Classification AKME pour lieux dangereux

Les moteurs AKME sont construits sur mesure pour les applications de zones 2 et 22, comme indiqué en bleu. Pour les applications qui requièrent une classification de risque supérieure, comme indiqué en gris, consultez un expert Kollmorgen : nous proposons un large éventail de moteurs destinés aux lieux dangereux.

Prise en charge de la gamme AKME Series
DangerContinuIntermittentDans des conditions anormales
DéfinitionLes atmosphères explosives sont présentes en continu, pendant de longues périodes ou fréquemment.Les atmosphères explosives sont susceptibles de survenir dans le cours normal des opérations.Les atmosphères explosives sont peu susceptibles de survenir, ou ne se produisent que brièvement.
Gaz, vapeursZone 0Zone 1Zone 2
PoussièreZone 20Zone 21Zone 22
Catégorie1
Niveau de protection très élevé
2
Niveau de protection élevé
3
Niveau de protection renforcé
ATEX
IECEx

Tableau des marquages ATEX des atmosphères gazeuses, également disponible dans le Guide de sélection des produits AKME

Tableau des marquages ATEX des atmosphères poussiéreuses, également disponible dans le Guide de sélection des produits AKME

Obtenir un devis Catalogue

Documentation et téléchargements

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
AKME Installation Manual English, Chinese, Simplified
Partager l'URL /sites/default/files/2026-04/AKME-Install-Manual-Multilingual-RevA.pdf
Titre Langue Date Partager l'URL
AKME Series Servo Motor Catalog English Partager l'URLvue
Explosion Proof Motor Brochure English Partager l'URLvue

Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
AKME Servo Motor EU Declaration of Conformity English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/981042_EU%20DECLARATION%20OF%20CONFORMITY%20AKME_13FEB26.pdf
AKME Servo Motor IECEx Certificate of Conformity English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/IECEx_TPS_25.0065_000%2C%20A%26S%2C%20SERVOMOTOR%2C%20Ex%20ec%20mc%20tc%20Signed_pp1-4.pdf
AKME Servo Motor Type Examination Certificate English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/TPS%2025%20ATEX%20124440%200005%20X%20Rev.%2000%20AS%20SERVOMOTOR%20Ex%20ec%20mc%20tc_p1.pdf

Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.

Travailler dans des environnements dangereux : comment sélectionner des moteurs certifiés ATEX et UL

Il s'agit d'un guide complet de conformité visant à concilier les exigences ATEX et UL avec les performances, afin d'optimiser le choix des servomoteurs destinés aux environnements HazLoc.

En savoir plus

Quel capteur de position servo convient à votre application ?

Choisissez le capteur d'asservissement adéquat pour votre application. Découvrez comment obtenir une performance, une efficacité et une valeur optimales avec un codeur rotatif absolu multitour.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus