Passer au contenu principal

Valeur + Performances

Les servomoteurs AKMA proposent l'exceptionnelle densité de couple et les performances polyvalentes qui font la réputation de Kollmorgen, avec une conception IP69K résistante aux intempéries et aux lavages quotidiens, sans risque de pénétration d'eau ou d'agents nettoyants. Largement utilisés dans l'industrie agroalimentaire, ces moteurs robustes sont également parfaits pour les équipements agricoles, à l'ère de l'automatisation de l'agriculture.

PARCOURIR LES SERVOMOTEURS AKMA DE TYPE « WASHDOWN »

Bande 1

Bande 2

Technologie de servomoteurs : éprouvée en usine, parfaite pour l'agriculture

Qu'il s'agisse du besoin de moteurs compacts à forte densité de couple, de protection contre les infiltrations en environnement extrême ou de conditions de lavage fréquent, les exigences du mouvement électrique sont remarquablement similaires entre l'agriculture et les chaînes de production agroalimentaires. Découvrez les innovations en matière de mouvement asservi développées pour l'industrie agroalimentaire, et qui reviennent aujourd'hui aux sources : les champs dont nous dépendons tous.

Lire le blogue

Un mouvement précis pour des robots productifs

Les robots de terrain effectuent les tâches pénibles et répétitives pour lesquelles il est parfois difficile de trouver de la main-d'œuvre, améliorant ainsi la productivité et la rentabilité de l'exploitation agricole. Découvrez comment le mouvement Kollmorgen aide les robots de terrain à effectuer des tâches allant de la plantation et du semis à la récolte d'aliments fragiles avec toute la dextérité des mains humaines, mais beaucoup plus vite et sans se fatiguer.

Lire le blogue

Image 3

Moteurs pour les équipements agricoles et les bras robotiques

Servomoteur AKMA de Kollmorgen

Servomoteurs AKMA >

Le servomoteur léger AKMA est conçu pour les environnements difficiles, tels que la transformation des aliments et des boissons, et offre performances et fiabilité.
Série TBM sans cadre

Moteurs sans cadre sans balais série TBM™ >

Notre série TBM propose des moteurs sans cadre à accouplement direct conçus pour être directement intégrés dans la structure mécanique de vos systèmes, en minimisant le poids, la taille et l'inertie sans sacrifier les performances.

Moteur sans boîtier Kollmorgen TBM2G

Série TBM2G sans boîtier >

Ces moteurs sans boîtier de nouvelle génération offrent une densité de couple élevée pour votre ensemble électromagnétique extrêmement compact et ultra-léger, un dimensionnement standard pour les réducteurs harmoniques et une conception évolutive pour vous permettre de répondre aux besoins de votre production internationale.

Ressources associées

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…

De l'usine à la ferme : quand la technologie des servomoteurs de Kollmorgen dévoile sa puissance >

Alors que l'automatisation intelligente augmente la productivité des exploitations agricoles, ces dernières ont besoin de moteurs puissants et précis en mesure d'assumer un éventail de tâches intensives jour après jour. Toutefois, même la technologie…