Depuis plus d’un siècle, Kollmorgen a innové en pavant la voie à des systèmes de mouvement haute performance qui répondent aux environnements les plus exigeants. Avec nos servomoteurs en acier inoxydable 316L de la série AKMH qui bénéficient de l’indice de protection IP69K, nous avons lancé la notion « réellement » hygiénique pour les machines de production alimentaire. Nous continuons d'être la référence dans l'industrie alimentaire grâce à nos systèmes de mouvement qui comprennent des entraînements répartis IP67, des câbles résistant au nettoyage, des moteurs et des câbles ventilés, et bien plus encore.
Grâce à notre culture d’amélioration continue, à notre esprit de collaboration technique et au partage de notre savoir-faire, nous encourageons les équipementiers et les producteurs de l'industrie alimentaire à se montrer plus ambitieux dans leur conception hygiénique, plus compétents dans l'ingénierie de leur machine et plus confiants en leur capacité à répondre aux besoins de leurs clients, où qu'ils soient dans le monde.
L’hygiène, la précision et la fiabilité font toute la différence. Concevez des produits exceptionnels avec Kollmorgen.
Embouteillage, remplissage et convoyage >
Optimisez le rendement, minimisez les excédents de produit, réduisez les temps de cycle et nettoyez les équipements soigneusement grâce à des systèmes de mouvement conçus dans un souci de précision, de fiabilité, d’hygiène et de sécurité…
Tranchage et intercalage >
Améliorez la précision des portions, minimisez les excédents de produit, augmentez le rendement machine, réduisez le temps de nettoyage et optimisez la disponibilité pour des opérations plus rentables.
Salubrité et inspection des aliments >
Augmentez la vitesse, la précision et la coordination pour obtenir un système d’inspection plus flexible et plus dynamique tout en autorisant la connectivité au cloud afin d’améliorer le contrôle des procédés et la traçabilité des produits.
Formage/Remplissage/Soudage >
Concevez et construisez une machine plus flexible, augmentez le temps de production et le rendement, améliorez la qualité des emballages et simplifiez le nettoyage tout en optimisant la durée de vie du système.Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.