Passer au contenu principal

Kollmorgen Automation Suite™ comprend une large sélection de bornes et de coupleurs d'E/S distants, tous paramétrés pour une reconnaissance et une configuration automatiques dans notre environnement de développement intégré.

Visitez la page Produits hors production pour connaître les produits d'E/S KAS AKT (K-bus) en arrêt de production. Ces produits sont uniquement disponibles pour l'assistance des clients existants.
Coupleur de bus EtherCAT®

Coupleurs de bus et modules spécialisés AKT2G >

Ces dispositifs incluent notre coupleur de bus EtherCAT, nos bornes d'extrémité de bus standard et notre borne d'alimentation avec fusible.
Entrée numérique à 2 canaux

Entrées numériques AKT2G >

Kollmorgen Automation Suite offre des entrées numériques à 2 et 8 canaux. Une entrée numérique de sécurité à 4 canaux est également disponible.
Sortie numérique à 8 canaux de 0,5 A

Sorties numériques AKT2G >

Cette sortie numérique de 0,5 A est disponible en version à 8 canaux. Une borne de sortie numérique de sécurité FSoE à 4 canaux est également disponible.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable

Entrées analogiques AKT2G >

Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable disponible, ainsi qu'une borne d'entrée à 2 canaux pour les capteurs à résistance, et une borne d'entrée de thermocouple à 4 canaux.
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc

Sorties analogiques AKT2G >

Kollmorgen propose des sorties analogiques à 4 canaux en 0…10 V et en -10 V…+10 V
Interface du codeur AKT2G

Interface du codeur AKT2G >

Disponible dans une interface de codeur incrémental à 1 canal et une interface de codeur incrémental à 1 canal avec entrée différentielle.
AKT2G L50

Bornes de variateur de moteur pas-à-pas et accessoires >

Inclut deux bornes de variateur de moteur pas-à-pas avec capteur incrémentiel et borne de circuit ballast.

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus