Les moteurs sans boîtier se composent d'un stator bobiné et d'un rotor séparé à aimants permanents. Ils ne comprennent pas les composants supplémentaires qui font partie d'un servomoteur avec boîtier traditionnel, tels que le boîtier du moteur, les têtes de câbles, les paliers, l'arbre de sortie, les connecteurs de câble, le capteur d'asservissement ou le frein.
En éliminant le besoin d'une conception qui tient compte des composants supplémentaires des servomoteurs logés traditionnels, les moteurs sans boîtier vous permettent de concevoir l'application de mouvement la plus compacte et la plus légère possible.
Les moteurs sans boîtier Kollmorgen offrent une densité de couple, une précision et une efficacité inégalées dans le secteur, le tout dans un format très compact. Nos moteurs sans boîtier sont idéaux pour les actionneurs rotatifs, les systèmes de propulsion submersibles, les vérins de gouverne, les cardans de capteurs, les articulations de robots et de cobots, ou toute autre application nécessitant une précision, une puissance et une fiabilité optimales dans une conception compacte.
Si vous ne trouvez pas le moteur logé idéal, le moteur sans boîtier est celui qu'il vous faut. Pour en savoir plus sur les moteurs sans boîtier, consultez notre série sur les technologies expliquées.
Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement
Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer un servomoteur sans boîtier. Lisez ce livre blanc pour savoir comment procéder.
Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier
Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un entraînement direct et d'une conception compacte. Découvrez comment intégrer un moteur sans boîtier à votre mécanisme.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.
Ressources associées
Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >
Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >
Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >
RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >
HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >
Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >
Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…
Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement >
Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer…
Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier >
Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un…