Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Rbot9 a inventé le tout premier robot à câbles : le ROCAP. Suspendue par douze câbles motorisés, la plateforme supérieure se déplace en hauteur dans l'usine. Conçu pour les travaux extrêmement volumineux, le ROCAP possède une envergure pouvant atteindre 900 m², est capable de soulever des charges jusqu'à 250 kg et prend en charge un large éventail d'effecteurs d'extrémité. Fixé sur la structure existante de l'installation, il élimine le besoin de portiques et de rails volumineux et offre une alternative plus rapide et plus souple que les systèmes d'automatisation traditionnels.

Défi

Les systèmes d'automatisation sur rails sont rigides et nécessitent un travail d'installation considérable. Les robots qui se trouvent au niveau du sol doivent partager l'espace dans l'usine. Les systèmes à portiques de grande envergure sont complexes et coûteux. Rbot9 s'est efforcé de surmonter ces difficultés grâce à une architecture basée sur 12 câbles indépendants contrôlés par des robots, chacun étant actionné par un ensemble moteur/réducteur.

Chaque moteur doit produire un couple élevé à haute vitesse tout en restant peu encombrant. En outre, les systèmes de mouvement doivent être capables de freiner les charges verticales de manière précise et fiable pour garantir la sécurité et la performance. Compte tenu des importantes forces dynamiques impliquées, le système doit intégrer une gestion efficace de l'énergie afin d'empêcher l'énergie régénérative de provoquer des conditions de surtensions sur les servocommandes.

Solution

Chacun des 12 câbles est coordonné pour positionner avec précision une plateforme centralisée avec un effecteur d'extrémité capable de déplacer une charge pouvant atteindre 250 kg à une vitesse maximale de 1 m/s. Pour atteindre ces caractéristiques de performance, Rbot9 a choisi les servomoteurs AKM2G associés aux servocommandes AKD de Kollmorgen.

Les moteurs AKM2G fournissent une densité de couple à la pointe du marché, qui délivre en moyenne un couple continu supérieur de 30 % à celui des autres servomoteurs de taille comparable. Cela permet aux OEM d'augmenter considérablement les performances de la machine sans augmenter l'encombrement du moteur ou à l'inverse, d'atteindre la spécification de couple souhaitée tout en utilisant un moteur plus petit.

En outre, les moteurs AKM2G sont disponibles avec un frein de maintien intégré en option. Le frein fonctionne conjointement avec les fonctions de sécurité opérationnelle intégrées disponibles en option sur les servocommandes AKD. Plus précisément, Rbot9 utilise la fonction Safe Torque Off (STO) pour répondre aux exigences de conformité qui permettent de gérer en toute sécurité les charges verticales, sans recourir à des composants de sécurité externes. Le variateur AKD prend également en charge une résistance de régénération en option afin de dissiper l'énergie excédentaire pendant le freinage.

Ensemble, ces fonctionnalités contribuent à créer une plateforme robotisée plus modulaire, plus réactive et plus économique que ce qui serait possible autrement.

Résultats

En mars 2024, Rbot9 a mis à niveau sa conception de robot à câbles en adoptant les moteurs AKM2G et les variateurs AKD de Kollmorgen et le robot est productif sur le terrain depuis l'automne de cette même année. Comparée aux conceptions précédentes, la technologie Kollmorgen a plus que triplé la vitesse de fonctionnement, passant de 0,2 m/s à 1 m/s, tout en préservant la charge complète de 250 kg et en assurant la sécurité de la charge verticale.

L'intégration du système de mouvement est également nettement plus fluide et plus rapide grâce à l'écosystème Kollmorgen et au support du distributeur local de Kollmorgen, Electromate, dont l'assistance a été précieuse lors de la configuration et des essais.

Le premier client de Rbot9, une installation de traitement du poisson qui utilise le système pour le nettoyage automatisé des convoyeurs, envisage maintenant un projet d'expansion qui intégrera des systèmes Rbot9 supplémentaires dans son usine.

Voir le ROCAP de RBOT9 en action

« Les variateurs Kollmorgen ont joué un rôle clé pour nous aider à libérer des vitesses supérieures sans compromettre le couple et la sécurité. Associée à un excellent support assuré par Electromate, cette collaboration nous a permis de faire passer notre robot à câbles au niveau supérieur. » — Frédéric Vachon, fondateur et PDG, Rbot9

Image d'un robot à câbles

0,2 m/s; 1 m/s

Télécharger le PDF

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
En savoir plus

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Machine « pick-and-place » installant des composants sur un circuit imprimé

Comment la conception mécatronique améliore les performances des systèmes de mouvement >

Découvrez comment la mécatronique permet d'améliorer les performances des systèmes de mouvement en intégrant des systèmes d'asservissement et des dispositifs de commande, ce qui permet une mise en service plus rapide et un mouvement plus fluide.
Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.