Passer au contenu principal
Système 2G

Motion Système 2G - Contrôleur de mouvement pour servomoteur >

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.

Systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials

Systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials  >

Adapté pour la performance. Excellent rapport qualité-prix. Confiance assurée. Les systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials™ sont prêts à être branchés, mis en service et à performer.
Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Système de mouvement 1G de Kollmorgen >

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus