Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
La nouvelle gamme Essentials de Kollmorgen propose des systèmes de motion control complets et préconfigurés, conçus pour aider les constructeurs de machines à répondre à toutes les exigences de mouvement, avec la rapidité, la fiabilité et l'efficacité économique requises par les projets actuels.
Chaque système est soigneusement préconfiguré pour simplifier le dimensionnement et la sélection, tandis que la connectivité multiprotocole permet une intégration fluide dans les principaux environnements de contrôle.
Dans ce webinaire, nos experts en motion démontreront comment la gamme Essentials de Kollmorgen accélère les cycles de conception, simplifie la mise en service et réduit le coût total du système, sans compromis sur les performances ou la fiabilité.
Parmi les sujets abordés:
- Les principales caractéristiques des systèmes Kollmorgen Essentials et leur contribution à une conception machine plus rentable
- Le workflow Express Setup intégré au logiciel Workbench, qui permet de démarrer le mouvement en quelques minutes grâce à une configuration guidée
- L’intégration fluide des systèmes Essentials avec la Kollmorgen Automation Suite (KAS) et les principau
À propos du/des présentateur(s)
Jean-Claude est un Regional Sales Manager en Europe pour Kollmorgen. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du contrôle de mouvement, il possède une expertise approfondie en gestion des ventes, développement commercial et vente technique dans divers secteurs industriels. Il collabore étroitement avec les clients pour améliorer les performances, l’efficacité et la productivité des machines, apportant de la valeur grâce à la collaboration et à son expertise technique. Jean-Claude est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique ainsi que d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en mécanique et automatisme industriel.