Kollmorgen Automation Suite™
Un mouvement en quelques minutes
Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclut tous les logiciels et matériels dont vous avez besoin pour commercialiser plus rapidement des machines réellement distinctes et performantes. Il a été prouvé que KAS accélère le développement, augmente le débit, minimise les pertes et maximise l'efficacité globale de l'équipement, de manière mesurable. La plateforme complète d'automatisation industrielle KAS comprend des variateurs, des moteurs, des logiciels et des capteurs d'asservissement permettant ainsi l'automatisation et le contrôle total de chaque axe de votre application.
Qu'est-ce que KAS ?
Notre plateforme d'automatisation industrielle de pointe réunit un environnement de programmation logicielle hautement intégré et intuitif, les meilleurs composants de mouvement de leur catégorie, les capacités SafeMotion™ et des services de co-conception exceptionnels. Cette combinaison puissante vous aide à concevoir des machines hautement différenciées et à faire croître votre entreprise. Pour chaque client, Kollmorgen Automation Suite™ a prouvé sa capacité à accélérer considérablement le temps de développement, à augmenter le débit des machines et à augmenter l'efficacité globale des équipements (OEE). La Kollmorgen Automation Suite fait partie du système de mouvement Kollmorgen Essentials, dont les performances sont parfaitement adaptées, ainsi que du système de mouvement 2G, qui exploite pleinement le potentiel de nos servomoteurs AKM2G de pointe et de nos variateurs AKD2G, eux aussi parfaitement adaptés et conçus pour offrir une densité de puissance et un contrôle inégalés.

Contrôleurs

Contrôleur de mouvement programmable PCMM2G
Le PCMM2G est disponible en trois options et peut commander de 8 à 64 axes avec un processeur quadricœur de 1,5 GHZ. Il offre une performance de prochaine génération, une intégration transparente et une expérience utilisateur simplifiée, pour répondre à tous vos besoins en matière d'automatisation industrielle.
PCMM : Programmable Controller Multi-Axis Master (PCMM) (Contrôleur programmable multi-axes)
Notre contrôleur PCMM fournit les performances maximales à partir d'un contrôleur intégré. Disponible en trois modèles, il peut faire fonctionner tout équipement, depuis la petite machine possédant jusqu'à 8 axes jusqu'aux machines hautes performances de moyenne gamme possédant jusqu'à 32 axes. Tous les modèles prennent également en charge des bornes d'E/S et des panneaux IHM. Il renferme un API, un contrôleur de mouvement et un maître EtherCAT puissants dans un encombrement compact.
Les valeurs affichées pour les axes sont des valeurs typiques. Consultez le service à la clientèle de Kollmorgen pour votre application.
Variateur programmable AKD PDMM™, maître multi-axes
Le variateur programmable AKD PDMM™ intègre un servovariateur et un contrôleur d'automatisation. Il combine un axe asservi AKD, un contrôleur maître prenant en charge jusqu'à sept axes ou plus, et la fonctionnalité complète d'automatisation de Kollmorgen Automation Suite™ dans un produit unique et compact.Il est disponible en deux versions : standard et haute performance.
Pour obtenir de l'aide dans le choix du modèle AKD PDMM adapté à votre application, veuillez contacter le service à la clientèle de Kollmorgen.
Logiciel

Programmation du mouvement
Nos solutions de programmation graphique vous aident à optimiser plus rapidement vos mouvements, que vous optiez pour l'approche basée sur des normes de PLCopen, ou pour l'environnement de programmation modulaire innovant Pipe Network™, fonctionnant par simple glisser-déposer.

Programmation de l'automatisation
La suite Kollmorgen Automation prend en charge la boîte à outils PLC conforme à la norme industrielle CEI 61131-3. Vous pouvez enrichir vos connaissances existantes grâce aux fonctionnalités de reconnaissance et de configuration automatiques de notre suite, ainsi qu'à son générateur de cames et à son simulateur hors ligne. Ces fonctionnalités vous aideront à développer plus rapidement des applications de meilleure qualité.

Exemples de programmes
Rendez-vous sur le site du Kollmorgen Developer Network (KDN) pour accéder à une vaste bibliothèque d'exemples d'applications que vous pouvez télécharger afin d'optimiser le fonctionnement de votre machine.
Servovariateurs
La KAS prend en charge un large éventail de servocommandes. Cela vous offre la flexibilité requise pour adapter chaque axe aux besoins de votre machine en matière de performance. Du variateur Kollmorgen Essentials aux gammes de variateurs AKD2G et AKD®, vous aurez le choix entre de multiples familles de variateurs offrant des plages de puissance, des options de connectivité et des formats différents, tous pris en charge au sein d'une seule et même plateforme de mouvement.
Pour les applications qui requièrent une sécurité fonctionnelle avancée, certains servovariateurs Kollmorgen intègrent la technologie SafeMotion™ avec prise en charge de FSoE. Cela contribue à simplifier la conception de la machine en réduisant le besoin de solutions de sécurité externes et la complexité de l'intégration entre le contrôleur, l'API de sécurité et le variateur.
E/S
Kollmorgen Automation Suite™ comprend une large sélection de coupleurs d'E/S distantes, toutes configurées pour une reconnaissance et une configuration automatiques dans notre environnement de développement intégré.

Coupleurs de bus et modules spécialisés
Ces dispositifs incluent notre coupleur de bus EtherCAT, nos bornes d'extrémité de bus standard et notre borne d'alimentation avec fusible.
Entrées numériques
Dans les modèles standard et haute vitesse, nous proposons des entrées numériques à 2, 4 et 8 canaux, dont un compteur-décompteur à 2 canaux, et des entrées à 8 canaux. Une borne d'entrée numérique sécurisée FSoE à 4 canaux est également disponible.
Sorties numériques
Cette sortie numérique de 0,5 A est disponible en version à 8 canaux. Une borne de sortie numérique sécurisée FSoE à 4 canaux est également disponible.
Entrées analogiques
Entrée analogique à 4 canaux disponible, ainsi qu'une borne d'entrée à 2 canaux pour les capteurs à résistance et une borne d'entrée de thermocouple à 4 canaux.
Sorties analogiques
Nous proposons une borne de sortie analogique à 4 canaux de 0 à 10 V, et une borne de sortie analogique à 4 canaux de –10 V à +10 V.
Interface du codeur
Interface pour codeur incrémental et interface pour codeur incrémental à entrée différentielle disponibles.
Accessoires

Câbles Ethernet
Nous fournissons des câbles Ethernet de qualité supérieure pour des connexions fiables et à faible latence sur le bus de mouvement EtherCAT®, ainsi que pour la connexion de panneaux de l'IHM via ModBus TCP.
Câbles pour moteurs et variateurs
Nous fournissons également tous les câbles de moteur et d'entraînement nécessaires pour toutes les options d'alimentation et d'asservissement des moteurs Kollmorgen.
Formation
Nos services de formation complets permettent d'acquérir une expertise dans de nombreux domaines liés au contrôle de mouvement et à l'automatisation. Nous proposons des formations sur site et hors site, dont des cours en ligne et des enseignements en salle. Un kit de formation spécialisé permet aux participants d'acquérir une expérience pratique des contrôleurs, des servomoteurs AKM2G/AKM et des variateurs AKD2G/AKD. Des cours sont actuellement disponibles sur la programmation IEC 61131, l'architecture des solutions API, le développement d'IHM et le contrôle du mouvement. Nous pouvons également créer des formations sur mesure adaptées à vos besoins.
La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries
Programmation d'API pour KAS
Kollmorgen Automation Suite™ inclut une boîte à outils complète de programmation d'API, avec prise en charge de tous les langages de programmation CEI 61131-3. L'intégration à l'environnement de développement graphique de la suite vous permet de travailler plus vite, avec un seul progiciel à utiliser et un seul fichier à gérer.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.