Skip to main content
blog | Fünf Gründe für ein Upgrade auf AKD2G-Servoverstärker |
|
2 Minuten Lesezeit

Fortschritte in der Prozesstechnologie für Servoantriebe erweitern ständig die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten, die sie bieten. Die Wahl eines neuen Antriebs- oder Steuerungssystems gegenüber einem bestehenden System hängt letztendlich von den Anwendungsanforderungen ab. Die AKD2G-Servoantriebsplattform verwendet einen neuen Dual-Core-Prozessor und mehr Speicher für Hochleistungsanwendungen. Zahlreiche Anwendungen können von den erweiterten Funktionen, der Benutzerfreundlichkeit und der Flexibilität der Plattform profitieren. Maschinenbauer sollten beim Upgrade von AKD auf AKD2G fünf kritische Antriebselemente berücksichtigen.

Integrierte Sicherheitsfunktionen

Neue Sicherheitsvorschriften und der innovative Einsatz von SafeMotion-Optionen bieten dem Maschinenbauer neue Möglichkeiten, Funktionen für die Maschinensicherheit zu integrieren und die Maschinenverfügbarkeit zu erhöhen. Die integrierten SafeMotion-Sicherheitsfunktionen beinhalten ein komplettes Sortiment an SafeStop-, SafeSpeed- und SafePosition-Optionen, mit denen Sie praktisch alle Anforderungen erfüllen können. Um beispielsweise hygienischen Anforderungen gerecht zu werden, werden typische Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung während der Reinigungszyklen abgeschaltet. Eine während der Reinigung aktivierte SLS-Funktion (Safe Limited Speed) hält die Maschine betriebsbereit, erfüllt wichtige Hygieneanforderungen und sorgt für eine höhere Gesamtanlageneffektivität (OEE).

Platzersparnis bei mehrachsigen Anwendungen

Die AKD2G-Architektur bietet ein kompaktes und effizientes Design, das sich ideal für zweiachsige Anwendungen eignet. Mehrachsenanwendungen können das leistungsdichte Design nutzen, den Platzbedarf in Schaltschränken minimieren und die Kosten pro Achse reduzieren. Platzeinsparungen von mehr als 20 Prozent können gegenüber ähnlichen zweiachsigen Design realisiert werden.

Optimiert für Single-Hybridkabel-Technologie

Kabel – ein wichtiges Element in jedem Präzisions-Antriebssystem – übertragen die Energie zum Motor und senden wichtige Rückführungsdaten an den Antrieb zurück. Der AKD2G ist für die Verwendung mit einem Hybridkabel optimiert, über das sowohl die Leistungsversorgung als auch die Rückführung (sowie Bremschopperleistung) erfolgt und das zugleich die Verbindung zwischen Motor und Antrieb vereinfacht. Das Einzelkabeldesign minimiert die Anforderungen an die Maschinenverkabelung, reduziert das Gesamtkabelgewicht und minimiert die Kosten.

Konfigurierbar für Ihre Anwendung

Der AKD2G ist hochgradig konfigurierbar und eignet sich ideal für Anwendungen, die Flexibilität erfordern. Mit mehr I/O, einem verbesserten Rückführungsanschluss, mehreren Sicherheitsstufen, mehreren Feldbussen und entnehmbarem Speicher kann der AKD2G in viele komplexe Anwendungen integriert werden.

Inbetriebnahme und Diagnostik Anzeige

Die branchenweit erste integrierte digitale Farbanzeige liefert wichtige Informationen direkt am Antrieb, wodurch die Inbetriebnahmezeit verkürzt und die Diagnose vereinfacht wird. Informationen zu Achsenfehlern, Freigabe und Befehlsquelle liefern die Daten, die zur schnellen Behebung von Systemproblemen erforderlich sind.

Optimal Anwendungen für die AKD-Plattform

Die Fähigkeit, die oben genannten Hauptmerkmale zu nutzen, macht den AKD2G zur besten Wahl für neue sowie für bestehende Anwendungen, die die Fähigkeiten und integrierten Sicherheitsoptionen der AKD-Plattform erweitern müssen. Der AKD-Servoantrieb spielt jedoch auch weiterhin eine große Rolle in Anwendungen, die höchste Flexibilität erfordern. Einachsige Anwendungen passen gut zum kompakten Paket des AKD, einschließlich der AKD BASIC Variante, die eine integrierte programmierbare Antriebssteuerung enthält, die ideal für einachsige Anwendungen geeignet ist. Aktuelle Maschinen mit einer Vielzahl von Motoren und Rückführsystemen von Kollmorgen können die zahlreichen Anschluss- und Rückführungsoptionen des AKD-Servoantriebs nutzen. Anwendungen, die zusätzliche Leistung benötigen, können von den höheren Nennströmen der AKD-Serie profitieren.

Fazit

Die Entscheidung für den AKD2G- oder den AKD-Servoantrieb hängt von den spezifischen Anforderungen der Maschine und der optimalen Plattform ab. Sowohl der AKD als auch der AKD2G sind leistungsfähige und zuverlässige Lösungen für jede anspruchsvolle Antriebsanwendung. Kollmorgen stellt ein FAQ-Dokument zur Verfügung, das die erforderlichen Änderungen beim Wechsel der Antriebsplattform im Detail beleuchtet.

Kontaktieren Sie uns

AKD Servoverstärker

Die AKD®-Baureihe ist ein bewährtes Produkt, das die größte installierte Kundenbasis unterstützt und Folgendes bietet:

  • Herausragende Antriebsregelungskreise
  • Umfassende Unterstützung für Motorfeedback und Servoverstärker-Feldbus, einschließlich EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT usw.
  • Plug-and-Play-kompatibel mit Kollmorgen-Motoren
  • WorkBench-Benutzeroberfläche für Bedienkomfort und einen hohen Nutzwert
Erfahren Sie Mehr

2G Motion System

Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien

Funktionale Sicherheit von Linearmotoren steigert Sicherheit und Produktivität bei Schweißanlagen für Lithium-Batterien >

Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion einzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu…
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion Monitor Firmware-Upgrade

Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion Monitor Firmware-Upgrade >

Die erweiterte Firmware bietet Unterstützung für EnDat 2.2 Safe Feedback für Linearmotoranwendungen, erweitert die Funktionen für funktionale Sicherheit und ermöglicht die Einhaltung von SIL 3
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an  >

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…