Passer au contenu principal
v Accéder au résultat v
Sélectionner le type de moteur
Sélectionner un modèle
Paramètres de moteur
Paramètres d'amplificateur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Générateur de courbes de performance : Servomoteurs avec ou sans châssis

Vitesse vs couple
Imprimer
Le graphique n'est pas synchronisé avec les sélections du formulaire
    Loading ...  

Paramètres de moteur

 

 

Obtenir un devis Nomenclature

Moteur   Temp. ambiante (°C )   °C
Kt   Nm/Arms Temp. de bobinage (°C )   °C
Facteur de bobinage   Refroidissement par liquide NON
Bobinage Existing vs. Modified !!!xyz - requires code Résistance thermique  
RM at Amb   Ohms Tcont Stall   Nm
Inductance   mH Icont Stall Motor   Arms
Pôles moteur   Couple de pointe (25 °C)   Nm
Courant de pointe du moteur   Arms  
* En supposant que le moteur est dans un châssis, la performance du moteur est de +/– 10 %.
Fixé à :  Puits de chaleur en Al (pouces)
Rés. thermique  Hausse (°C/Watt)
Vitesse nominale :   RPMPuissance nominale :   Watts

Paramètres de variateur

Type de variateur  
Tension d’entrée  
Tension de bus  
Ipeak variateur  
Icont variateur  
Max Com Freq / Max PWM Freq  
Vitesse max.   RPM

Paramètres de moteur

 

 

Obtenir un devis Nomenclature

Couple de décrochage continu   N-m Inductance (L-L)   mH
Courant de décrochage continu   Arms Résistance (cold)   ohms
Courant de crête   Arms Tension max. allouée   VDC
Tension FEM (force électromagnétique)   Vrms/kRPM Amortissement visqueux   N-m/kRPM
Friction statique   N-m Inertie du rotor   kg-cm²
Constante de couple   N-m/Arms

Paramètres de variateur

Variateur
Courant de crête   Arms
Tension de bus (L-L)   VDC
Saved Curves ⇅
  • Please to save curves

Obtenez votre courbe de performance

Remplissez ce court formulaire

pour voir la courbe

- OU -

Connectez-vous/Enregistrez-vous

pour accéder aux contenus de Kollmorgen

Déclaration de confidentialité - En nous envoyant vos coordonnées, vous acceptez que vos données personnelles/habitudes d'utilisateur soient stockées et traitées électroniquement. Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

CAPTCHA