Salta al contenuto principale
blog | 5 motivi fondamentali per prendere in considerazione un aggiornamento a servoazionamenti AKD2G |
|
2 minuti di lettura

I progressi nella tecnologia dei processori per servoazionamenti continuano a incrementare le funzionalità e le capacità offerte. La scelta di un nuovo azionamento o sistema di controllo rispetto a uno esistente dipende in ultima analisi dai requisiti dell'applicazione. La piattaforma di servoazionamenti AKD2G utilizza un nuovo processore dual core e un'espansione di memoria per applicazioni ad alte prestazioni. Svariate applicazioni possono trarre vantaggio dalle capacità avanzate, dalla facilità d'uso e dalla flessibilità. I costruttori di macchine dovrebbero tenere conto di cinque fattori critici per passare da AKD a AKD2G.

Funzionalità di sicurezza integrate

Nuovi regolamenti in materia di sicurezza e l'uso innovativo di opzioni di movimento sicuro rappresentano per i costruttori di macchine nuove opportunità per integrare sicurezza e incrementare i tempi di attività. Le funzioni di sicurezza di bordo SafeMotion includono una gamma completa di opzioni SafeStop, SafeSpeed e SafePosition per soddisfare praticamente tutti i requisiti. Ad esempio, per soddisfare i requisiti igienici le macchine per la trasformazione dei prodotti alimentari vengono di norma spente durante i cicli di pulizia. Una funzionalità SLS (Safe Limited Speed) attivata durante la pulizia mantiene la macchina in funzione nel rispetto dei requisiti igienici critici e ne migliora l'efficienza operativa.

Meno spazio necessario per i quadri nelle applicazioni multiasse

L'architettura AKD2G include un design compatto ed efficiente ideale per le applicazioni a due assi. Le applicazioni multiasse sfruttano l'alta densità di potenza, riducono al minimo lo spazio nell'armadio e abbattono i costi per asse. Si può risparmiare oltre il 20% di spazio rispetto a sistemi simili a due assi.

Ottimizzato per tecnologia con cavo singolo ibrido

I cavi, un elemento importante in qualsiasi sistema di motion di precisione, trasmettono la potenza al motore e inviano dati di retroazione critici all'azionamento. L'AKD2G è ottimizzato per l'uso con soluzioni a cavo singolo ibrido, progettate per trasportare sia potenza che retroazione (e potenza frenante) per semplificare l'interconnessione tra motore e azionamento. Il design a cavo singolo riduce al minimo i requisiti di cablaggio della macchina e abbatte pesi e costi complessivi per i cavi.

Configurabile per la tua applicazione

L'AKD2G è altamente configurabile e ideale per applicazioni che richiedono flessibilità. Grazie al maggior numero di I/O, a una porta di retroazione potenziata, a svariati livelli di sicurezza, a più bus di campo e alla memoria estraibile, l'AKD2G può essere integrato in numerose applicazioni complesse.

Display di messa in servizio e diagnostica

Il primo display digitale a colori di bordo del settore fornisce importanti informazioni all'azionamento, contribuendo a ridurre i tempi di messa in servizio e a semplificare la diagnostica. Informazioni su guasti agli assi, stato di abilitazione e origine dei comandi contengono i dati necessari per risolvere rapidamente anomalie di sistema.

Le applicazioni più adatte per la piattaforma AKD

La capacità di sfruttare le funzioni principali citate in precedenza rende l'AKD2G la scelta migliore per le nuove applicazioni, senza dimenticare quelle esistenti in cui occorre espandere le funzionalità e le opzioni di sicurezza integrate della piattaforma AKD. Il servoazionamento AKD continua tuttavia ad avere un ruolo primario in applicazioni che richiedono la massima flessibilità. Le applicazioni monoasse si adattano bene al design compatto dell'AKD, inclusa la variante AKD BASIC che comprende un controller di movimento programmabile integrato ideale per le applicazioni monoasse. Le macchine esistenti con vari motori e dispositivi di retroazione di Kollmorgen possono sfruttare le numerose opzioni di connessione e retroazione disponibili nell'azionamento AKD. Le applicazioni che richiedono maggior potenza possono trarre beneficio dalle correnti nominali superiori offerte nella gamma AKD.

Conclusione

La scelta tra i servoazionamenti AKD2G e AKD dipende dalle esigenze specifiche della macchina e dalla piattaforma che meglio si adatta. Sia l'AKD che l'AKD2G sono soluzioni capaci e affidabili per qualsiasi applicazione di movimento ad alte prestazioni. Kollmorgen offre un documento FAQ che identifica in dettaglio i cambiamenti necessari quando si passa da una piattaforma di azionamento a un'altra.

Consulta un esperto

Servoazionamento AKD

La serie AKD® è una soluzione collaudata, con una delle più ampie basi installate presso i clienti, e offre:

  • Motion control loops leader del settore
  • Ampio supporto per feedback motore e bus di campo, tra cui EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT e altri
  • Integrazione plug-and-play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l'usabilità
Scopri di più

Servoazionamento AKD2G

Nata dalla ricca tradizione AKD, AKD2G è la più recente tecnologia per servoazionamenti, che aggiunge:

  • Tecnologia a doppio asse per ingombro ulteriormente ridotto
  • Opzioni sulla sicurezza funzionale: integrate tramite SafeMotion Monitor (comprendente FSoE)
  • Display grafico a colori
  • Ottimizzato per retroazione e alimentazione a cavo singolo
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Kollmorgen migliora la sicurezza e le prestazioni dei motori lineari con l'aggiornamento del firmware del SafeMotion Monitor

Kollmorgen migliora la sicurezza e le prestazioni dei motori lineari con l'aggiornamento del firmware del SafeMotion Monitor >

Il firmware migliorato aggiunge il supporto del feedback sicuro EnDat 2.2 per le applicazioni dei motori lineari, estendendo le capacità di sicurezza funzionale e consentendo la conformità SIL 3
Robot in grado di risolvere il Cubo di Rubik

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo >

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per…
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori >

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare…