Série CT
Les moteurs de la série CT intègrent une technologie de refroidissement innovante, des conceptions magnétiques à couple élevé, des roulements robustes et des systèmes d'isolation haute tension. Ces moteurs à couple élevé supportent des charges mécaniques importantes et peuvent être utilisés avec n'importe quel variateur pas-à-pas. Les moteurs de la série CT sont disponibles dans les tailles NEMA 17 et 23 et dans une grande variété de longueurs, bobinages et arbres.
Caractéristiques
- La conception magnétique à couple élevé se caractérise par un grand diamètre de rotor, un petit entrefer, des aimants haute énergie et un bobinage contrôlé par ordinateur pour fournir un couple maximal dans un format compact.
- L'enveloppe et les embouts d'extrémité en aluminium évacuent rapidement la chaleur du moteur, ce qui permet d'obtenir des valeurs nominales de courant et de couple plus élevées tout en fonctionnant à une température plus basse, ce qui prolonge la durée de vie du moteur.
- Le grand système de roulement permet de supporter des charges de poussée et des charges latérales élevées.
- Le système d'isolation moulé haute tension enveloppe le stator, éliminant les joints et les espaces pour améliorer la fiabilité et augmenter les tensions nominales.
- Les moteurs de la série CT peuvent être utilisés avec tous les systèmes d'entraînement pas-à-pas standard, ainsi qu'avec les variateurs haute tension et hautes performances.
- Disponibles en tailles NEMA 17 et 23 avec un large choix de longueurs, bobinages et arbres
- Facile à appliquer dans le monde entier – certification CE et RoHS standard
Media & Downloads
Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
CT Series Stepper Motor Selection Guide | English | Partager l'URLvue | |
CTM-CTP Stepper Catalog en-EN | English | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen Stepper Motor Selection Guide | English | Partager l'URLvue | |
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C | English | Partager l'URLvue |
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Partager l'URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
CT Stepper Motor UKCA Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-10/CT%20Stepper_UKCA.pdf |
CTP & CTM Stepper Motor EU Declaration of Conformity US EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CE%20Declaration%20of%20Conformance%20CT_11DEC2020.pdf |
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
CTP1 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&%3Bname=CTP1&%3BisCate=false |
CTP2 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&%3Bname=CTP2&%3BisCate=false |
CTP3 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&%3Bname=CTP3&%3BisCate=false |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.