Passer au contenu principal
Système de mouvement Kollmorgen Essentials

Systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials™

Bénéficiez des fonctionnalités et des performances indispensables d'un système de contrôle de mouvement, ainsi que d'un rapport qualité-prix inégalé, d'une livraison rapide et d'une installation et d'une configuration faciles. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials comprend des systèmes complets de contrôle du mouvement, pensés pour aider les concepteurs de machines à répondre avec facilité et en toute confiance à pratiquement tous les besoins et tous les budgets en matière de mouvement.

Grâce à ce large éventail d'options de taille et de performance, chaque système de contrôle de mouvement comprend : un servomoteur proposé en huit plages de puissance ; un servovariateur conçu pour fonctionner avec les systèmes de contrôle Ethernet industriels les plus couramment utilisés et avec la gamme complète de solutions logicielles et matérielles figurant dans la Kollmorgen Automation Suite ; un câble en plusieurs longueurs au choix, comprenant la technologie monocâble d'alimentation/données pour simplifier la configuration ; et des accessoires en option, parmi lesquels des résistances de régénération, des filtres de ligne et des connecteurs de rechange côté variateur.

Obtenir un devis Catalogue

Global
Produit disponible partout dans le monde

Des fonctionnalités optimisées avec un rapport qualité-prix exceptionnel

Nous sommes conscients du fait que tous les domaines de mouvement asservi ne nécessitent pas le même niveau de spécialisation. C'est pourquoi nous avons créé ce nouveau système de contrôle de mouvement à forte valeur ajoutée, doté de fonctionnalités optimisées pour répondre aux exigences les plus courantes des applications.

  • Codeur absolu multitour standard sans batterie. Bénéficiez d'une résolution d'asservissement absolu multitour de 24 bits monotour + 16 bits multitour sur une interface de protocole SFD éprouvée. Il est équipé d'une technologie de récupération d'énergie qui élimine le besoin de câbles de secours pour batterie, et dispose d'une mémoire intégrée qui permet une configuration plug-and-play pour une mise en service plus rapide.
  • Protocoles Ethernet industriels multilingues. Un seul variateur harmonisé peut répondre à pratiquement tous les besoins des clients, en s'interfaçant avec les protocoles de communication les plus courants du secteur : EtherCAT®, EtherNet/IP™ ou PROFINET®.
  • Capacités de synchronisation. Le système de mouvement Kollmorgen Essentials prend en charge les profils de mouvement synchrones en utilisant EtherCAT, CIP Sync™ ou PROFINET IRT, selon votre choix.
  • Caractéristiques de sécurité fonctionnelle intégrées. Protégez les personnes, les produits et l'équipement grâce au STO SIL2/Cat 3 PLd bicanal. Cette fonction prend en charge les arrêts d'urgence et empêche le système de redémarrer de manière inattendue.

Obtenir la brochure

Un parcours rapide et fiable vers la mise sur le marché

Notre nouveau système de contrôle de mouvement est très facile à fabriquer à grande échelle et les configurations les plus demandées sont toujours en stock. Grâce à l'installation plug-and-play, il devient plus facile de concevoir une machine performante et de la mettre rapidement sur le marché.

  • Un ensemble soigneusement étudié de tailles de boîtier et de spécifications de performance. Les systèmes proposés vont de 200 W à 4 000 W avec des puissances nominales optimisées pour un fonctionnement à 120, 240, 400 ou 480 VCA et des tailles de châssis comprises entre 58 et 138 mm.
  • Hautement manufacturable à grande échelle. Les configurations les plus demandées sont toujours en stock. Vous pouvez donc compter sur la livraison assurée des systèmes dont vous avez besoin, dans les quantités voulues et dans des délais rapides.
  • Installation plug-and-play. Par défaut, le système d'asservissement est configuré pour fonctionner avec la Kollmorgen Automation Suite, mais vous pouvez basculer pour travailler avec des architectures de systèmes de commande tiers utilisant les protocoles EtherCAT, Ethernet/IP ou PROFINET. Grâce à la nouvelle configuration Express Setup de notre logiciel WorkBench, l'installation, la configuration et le réglage sont simples, même pour les ingénieurs qui ont peu d'expérience dans le domaine du mouvement. De plus, la suite complète d'outils de WorkBench est également incluse pour les tâches plus avancées de programmation et de réglage du mouvement.

Kollmorgen Essentials, à la hauteur des attentes

Advanced Motion Control for Scalable Machine Performance

Kollmorgen Essentials HV PCMM2G

The PCMM2G Essentials programmable motion controller delivers reliable, high-performance control for up to 8 axes—ideal for machines that require precision without the complexity of larger systems. Additionally, it is designed  to provide seamless integration with the Kollmorgen Automation Suite to accelerate development and optimize machine performance.

Key Benefits:

  • Supports up to 8 synchronized axes—ideal for compact and mid-range automation systems
  • Controller is properly scaled to the application without compromising core performance
  • Seamless integration with Kollmorgen Automation Suite and standard industrial networks
  • Simplified setup and tuning for faster machine development and commissioning 

Performance et fiabilité Kollmorgen

Kollmorgen Essentials, machine d'impression

Kollmorgen est la référence en matière de mouvement, avec plus de 100 ans de performance avérée. Le système de mouvement Kollmorgen Essentials comprend les mêmes conceptions innovantes, les mêmes matériaux de haute qualité et processus de fabrication que les clients attendent désormais de tous nos produits de mouvement.

  • Fabrication en interne. Nous concevons chaque élément de ce nouveau système d'asservissement dans nos propres centres mondiaux d'ingénierie et fabriquons lesproduits phares dans nos sites de fabrication Kollmorgen.
  • Des performances avérées. Nos produits sont renommés pour leur densité de couple à la pointe du marché, leur efficacité et leur fiabilité.

Parler à un expert

La plupart des axes. La plupart des systèmes de commande. La plupart des applications.

Offrez la puissance, la précision et la fiabilité de Kollmorgen à presque toutes les applications industrielles qui dépendent du mouvement. Plus précisément, les systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials sont idéaux pour :

  • l'automatisation et la logistique interne d'entrepôt. Bénéficiez d'un format compact et d'un positionnement absolu sans avoir besoin d'une batterie de secours pour récupérer la position après une coupure de courant. Idéal pour les vannes de dérivation, l'espacement dans la distribution de produits, le tri, le stockage et la récupération ;
  • l'emballage. Les applications d'emballage sophistiquées telles que le tranchage, le mélange, la mise en boîte, l'emballage, le remplissage et autres bénéficient d'un système de mouvement abordable qui prend en charge des fonctionnalités généralement réservées aux systèmes haut de gamme : synchronisation, positionnement à grande vitesse et prise en charge des moteurs lavables dans les applications de transformation alimentaire en contact direct avec les aliments ;
  • le formage des matériaux. Au lieu d'un variateur point à point qui peut provoquer des sautillements indésirables, les applications de découpe au laser et de précision peuvent bénéficier des capacités de synchronisation du système de mouvement Kollmorgen Essentials afin de réaliser des découpes complexes à la fois fluides et prévisibles.

Découvrez ce que les systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials peuvent faire pour ces applications, ainsi que pour l'automatisation générale, l'imprimerie, la manutention des matériaux, l'automatisation des machines-outils, le moulage par injection, l'animatronique, les intégrateurs de systèmes et plus encore.

Kollmorgen Essentials, machine de découpe

Le système de mouvement Kollmorgen Essentials

Conçu pour la performance, prêt pour une livraison rapide, optimisé pour une installation et une configuration faciles, le système Kollmorgen Essentials constitue toujours un choix avisé.

Documentation et téléchargements

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
Kollmorgen Essentials Cable Drive Feedback Connector Field Termination Instructions English
Partager l'URL /sites/default/files/2025-11/KEC%20Field%20Termination%20Instructions.pdf
Kollmorgen Essentials Documentation Portal English
Partager l'URL https://webhelp.kollmorgen.com/essentials/english/
Kollmorgen Essentials Drive Installation Manual English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-05/EssentialsDrive-InstallationManual-RevB-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Drive Safety Notes English, German, French, Italian, Portuguese, Brazil, Spanish, Chinese, Simplified
Partager l'URL /sites/default/files/2026-05/EssentialsDrive-SafetyNotes-RevB-Multilingual.pdf
Kollmorgen Essentials Motor Installation Manual English
Partager l'URL /sites/default/files/2025-11/Essentials-Motor-Installation-RevA-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Quick Start English, German, Spanish, French
Partager l'URL /sites/default/files/2025-10/Essentials-Quick-Start-Guide-Print-1_0.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Single-Phase Filters Datasheet English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/KED-1MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Three-Phase Filters Datasheet English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/KED-3MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials Regen Resistors Datasheet English
Partager l'URL /sites/default/files/2026-02/Essentials-Regen-Resistors-Data-Sheet.pdf
Titre Langue Date Partager l'URL
Kollmorgen Essentials Catalog English Partager l'URLvue
Kollmorgen Essentials Servo Drive Datasheet English Partager l'URLvue
Kollmorgen Essentials™ Motion Systems Brochure English Partager l'URLvue
Title Release File Language Date Share URL
Add On Instruction (AOI) Library for EtherNet/IP
7.0
English
Share URL /sites/default/files/2025-09/Standard%20EtherNetIP_AOI_v7.0.zip
CIP Sync Support Files
2.1
English
Share URL /sites/default/files/2025-09/CIP%20Sync%20Support%20Files%20v_2_1.zip
Kollmorgen Essentials Drive (KED) Firmware
02.16.00.003
English
Share URL /sites/default/files/2026-06/Essentials%2002-16-00-003.zip
Kollmorgen Essentials Drive Firmware for KAS
02-16-00-003
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/KED-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Full-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-Chinese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen%20WorkBench%202.20.0.12472%20Setup%20Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-Chinese.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Full Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-German.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Standard Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-German.exe_.zip

Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.
En savoir plus

Servocommande Kollmorgen Essentials

Flexibilité ET fonctionnalités. Avec Kollmorgen Essentials, vous bénéficiez de trois options Ethernet industriel majeures dans un seul et même variateur, ainsi que de fonctionnalités rarement proposées dans les variateurs à prix avantageux.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus