POWERMAX II® séries M et P
Solution idéale pour les charges plus basses, les moteurs POWERMAX II® des séries M et P ont été conçus dans un souci d’optimisation de la valeur, de la polyvalence et de la facilité d’utilisation. Ils comptent parmi les moteurs pas-à-pas les plus puissants du marché : ils fournissent un couple élevé malgré leurs petites dimensions et sont proposés dans unun large éventail de tailles et de constructions, avec de nombreuses possibilités de modifications. La gamme POWERMAX II permet de faire une mise en marché rapide et extrêmement compétitive, et est certifiée UL et CE.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques
- Modèles P2 : moteurs NEMA 23 (60 mm) disponibles en triple empilement avec un couple de maintien nominal compris entre 0,30 et 1,51 N-m (42 à 214 oz-in)
- Modèles M2 : moteurs NEMA 23 (60 mm) disponibles en double empilement avec un couple de maintien nominal compris entre 0,67 et 1,79 N-m (95 à 253 oz-in)
- Disponibles avec des modifications de co-ingénierie abordables pour répondre à vos besoins applicatifs, ainsi qu’à vos exigences budgétaires et de calendrier
- Nombreuses options standard et possibilités de personnalisation
- Les vitesses, qui peuvent atteindre 3 000 tr/min permettent de satisfaire aux exigences de vélocité de la plupart des applications à couple élevé
- Les roulements surdimensionnés de 30 mm ont une durée de vie plus longue et permettent d’augmenter celle des moteurs
- Sous-ensembles complets disponibles
- Certifications UL, CE, RoHS et REACH
Avantages
- Large gamme de produits avec de nombreuses possibilités de modifications et un prototypage rapide pour une flexibilité de conception exceptionnelle
- Construction de qualité pour des performances fiables et une longue durée de service
- Conçus pour une intégration aisée et rapide dans toutes les applications, nouvelles ou existantes
- Livraison mondiale et assistance technique locale
- Prix et délais de réalisation compétitifs
Spécifications
| Modèle du moteur | Longueur du moteur mm (in) | Couple de maintien max. N-m (oz-in) | Inertie kg-m2 (oz-in-s2) | Poids kg (lb) |
|---|---|---|---|---|
| P2H | 40,6 (1,60) | 0,43 (61) | 0,00000706 (0,0010) | 0,45 (1,0) |
| P21 | 52,3 (2,06) | 0,80 (114) | 0,00001200 (0,0017) | 0,68 (1,5) |
| P22 | 78,7 (3,10) | 1,51 (214) | 0,00002542 (0,0036) | 1,13 (2,5) |
| M21 | 52,3 (2,06) | 1,01 (144) | 0,00001200 (0,0017) | 0,68 (1,5) |
| M22 | 78,7 (3,10) | 1,78 (253) | 0,00002542 (0,0036) | 1,13 (2,5) |
La modification est notre standard
- Modifications de l’arbre, notamment :
- Diamètres et longueurs spéciaux
- Détails spéciaux comprenant méplats, doubles méplats, encoches et trous
- Arbres cannelés, engrenage cylindrique, vis-mères acmé fixes
- Enroulements spéciaux pour satisfaire aux exigences de courant, de résistance ou d’inductance
- Options de câble, couleurs des fils, longueurs de fil et connecteurs personnalisés selon les besoins du client
- Codeurs montés en usine et personnalisés selon les besoins du client, y compris la sélection du type d’encodeur et du nombre de lignes
- Sous-ensembles complets expédiés directement de l'usine pour simplifier l’ingénierie et l’intégration
Kollmorgen est à votre disposition pour toute autre demande de personnalisation. Contactez notre service à la clientèle pour discuter de vos besoins spécifiques.
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| POWERMAX II® M and P Series Stepper Motor Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| Powermax EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_Standard%20Powermax.pdf |
| POWERMAX M-P EU Declaration of Conformity | English, German | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-12/CE_Powermax-p-m-d-e.pdf |
| Powermax REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20Powermax.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.