Câbles de Kollmorgen Automation Suite™
Kollmorgen Automation Suite™ utilise EtherCAT®, notre bus de mouvement pour les applications hautes performances. Nous fournissons des câbles Ethernet blindés de qualité industrielle pour garantir la fiabilité du fonctionnement avec la latence de réseau la plus faible possible. Ces câbles de qualité supérieure ont une gaine en mousse polyuréthane pour une durabilité exceptionnelle et sont adapté aux applications industrielles partout dans le monde. Nous proposons aussi les câbles de moteur et de variateur de la plus haute qualité.
Câbles Ethernet
Câbles CAT5e à gaine PUR, préterminés avec des connecteurs RJ45
| Article | Description | Code de commande |
|---|---|---|
| Câble Ethernet | Câble de raccordement préterminé de 0,17 m | ENCP-0017-000 |
| Câble Ethernet | Câble de raccordement préterminé de 0,26 m | ENCP-0026-000 |
| Câble Ethernet | Câble de raccordement préterminé de 0,50 m | ENCP-0050-000 |
| Câble Ethernet | Câble de raccordement préterminé de 1 m | ENCP-0100-000 |
| Câble Ethernet | Câble de raccordement préterminé de 2 m | ENCP-0200-000 |
| Câble Ethernet | Câble de raccordement préterminé de 3 m | ENCP-0300-000 |
| Câble Ethernet | Câble de raccordement préterminé de 4 m | ENCP-0400-000 |
| Câble Ethernet | Câble de raccordement préterminé de 5 m | ENCP-0500-000 |
| Câble Ethernet | Câble de raccordement préterminé de 10 m | ENCP-1000-000 |
| Câble Ethernet | Câble non terminé par pas de 10 m (30 m min.) | ENCU-xxxx-000 |
| Câble Ethernet | Kit de connecteurs pour câble non terminé ENCU-xxxx-000 (une terminaison par kit) | ENCU-KIT-000 |
Données techniques
| ENCP-xxxx-xxx (câbles Ethernet Kollmorgen) | |
|---|---|
| Section | 4 x 2 x AWG26/7…4 x 2 x 0,128 mm² |
| Matériau de la gaine du câble | PUR |
| Couleur | verte (RAL 6018) |
| Configurateur de ligne | SF/UTP |
| Diamètre | gaine : typ. 5,9 mm ±0,2 mm |
| Rayon de courbure | > 5 x diamètre |
| Catégorie/classe | CAT5, classe D |
| Température de fonctionnement/installation | -40…+75 °C/-10…+60 °C |
| Cycles d'insertion | min. 750 |
Câbles de moteur et d'asservissement
Câbles Value Line par type de moteur
| Modèle | Câble d'alimentation | Câble d'alimentation avec fils de frein | SFD | EnDat2.2, 01 et BiSS |
|---|---|---|---|---|
| AKM à 6 A | VP-507BEAN-XX | VP-508CFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
| AKM à 12 A | VP-508CEAN-XX | VP-508CFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
| AKM à 20 A | VP-508DEAN-XX | VP-508DFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
| CDDR à 6 A | VP-507BEAN-XX | s.o. | s.o. | VF-SB4474N-XX |
| CDDR à 12 A | VP-508CEAN-XX | s.o. | s.o. | VF-SB4474N-XX |
| CDDR à 20 A | VP-508DEAN-XX | s.o. | s.o. | VF-SB4474N-XX |
| DDR à 6 A | VP-507BEAN-XX | s.o. | s.o. | VF-SB4474N-XX |
| DDR à 12 A | VP-508CEAN-XX | s.o. | s.o. | VF-SB4474N-XX |
| DDR à 20 A | VP-508DEAN-XX | s.o. | s.o. | VF-SB4474N-XX |
XX = longueur en mètres (1, 3, 6, 9, 12) Exemple : VP-507BEAN-09 (câble de 9 m).
D'autres choix d'asservissement sont disponibles. Pour plus de détails, contactez le service clientèle.
Câbles Flex Line par type de moteur
| Modèle | Câble d'alimentation | Câble d'alimentation avec câbles de frein | SFD | EnDat2.2, 01 et BiSS |
|---|---|---|---|---|
| AKM à 12 A | CP-507CCAN-XX-X | CP-507CDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
| AKM à 20 A | CP-508DCAN-XX-X | CP-508DDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
| AKM à 24 A | CP-508EDBN-XX-X | CP-508EDBN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
| CDDR à 12 A | CP-507CCAN-XX-X | s.o. | s.o. | CF-SB7374N-XX-X |
| CDDR à 20 A | CP-508DCAN-XX-X | s.o. | s.o. | CF-SB7374N-XX-X |
| DDR à 12 A | CP-507CCAN-XX-X | s.o. | s.o. | CF-SB7374N-XX-X |
| DDR à 20 A | CP-508DCAN-XX-X | s.o. | s.o. | CF-SB7374N-XX-X |
Note 1 : XX-X = longueur en demi-mètres jusqu'à 50 m (1, 3, 6, 9, 12 standard) Exemple : CP-507CCAN-03-5 (câble de 3,5 m).
Note 2 : D'autres choix d'asservissement sont disponibles. Pour plus de détails, contactez le service clientèle.
Note 3 : D'autres longueurs sont disponibles. Pour plus de détails, contactez le service clientèle.
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
| Part Number Scheme Cables (centralized systems) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/cable-central_e_rev3.pdf |
| Part Number Scheme Cables (decentralized systems) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/cable-decentral_e_0.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Partager l'URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen Essentials Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_R209.pdf |
| 1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) RoHS Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_RoHS10.pdf |
| 1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_R209.pdf |
| 1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) RoHS Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_RoHS10.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Câbles d'asservissement
Les méthodes de connexion entre le variateur et le moteur varient considérablement en fonction de la tension et du courant nominaux, des distances minimales du code, des différentes conceptions de blindage et d'autres facteurs. Nous fournissons des câbles préassemblés prêts à l'emploi qui répondent aux exigences CE et UL pour tout besoin d'alimentation et d'asservissement.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.