Moteur de type STF Washdown – Qualité alimentaire
Ces moteurs à courant continu à aimants permanents (PMDC, Permanent Magnet Direct Current) sont classés SCR et répondent aux normes NEMA. Ils sont disponibles pour une alimentation de 90 ou 180 VCC, de 1/4 à 2 ch.
Caractéristiques
Classification SCR, normes NEMA – Washdown Duty
- NEMA C-Face avec base amovible, à l'exception des moteurs de 1 et 1,5 ch qui disposent d'une base soudée
- Classe d'isolation H
- Homologation UL (UL 1004, File E61960)
- Conforme aux normes NEMA MG1-1.26.5 Waterproof designation et IP65
- BISSC (Bakery Industry Sanitation Standards Committee) certifié par la norme BISSC 29 (Autorisation n° 301)
- 1 750 tr/min
Spécifications
Caractéristiques de performances STF
| 90 V | |||
|---|---|---|---|
| STF3624-4976-61-56BC | STF3640-4977-61-56BC | STF3758-5150-61-56BC | |
| ch | 1/4 | 1/2 | 3/4 |
| Code produit | FGS2419 | FGS2420 | FGS2757 |
| NEMA | 56C | ||
| Capot | TENV | ||
| Courant continu (A) | 2,9 | 5,1 | 7,3 |
| Couple continu (lb-po) | 9 | 18 | 27 |
| Courant de crête (A) | 54 | 67 | 126 |
| Constante de couple (lb-po/A) | 3,89 | 4,05 | 4,05 |
| Résistance | 2,51 | 0,95 | 0,72 |
| Inertie (lb-po) | 4,0 | 6,3 | 8,7 |
| Inductance (mH) | 9,61 | 4,38 | 3,5 |
| Remplacement des balais (en commander 2 par moteur) | YP00572 | ||
| 180 V | ||||
|---|---|---|---|---|
| STF3648-5268-61-56BC | STF5332-37 48-61-56BC-CU | STF5356-37 49-61-45BC-CU | STF5372-3750-61-82BC-CU | |
| ch | 1/2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Code produit | FGS2738 | FGS2389 | FGS2390 | FGS2342 |
| NEMA | 56C | 56C* | 145TC* | 145TC/182 |
| Capot | TENV | |||
| Courant continu (A) | 2,4 | 4,6 | 7,1 | 9,3 |
| Couple continu (lb-po) | 18 | 36 | 54 | 72 |
| Courant de crête (A) | 37 | 36 | 70 | 93 |
| Constante de couple (lb-po/A) | 8,3 | 8 | 7,9 | 7,9 |
| Résistance | 3,59 | 2,4 | 1,11 | 0,77 |
| Inertie (lb-po) | 6,4 | 22,4 | 29,8 | 39,3 |
| Inductance (mH) | 19,6 | 32 | 11,2 | 6,8 |
| Remplacement des balais (en commander 2 par moteur) | YP00571 | YP00574 | YP00574 | YP00574 |
* Acier estampé, base soudée, inamovible
Configuration et dimensions STF (pouces)

| STF3624-4976-61-56BC | STF3640-4977-61-56BC | STF3648-5268-61-56BC | |
|---|---|---|---|
| Configuration | 1 | ||
| Longueur | 11,2 | 12,2 | 11,8 |
| Poids (lbs) | 22 | 26 | 27 |

| STF3758-5150-61-56BC | |
|---|---|
| Configuration | 2 |
| Longueur | 15,2 |
| Poids (lbs) | 41 |

| STF5332-37 48-61-56BC-CU | |
|---|---|
| Configuration | 3 |
| Longueur | 13,3 |
| Poids (lbs) | 41 |

| STF5356-37 49-61-45BC-CU | |
|---|---|
| Configuration | 4 |
| Longueur | 16,3 |
| Poids (lbs) | 65 |

| STF5372-3750-61-82BC-CU | |
|---|---|
| Configuration | 5 |
| Longueur | 18,3 |
| Poids (lbs) | 84 |
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Permanent Magnet DC Motor Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 954248 W-10X P2.zip | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/954248_W-10X_P2.zip |
| 954249 W-20X P2.zip | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/954249_W-20X_P2.zip |
| 954250 W-40X P2.zip | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/954250_W-40X_P2.zip |
| 954251 W-60X P2.zip | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/954251_W-60X_P2.zip |
| 954954 W-80X P3.zip | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/954954_W-80X_P3.zip |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.