Kollmorgen propose un vaste choix de servovariateurs conçus pour fournir unontrôle précis, un couple optimal ainsi qu'un ensemble considérable de fonctionnalités. Ceux-ci complètent notre large gamme de servomoteurs rotatifs et de systèmes de positionnement linéaire. Les servovariateurs de la famille de produits AKD offre une grande connectivité, une technologie de commande avancée, une mise en service simplifiée et un encombrement minimum disponibles sur le marché international.
Les variateurs de la famille de produits AKD peuvent se connecter au PCMM de Kollmorgen, un contrôleur maître EtherCAT® qui est programmé via KAS utilisant la norme de programmation IEC 61131-3; contrôlant jusqu'à 128 axes.
Besoin d'aide pour choisir le bon AKD? tableau de comparaison
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.
Tableau de comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Variateur d’indexage à un ou deux axes | Variateur d’indexage | Variateur décentralisé | Variateur programmable BASIC à un axe | Variateur programmable multi-axes |
| E/S base | 12 numériques 2 analogiques | 11 numériques 2 analogiques | 5 numériques | 11 numériques 2 analogiques | 17 numériques 2 analogiques |
| E/S extension | 8 numériques 2 analogiques * La taille du variateur est identique | Non | Non | 20 numériques * ajoute 30 mm à la largeur du variateur pour les variateurs jusqu'à 12A | Jusqu'à + de 1 000 E/S distantes via EtherCAT |
| E/S sécurité | 2 entrées numériques, extensible jusqu'à 4 | Non | Non | Non | Non |
| SafeMotion, FSoE | Oui, STO double canal | STO uniquement | STO uniquement | STO uniquement | STO uniquement |
| Connectivité | Analogique, EtherCAT, CANopen | Analogique, EtherCAT, CANopen, Profinet RT, EtherNet/IP, TCP/IP, Modbus/TCP | EtherCAT | Analogique | EtherCAT, CANopen, Profinet RT, EtherNet/IP, TCP/IP, Modbus/TCP |
| Optimisé pour câble unique | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Limite de courant continu | 24A | 48A | 12A | 48A | 48A |
| Configuration des axes | unique ou double | unique | unique | unique | unique |
| Programmabilité | paramétrée, boucle de régulation à 2 axes, tableau d'actions | paramétrée | paramétrée | paramétrée, programmable BASIC | paramétrée, IEC 61131-3 via PLCopen ou Pipe Network |
| Indice IP | IP20 | IP20 | IP67 | IP20 | IP20 |