Qu'est-ce que Kollmorgen Motioneering ?
Vous posez-vous l'une des questions suivantes lorsque vous sélectionnez une servocommande ?
- Comment choisir les applications de moteurs linéaires ?
- Ma marge de sélection est-elle fiable ?
- Comment choisir un moteur en fonction de la courbe en S ?
- Comment sélectionner un système d'asservissement si la vitesse de l'équipement augmente de 30 % ?
Notre logiciel de sélection de servocommande vous permet de trouver le produit correspondant à vos besoins. Notre vaste bibliothèque de produits, notre fonctionnement intelligent automatique et notre analyse exhaustive des données facilitent la sélection et la rendent plus efficace; vous pouvez enregistrer et imprimer les rapports grâce à un bouton, et le téléchargement du modèle 3D est plus aisé et rapide que jamais.

Projets mécaniques
- Tige filetée, crémaillère et tapis roulant
- Deux rouleaux pressés l'un contre l'autre, poulie
- Rotatif, linéaire
- Vérin électrique
- Saisie directe de données

Définitions du projet
- Repérer les composants du système à l'aide d'une couleur
- Évaluer les spécifications des composants du système
- Enregistrer, imprimer ou créer un rapport d'application au format PDF
Fonctionnalités de Motioneering en ligne
- Calculateur d'inertie : calcule l'inertie des formes irrégulières à l'aide d'additions et de soustractions
- Courbe personnalisée : ajoutez toute une section ou copiez une section qui se répète plus facilement, et tracez la courbe en S
- Facteurs environnementaux : tenez compte de la température de votre environnement
- Classer le projet selon les unités : vous pouvez ajuster les unités une par une ou vous servir d'une unité globale pour le paramètre
- Large plage de tensions : 24 Vcc-108 Vcc, 120 Vca-480 Vca