LS2000
Un scanner laser haute résolution de grande précision pour les AGV à réflecteur et à navigation naturelle.
Le scanner laser en deux dimensions équipés de la technologie Pulse Ranging permet des mesures fiables et extrêmement précises avec une grande précision de répétition et un temps de réaction très court. Le LS2000 détecte avec précision les réflecteurs pour la navigation laser NDC8 qui a fait ses preuves et prend des mesures précises de l'environnement pour la navigation naturelle NDC8.
Caractéristiques
- Solution à modèle unique
- Environnement de réflecteurs plat
- Environnement de réflecteurs cylindrique
- Navigation combinée à réflecteurs/naturelle (à l'avenir)
- 360° d'angle de mesure
- Précision d'angle la meilleure du marché (< 1 mrad (0,057 degré))
- Mesure des distances la meilleure du marché
- Lancement rapide dans les espaces de grande taille avec navigation par réflecteurs
- Taille compacte
- Communication Ethernet robuste
- Affichage d'informations à 360 ° sur la fenêtre pour le statut et les diagnostics
- Entièrement intégré au système NDC8
- Configuration dans Vehicle Application Designer
- Diagnostics dans Vehicle Diagnostic Tool
- Applications pour chambre froide (LS2000T)
Specifications
Informations techniques
| LS2000 | LS2000T | |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation, nominale | 24 V | 24 V |
| Tension d'alimentation, min/max | 10/30 V | 10/30 V |
| Consommation | Max 10 W (≤400 mA à 24 V) | Max 15 W (≤600 mA à 24 V) |
| Distance, réflecteurs | Jusqu'à 100 m | Jusqu'à 100 m |
| Distance, environnement | 0,1 - 10 m (10 % de réflectivité), 0,1 -30 m (90 % de réflectivité) | 0,1 - 10 m (10 % de réflectivité), 0,1 -30 m (90 % de réflectivité) |
| Classe de laser | Classe de produits laser 1 selon la norme IEC 60825-1:2007 | Classe de produits laser 1 selon la norme IEC 60825-1:2007 |
Conditions ambiantes
| LS2000 | LS2000T | |
|---|---|---|
| Température, de fonctionnement | -10 à +50 °C | -30 à +50 °C |
| Température, démarrage à froid | -10 à +50 °C | -30 à +50 °C |
| Température, de stockage | -20 à +70 °C | -40 à +70 °C |
| Humidité relative, en fonctionnement | 95 % sans condensation | 95 % sans condensation |
| Humidité relative, pour le stockage | Max 95 % | Max 95 % |
| Classe de vibrations | IEC 60721-3-5 Classe 5M2 | IEC 60721-3-5 Classe 5M2 |
| Classe climatique | IEC 60721-3-5 Classe 5K2, sauf température de fonctionnement basse -10 °C | IEC 60721-3-5 Classe 5K2, sauf température de fonctionnement basse -30 °C |
| Indice de protection | IP65 | IP67 |
Dimensions
| Largeur | 106 mm |
|---|---|
| Profondeur | 117,5 mm |
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AC7 Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| Cirrus Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| CVC700 Vehicle Controller Brochure | English | Partager l'URLvue | |
| CVC700HW Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| CVC700SW Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| DC7 Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen AGV - Timeline | English | Partager l'URLvue | |
| LS2000 Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| LS2000 Navigation Sensor Brochure | English | Partager l'URLvue | |
| MCD8 and MCD8 HS Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| NDC 8 Visualizer Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| NDC Flex Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| NDC Layout Assistant Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| OPT X2 Pro 7 Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| System Manager NG Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| The Kollmorgen NDC Partner Program | English | Partager l'URLvue | |
| U-Zone Datasheet | English | Partager l'URLvue | |
| Vehicle Automation Brochure | English | Partager l'URLvue |
Logistique de la construction automobile
NDC Layout Assistant
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.