Passer au contenu principal
Solutions mobiles autonomes Kollmorgen, Cirrus

Cirrus

Cirrus est une solution dans le cloud qui permet une collaboration efficace entre les employés sur le terrain et au bureau. Elle simplifie le processus de mise en service avec les réglages et la vérification des configurations.Contactez-nous pour savoir comment vous pouvez accélérer votre mise en service avec Cirrus !

Global
Produit disponible partout dans le monde

Cirrus Cloud et Cirrus Install

Cirrus Cloud : création et administration des projets au bureau

  • Téléverse et télécharge la version actuelle du projet.
  • Permet d'ajouter des utilisateurs et de les affecter à des projets.
  • Télécharge des mises à jour faites sur le site et les importe dans Layout Designer.

Cirrus Install : mise en service facile et efficace sur place

  • Utilise la position du véhicule pour mettre à jour les points et les stations dans le plan.
  • Permet d'envoyer des commandes localement pour effectuer un test de conduite sur les parcours et dans les stations.
  • Optimise les parcours.
  • Synchronise les mises à jour de la configuration avec Cirrus Cloud et vos collègues au bureau.
  • Active à la fois le travail hors ligne et en ligne.

Cirrus Install

Caractéristiques et avantages

Flux de travail efficace des projets AGV

  • Fait appel aux employés locaux pour effectuer les travaux de mise en service sur les lieux.
  • Réduit le délai de mise en œuvre et les besoins de déplacement :
    • permet d'optimiser la configuration au bureau et de valider les stations et les parcours sur le site ;
    • le service de synchronisation dans le cloud permet de travailler simultanément au bureau et sur le site ;
    • permet de travailler hors ligne sur place, si nécessaire.

Facilité d'utilisation

  • Intégration facile : quelques minutes suffisent pour configurer l'application.
  • Besoins de formation limités :
    • mise à jour rapide grâce à la validation de la configuration sur place ;
    • connaissances de base d'AGV, telles que le travail sécurisé avec un AGV et la gestion du mode manuel ;
    • connaissances de base de la gestion des charges ;
    • possibilité d'utiliser des descriptions au lieu du code opération ;

Application hébergée dans le cloud

  • Active le déploiement continu et l'accès aux derniers logiciels et fonctionnalités mis à jour.
  • Permet l'accès aux informations de la configuration à distance, où que vous soyez et à tout moment.
  • Permet de créer les bases d'un écosystème connecté et géré par des données pour les prochains services, pour le bénéfice de tous les utilisateurs concernés.

Informations techniques

Informations et exigences
Disponibilité de Cirrus :dans toutes les régions, excepté en Chine continentale. Des réglementations locales peuvent s'appliquer.
Fournisseur du cloud :Microsoft Azure.
Cirrus Install :dernière version.
Le téléchargement est disponible dans Cirrus Cloud.
Layout Designer :Version 6.6.3 ou ultérieure.
Navigateur Web :dernière version de Google Chrome.
Paramètres du contrôleur du véhicule :le contrôleur du véhicule doit utiliser un type de connexion hérité.
Le contrôleur du véhicule doit utiliser le même nom de système et la même configuration.
Accès internet :

Cirrus Cloud : l'accès à Internet est requis pour toutes les utilisations.

Cirrus Install : l'accès à Internet est uniquement requis pour :
– ouvrir un nouveau projet de configuration à partir de Cirrus Cloud ;
– synchroniser les mises à jour de la configuration entre Cirrus Install et Cirrus Cloud.

Documentation et téléchargements

Titre Langue Date Partager l'URL
AC7 Datasheet English Partager l'URLvue
Cirrus Datasheet English Partager l'URLvue
CVC700 Vehicle Controller Brochure English Partager l'URLvue
CVC700HW Datasheet English Partager l'URLvue
CVC700SW Datasheet English Partager l'URLvue
DC7 Datasheet English Partager l'URLvue
Kollmorgen AGV - Timeline English Partager l'URLvue
LS2000 Datasheet English Partager l'URLvue
LS2000 Navigation Sensor Brochure English Partager l'URLvue
MCD8 and MCD8 HS Datasheet English Partager l'URLvue
NDC 8 Visualizer Datasheet English Partager l'URLvue
NDC Flex Datasheet English Partager l'URLvue
NDC Layout Assistant Datasheet English Partager l'URLvue
OPT X2 Pro 7 Datasheet English Partager l'URLvue
System Manager NG Datasheet English Partager l'URLvue
The Kollmorgen NDC Partner Program English Partager l'URLvue
U-Zone Datasheet English Partager l'URLvue
Vehicle Automation Brochure English Partager l'URLvue

Logistique de la construction automobile

La construction automobile exige de la précision. Les AGV garantissent un flux de matériaux fiable, réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité. Ils favorisent la production « juste à temps » et améliorent la précision ainsi que les performances globales.
En savoir plus

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus