Passer au contenu principal
OPT X2 Pro 7 de Kollmorgen

OPT X2 Pro 7

L'OPT X2 Pro 7 est un terminal convivial destiné aux opérateurs de véhicules à guidage automatique (AGV) qui prend en charge plusieurs langues et offre un haut niveau de personnalisation.

C'est un terminal d'opérateur conçu pour les AGV et autres véhicules électriques. Il permet d'afficher le statut, les avertissements, les erreurs et les informations de diagnostics, mais aussi de modifier les paramètres et les modes de fonctionnement du véhicule.

L'OPT X2 Pro 7 présente un aspect et une convivialité modernes avec une interface graphique tactile. L'application peut être personnalisée pour s'adapter aux besoins de chacun : p. ex., afficher un design spécifique à l'entreprise, présenter des informations plus détaillées sur le statut et inclure des documents tels que des manuels de l'utilisateur.

Global
Produit disponible partout dans le monde

Caractéristiques

  • Grâce à sa conception robuste, l'OPT X2 Pro 7 est adapté à une utilisation dans les environnements industriels.
  • 800 × 480 pixels (16:9).
  • Écran tactile résistif de 7 pouces, idéal lorsque le port de gants est requis dans un environnement difficile.
  • Mémoire d'application de 1,5 Go.
  • Affichage à l'écran flexible et configurable avec du texte, des icônes et d'autres graphiques.
  • Menu système entièrement configurable.
  • Plusieurs langues peuvent être utilisées dans l'application.
  • Basculez entre les langues que vous utilisez le plus fréquemment dans l'application.
  • Ethernet 1 × 100 Mbit.
  • Façade sans marque de commerce.
  • Display Application Designer, un outil graphique puissant, permet de développer votre application IHM.

Specifications

Données techniques

Tension d'alimentation, nominale24 V
Tension d'alimentation, min/max18-32 V
Consommation14,4 W
TFT-LCDLCD 800 × 400 pixels avec clavier tactile résistif rétroéclairé
CommunicationEthernet 10/100 Mbit Base-T RJ45
Adresse IP par défaut192.168.100.10

Conditions ambiantes

Température, en fonctionnement–10 à +60 ˚C
Température de stockage–20 à +70 ˚C
Humidité relative, en fonctionnement5 à 85 %, sans condensation
Indice de protectionIP65 (en façade une fois monté)
VibrationsVibrations 1 g, conformément à la norme IEC60068-2-6, TestFc
ChocsChoc mécanique 15 g, demi-sinus 11 ms conformément à la norme IEC60068-2-27

Documentation et téléchargements

Titre Langue Date Partager l'URL
AC7 Datasheet English Partager l'URLvue
Cirrus Datasheet English Partager l'URLvue
CVC700 Vehicle Controller Brochure English Partager l'URLvue
CVC700HW Datasheet English Partager l'URLvue
CVC700SW Datasheet English Partager l'URLvue
DC7 Datasheet English Partager l'URLvue
Kollmorgen AGV - Timeline English Partager l'URLvue
LS2000 Datasheet English Partager l'URLvue
LS2000 Navigation Sensor Brochure English Partager l'URLvue
MCD8 and MCD8 HS Datasheet English Partager l'URLvue
NDC 8 Visualizer Datasheet English Partager l'URLvue
NDC Flex Datasheet English Partager l'URLvue
NDC Layout Assistant Datasheet English Partager l'URLvue
OPT X2 Pro 7 Datasheet English Partager l'URLvue
System Manager NG Datasheet English Partager l'URLvue
The Kollmorgen NDC Partner Program English Partager l'URLvue
U-Zone Datasheet English Partager l'URLvue
Vehicle Automation Brochure English Partager l'URLvue

Logistique de la construction automobile

La construction automobile exige de la précision. Les AGV garantissent un flux de matériaux fiable, réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité. Ils favorisent la production « juste à temps » et améliorent la précision ainsi que les performances globales.
En savoir plus

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus