Servomoteurs CA sans balais série EKM
Ces moteurs hautes performances améliorés sont conformes à la norme MilSpec 810E et répondent aux exigences en matière d'étanchéité de la norme IP67. Ils sont fournis en standard avec un axe en acier inoxydable et une peinture résistante aux agents chimiques pour une utilisation fiable dans des conditions environnementales difficiles.
Caractéristiques
- Couple de décrochage continu de 0,43 à 53 Nm (3,8 à 467 lb-po)
- Vitesses allant jusqu'à 8 000 tr/min conformes aux exigences en matière de
- haute vitesse Isolation haute tension de 480 Vca.
- Bobinages personnalisés, variations d'axes et freins à sécurité intégrée disponibles
- Retour résolveur robuste pour les environnements extrêmes Plage de température de fonctionnement comprise entre -51 °C et 54 °C
- Tests de tenue aux chocs et vibrations réalisés selon la norme MILSTD810E, méthodes 516.4 et 514.4, procédure 1
- Support de montage standard international disponible
- Conceptions magnétiques à faible denture et faible distorsion harmonique.
- Connectivité : connecteurs MIL-C-38999 nickelés hautes performances totalement étanches sur le plan environnemental, accouplement rapide, filetage à trois fils, accouplement autobloquant, et blindage EMI et RFI. Des options d'orientation vers l'avant et vers l'arrière sont également disponibles.
- L'axe et les fixations en acier inoxydable préviennent la corrosion externe tandis qu'une peinture résistante aux agents chimiques offrent une résistance aux environnements extérieurs difficiles et aux produits chimiques.
- Étanchéité : conforme à la norme IP67 sur la prévention des infiltrations et une brève immersion, ainsi qu'au lavage à 100 psi. Un joint d'arbre en viton est également fourni en standard.
Spécifications
| Diamètre | Longueurs de pile | Bobinages | BUS max. (Vcc) | Couple de démarrage Tc Nm (lb-po) | Tp maxi Nm (lb-po) | N nominal max. | Puissance nominale maxi au BUS maxi kW (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKM2 | 1, 2, 3, 4 | C, D, E, F, G | 640 | 1,37 (12,2) | 4,77 (42,2) | 8000 | 0,89 (1,19) |
| EKM3 | 1, 2, 3 | C, D, E, H | 640 | 2,83 (25,1) | 10,2 (90,3) | 8000 | 1,16 (1,56) |
| EKM4 | 1, 2, 3, 4 | C, E, G, H, J, K | 640 | 5,93 (52,5) | 20,3 (180) | 6000 | 1,68 (2,26) |
| EKM5 | 1, 2, 3, 4 | E, G, K, L, M, N, P | 640 | 14,3 (126) |
38,3 (339) | 6000 | 3,82 (5,12) |
| EKM6 | 2, 3, 4, 5 | G, K, L, M, N, P | 640 | 24,8 (219) | 65,0 (576) |
6000 | 6,05 (8,11) |
| EKM7 | 2, 3, 4 | K, L, M, P | 640 | 52,8 (467) | 143 (1269) | 6000 | 7,64 (10,24) |
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| EKM Series Servo Motors Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| EKM UL Certificate of Compliance | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-03/E136406-Vol5-Sec1-20181129.pdf |
La différence entre les valeurs nominales continues et le maintien de charges continues
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.